Menü Suche

Selbstklebende Tüllenleiste 2.7 mm 4.2 mm 4.8 mm Nylon 6

Der Tüllenleisten aus Kunststoff, Rollenware, mit Kleber, wird an Platten angebracht, um Drähte oder Kabel zu schützen und zu isolieren, ohne dass Epoxid erforderlich ist.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10172032

Hersteller-Artikelnummer:

SNGSG-3

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 + 325,4089 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

325,41 €

1 x 325,4089 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natur
Kanalhöhe 3.6 mm
Innenbreite 4.0 mm
Gesamthöhe 4.8 mm
Hauptmaterial Polyamid 6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 HB
Rollenlänge 30.0 m
Zolltarifnummer 3926909790
Mindestplattenstärke 2.7 mm
Maximale Plattenstärke 4.2 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns