Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tüllenleisten können auf die erforderliche Länge zugeschnitten und um ein Plattenloch herum oder auf Plattenkanten gelegt werden. Verschiedene Verpackungsoptionen und Materialien sind verfügbar.
Seriennummer: SR1712
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Mindestplattenstärke | Farbe | Maximale Plattenstärke | Hauptmaterial | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5295 € - 6,3274 € | 1020 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
Natur
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polyamid 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3,5869 € - 4,3473 € | 150 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
Natur
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyamid 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1,3903 € - 2,8408 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.024 in
0.6 mm
|
Natur
|
0.031 in
0.8 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 2,2382 € - 3,056 € | 210 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
Natur
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,7791 € - 3,6156 € | 780 Auf Lager |
0.106 in
2.7 mm
|
Natur
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 139,1143 € - 139,1143 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.035 in
0.9 mm
|
Schwarz
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 1,3888 € - 2,8408 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
Natur
|
0.059 in
1.5 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 2,9161 € - 2,9161 € | 840 Auf Lager |
0.035 in
0.9 mm
|
Natur
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1,9656 € - 4,0173 € | 90 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
Natur
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 241,718 € - 241,718 € | 82 Auf Lager |
0.035 in
0.9 mm
|
Natur
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 314,4816 € - 314,4816 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.035 in
0.9 mm
|
Schwarz
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polyamid 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1,5926 € - 1,9943 € | 149 Auf Lager |
0.382 in
9.7 mm
|
Natur
|
0.512 in
13.0 mm
|
Polyamid
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 258,3615 € - 258,3615 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.071 in
1.8 mm
|
Schwarz
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 261,188 € - 261,188 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.071 in
1.8 mm
|
Natur
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 325,4089 € - 325,4089 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.106 in
2.7 mm
|
Natur
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polyamid 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 109,9618 € - 125,7588 € | 2 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
Grau
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyamid 6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7618 € - 0,7618 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.087 in
2.2 mm
|
Natur
|
0.13 in
3.3 mm
|
Polyamid
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
| 119,9049 € - 119,9049 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.035 in
0.9 mm
|
Natur
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polyamid 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 2,066 € - 4,2326 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
Natur
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 875,9784 € - 875,9784 € | 5 Auf Lager |
0.043 in
1.1 mm
|
Schwarz
|
0.055 in
1.4 mm
|
Edelstahl
|
0.197 in
5.0 mm