Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tüllenleisten können auf die erforderliche Länge zugeschnitten und um ein Plattenloch herum oder auf Plattenkanten gelegt werden. Verschiedene Verpackungsoptionen und Materialien sind verfügbar.
Seriennummer: SR1712
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Mindestplattenstärke | Farbe | Maximale Plattenstärke | Hauptmaterial | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2526 € - 3,0991 € | 960 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
Natur
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 3,6198 € - 6,4631 € | 210 Auf Lager |
0.016 in
0.4 mm
|
Natur
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyamid 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,066 € - 4,2326 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
Natur
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 116,8901 € - 116,8901 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.035 in
0.9 mm
|
Natur
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 3,5869 € - 4,3473 € | 480 Auf Lager |
0.035 in
0.9 mm
|
Natur
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyamid 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 139,1143 € - 139,1143 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.035 in
0.9 mm
|
Schwarz
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 560,1682 € - 560,1682 € | 44 Auf Lager |
0.102 in
2.6 mm
|
Natur
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,6786 € - 0,6786 € | 11400 Auf Lager |
0.051 in
1.3 mm
|
Natur
|
0.087 in
2.2 mm
|
Polyamid
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
| 1,5208 € - 1,5208 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.256 in
6.5 mm
|
Natur
|
0.319 in
8.1 mm
|
Polyamid
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 613,3269 € - 613,3269 € | 55 Auf Lager |
0.043 in
1.1 mm
|
Grau
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamid 66.6
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 88,8275 € - 101,5827 € | 4 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
Weiß
|
0.142 in
3.6 mm
|
Polystyren
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 110,7079 € - 110,7079 € | 2 Auf Lager |
0.071 in
1.8 mm
|
Natur
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 125,9023 € - 125,9023 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.071 in
1.8 mm
|
Schwarz
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 142,9549 € - 142,9549 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.102 in
2.6 mm
|
Schwarz
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 426,7477 € - 426,7477 € | 2 Auf Lager |
0.06 in
1.52 mm
|
Schwarz
|
0.093 in
2.36 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 114,754 € - 114,754 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.102 in
2.6 mm
|
Natur
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,1808 € - 1,1808 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.13 in
3.3 mm
|
Natur
|
0.193 in
4.9 mm
|
Polyamid
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 952,7106 € - 952,7106 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.043 in
1.1 mm
|
Schwarz
|
0.055 in
1.4 mm
|
Edelstahl
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 952,7106 € - 952,7106 € | 2 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
Schwarz
|
0.043 in
1.1 mm
|
Edelstahl
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 952,7106 € - 952,7106 € | 17 Auf Lager |
0.114 in
2.9 mm
|
Schwarz
|
0.13 in
3.3 mm
|
Edelstahl
|
0.197 in
5.0 mm