Menü Suche

Tüllenleisten

Auf Lager

Tüllenleisten können auf die erforderliche Länge zugeschnitten und um ein Plattenloch herum oder auf Plattenkanten gelegt werden. Verschiedene Verpackungsoptionen und Materialien sind verfügbar.

Seriennummer: SR1712

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
81 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Mindestplattenstärke Farbe Maximale Plattenstärke Hauptmaterial Gesamthöhe Kaufen
2,2526 € - 3,0991 € 1050 Auf Lager
1.5 mm
Natur
2.0 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
4.4 mm
3,6198 € - 6,4631 € 210 Auf Lager
0.4 mm
Natur
2.0 mm
Polyamid 6
4.8 mm
2,066 € - 4,2326 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
Natur
4.8 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
4.8 mm
116,8901 € - 116,8901 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9 mm
Natur
1.8 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
4.1 mm
3,5869 € - 4,3473 € 480 Auf Lager
0.9 mm
Natur
2.0 mm
Polyamid 6
4.4 mm
139,1143 € - 139,1143 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9 mm
Schwarz
1.8 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
4.1 mm
560,1682 € - 560,1682 € 44 Auf Lager
2.6 mm
Natur
4.2 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
4.8 mm
0,6786 € - 0,6786 € 11400 Auf Lager
1.3 mm
Natur
2.2 mm
Polyamid
3.9 mm
1,5208 € - 1,5208 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.5 mm
Natur
8.1 mm
Polyamid
6.5 mm
613,3269 € - 613,3269 € 55 Auf Lager
1.1 mm
Grau
6.4 mm
Polyamid 66.6
15.9 mm
88,8275 € - 101,5827 € 4 Auf Lager
0.5 mm
Weiß
3.6 mm
Polystyren
14.3 mm
110,7079 € - 110,7079 € 2 Auf Lager
1.8 mm
Natur
2.7 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
4.4 mm
125,9023 € - 125,9023 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8 mm
Schwarz
2.7 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
4.4 mm
142,9549 € - 142,9549 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.6 mm
Schwarz
4.2 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
4.8 mm
426,7477 € - 426,7477 € 2 Auf Lager
1.52 mm
Schwarz
2.36 mm
Thermoplastisches Elastomer
12.7 mm
114,754 € - 114,754 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.6 mm
Natur
4.2 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
4.8 mm
1,1808 € - 1,1808 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.3 mm
Natur
4.9 mm
Polyamid
5.9 mm
952,7106 € - 952,7106 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.1 mm
Schwarz
1.4 mm
Edelstahl
5.8 mm
952,7106 € - 952,7106 € 2 Auf Lager
0.7 mm
Schwarz
1.1 mm
Edelstahl
5.0 mm
952,7106 € - 952,7106 € 17 Auf Lager
2.9 mm
Schwarz
3.3 mm
Edelstahl
5.0 mm
  • von 5
Tüllenleisten 4.4 mm PE Natur

10026625

Preisbereich
3,0991 € - 2,2526 €

Lagerbestände
1050 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    4.4 mm
  • Gesamtbreite
    4.4 mm
Tüllenleisten 4.8 mm Nylon 6/6 Natur

10026588

Preisbereich
6,4631 € - 3,6198 €

Lagerbestände
210 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Gesamtbreite
    8.0 mm
Tüllenleisten 4.8 mm PE Natur

10021729

Preisbereich
4,2326 € - 2,066 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Gesamtbreite
    7.2 mm
Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

10163337

Preisbereich
116,8901 € - 116,8901 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.5 mm
  • Innenbreite
    1.5 mm
  • Gesamthöhe
    4.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Tüllenleisten 4.4 mm Nylon 6/6 Natur

10026540

Preisbereich
4,3473 € - 3,5869 €

Lagerbestände
480 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    4.4 mm
  • Gesamtbreite
    4.4 mm
Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

10163344

Preisbereich
139,1143 € - 139,1143 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    3.5 mm
  • Innenbreite
    1.5 mm
  • Gesamthöhe
    4.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Selbstklebende Tüllenleiste 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10172162

Preisbereich
560,1682 € - 560,1682 €

Lagerbestände
44 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.9 mm
  • Innenbreite
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Tüllenleisten 3.9 mm Nylon 6/6 Natur

10160671

Preisbereich
0,6786 € - 0,6786 €

Lagerbestände
11400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    2.5 mm
  • Innenbreite
    2.3 mm
  • Gesamthöhe
    3.9 mm
  • Gesamtbreite
    4.4 mm
Tüllenleisten 6.5 mm Nylon 6/6 Natur

10160718

Preisbereich
1,5208 € - 1,5208 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    4.6 mm
  • Innenbreite
    8.1 mm
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
  • Gesamtbreite
    11.3 mm
Tüllenleisten 1.1 mm 6.4 mm 1.2 m Polyamid 66.6 Grau

10153857

Preisbereich
613,3269 € - 613,3269 €

Lagerbestände
55 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Innenbreite
    6.4 mm
  • Gesamthöhe
    15.9 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Tüllenleisten 14.3 mm PS Weiß

10152751

Preisbereich
101,5827 € - 88,8275 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    2
  • Innenbreite
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    14.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polystyren
Selbstklebende Tüllenleiste 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

10163283

Preisbereich
110,7079 € - 110,7079 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Gesamthöhe
    4.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Selbstklebende Tüllenleiste 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

10172100

Preisbereich
125,9023 € - 125,9023 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Gesamthöhe
    4.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Selbstklebende Tüllenleiste 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10163320

Preisbereich
142,9549 € - 142,9549 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Tüllenleisten 12.7 mm TPE Schwarz

10165980

Preisbereich
426,7477 € - 426,7477 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    9.53 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
  • Gesamtbreite
    7.44 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Selbstklebende Tüllenleiste 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10172124

Preisbereich
114,754 € - 114,754 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Tüllenleisten 5.9 mm Nylon 6/6 Natur

10160695

Preisbereich
1,1808 € - 1,1808 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    4.1 mm
  • Innenbreite
    5.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.9 mm
  • Gesamtbreite
    8.3 mm
Tüllenleisten 5.8 mm Edelstahl Schwarz

10160558

Preisbereich
952,7106 € - 952,7106 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    4.5 mm
  • Gesamthöhe
    5.8 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Tüllenleisten 5.0 mm Edelstahl Schwarz

10160596

Preisbereich
952,7106 € - 952,7106 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    4.6 mm
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Tüllenleisten 5.0 mm Edelstahl Schwarz

10160626

Preisbereich
952,7106 € - 952,7106 €

Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    4.6 mm
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.6 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl