Tüllenleisten können auf die erforderliche Länge zugeschnitten und um ein Plattenloch herum oder auf Plattenkanten gelegt werden. Verschiedene Verpackungsoptionen und Materialien sind verfügbar.
Seriennummer: SR1712
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatible Maximal-Plattenstärke | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,6198 € - 6,4631 € | 210 Auf Lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,066 € - 4,2326 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 2,2526 € - 3,0991 € | 1080 Auf Lager |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 116,8901 € - 116,8901 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
| 101,5276 € - 101,5276 € | 265 Auf Lager |
|
|
||
| 113,2188 € - 113,2188 € | 28 Auf Lager |
|
|
||
| 124,5536 € - 124,5536 € | 187 Auf Lager |
|
|
||
| 100,4922 € - 100,4922 € | 32 Auf Lager |
|
|
||
| 154,024 € - 154,024 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
| 10165973 | 413,892 € - 413,892 € | 135 Auf Lager |
|
0.265 in
6.74 mm
|
|
| 3,5295 € - 6,3274 € | 1020 Auf Lager |
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 3,5869 € - 4,3473 € | 150 Auf Lager |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1,3903 € - 2,8408 € | 210 Auf Lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,2382 € - 3,056 € | 210 Auf Lager |
|
0.1 in
2.53 mm
|
||
| 1,7791 € - 3,6156 € | 510 Auf Lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 875,9784 € - 875,9784 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.067 in
1.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 139,1143 € - 139,1143 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
| 294,6517 € - 294,6517 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
| 875,9784 € - 875,9784 € | 5 Auf Lager |
0.055 in
1.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 1,9082 € - 2,4534 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.