Tüllenleisten können auf die erforderliche Länge zugeschnitten und um ein Plattenloch herum oder auf Plattenkanten gelegt werden. Verschiedene Verpackungsoptionen und Materialien sind verfügbar.
Seriennummer: SR1712
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatible Maximal-Plattenstärke | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 934,9466 € - 934,9466 € | 13 Auf Lager |
0.13 in
3.3 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 934,9466 € - 934,9466 € | 2 Auf Lager |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 934,9466 € - 934,9466 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3,5523 € - 6,3426 € | 30 Auf Lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,6051 € - 3,2807 € | 60 Auf Lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,0275 € - 4,1537 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 3,52 € - 4,2663 € | 570 Auf Lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,7897 € - 6,0404 € | 360 Auf Lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,3629 € - 2,7879 € | 120 Auf Lager |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 2,8617 € - 2,8617 € | 1710 Auf Lager |
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 99,6345 € - 99,6345 € | 271 Auf Lager |
|
|
||
| 5,2941 € - 5,2941 € | 60 Auf Lager |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 114,7105 € - 114,7105 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
| 3,52 € - 4,2663 € | 480 Auf Lager |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 3,689 € - 6,6036 € | 240 Auf Lager |
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 3,7031 € - 6,6318 € | 1140 Auf Lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 909,7215 € - 909,7215 € | 6 Auf Lager |
0.043 in
1.1 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 2,2106 € - 3,0413 € | 1320 Auf Lager |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 3,4637 € - 6,2094 € | 1020 Auf Lager |
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 1,7459 € - 3,5764 € | 60 Auf Lager |
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.