Menü Suche

Tüllenleisten

Auf Lager

Tüllenleisten können auf die erforderliche Länge zugeschnitten und um ein Plattenloch herum oder auf Plattenkanten gelegt werden. Verschiedene Verpackungsoptionen und Materialien sind verfügbar.

Seriennummer: SR1712

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
81 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Maximal-Plattenstärke Gesamtbreite Kaufen
3,7897 € - 6,0404 € 390 Auf Lager
6.4 mm
1,3629 € - 2,7879 € 120 Auf Lager
4.4 mm
339,617 € - 339,617 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
112,6143 € - 112,6143 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2,8617 € - 2,8617 € 1710 Auf Lager
3.2 mm
2,1965 € - 2,9991 € 840 Auf Lager
2.53 mm
1,7459 € - 3,5482 € 990 Auf Lager
6.4 mm
136,5204 € - 136,5204 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3,52 € - 4,2663 € 120 Auf Lager
4.4 mm
1,3643 € - 2,7879 € 210 Auf Lager
5.0 mm
1,929 € - 3,9424 € 90 Auf Lager
7.2 mm
237,2109 € - 237,2109 € 12 Auf Lager
289,463 € - 289,463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
83,3836 € - 95,3518 € 177 Auf Lager
0,666 € - 0,666 € 6601 Auf Lager
4.4 mm
83,3836 € - 92,6484 € 4 Auf Lager
9.80 mm
3,4637 € - 6,2094 € 1020 Auf Lager
6.1 mm
117,6691 € - 117,6691 € 3 Auf Lager
99,6345 € - 99,6345 € 275 Auf Lager
111,1077 € - 111,1077 € 28 Auf Lager
  • von 5
Tüllenleisten 4.8 mm Nylon 6/6 Natur

10026564

Preisbereich
6,0404 € - 3,7897 €

Lagerbestände
390 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    6.4 mm
  • Gesamtbreite
    6.4 mm
Tüllenleisten 4.4 mm PE Natur

10021705

Preisbereich
2,7879 € - 1,3629 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    Load Bearing
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    4.4 mm
  • Gesamtbreite
    4.4 mm
Selbstklebende Tüllenleiste 2.7 mm 4.2 mm 4.8 mm Nylon 6

10161852

Preisbereich
339,617 € - 339,617 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Selbstklebende Tüllenleiste 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10172124

Preisbereich
112,6143 € - 112,6143 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Tüllenleisten 4.4 mm PE Natur

10026601

Preisbereich
2,8617 € - 2,8617 €

Lagerbestände
1710 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    3.2 mm
  • Gesamtbreite
    3.2 mm
Tüllenleisten 3.2 mm PE Natur

10026595

Preisbereich
2,9991 € - 2,1965 €

Lagerbestände
840 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    2.4 mm
  • Gesamtlänge
    2.53 mm
  • Gesamtbreite
    2.53 mm
Tüllenleisten 4.8 mm PE Natur

10026632

Preisbereich
3,5482 € - 1,7459 €

Lagerbestände
990 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    6.4 mm
  • Gesamtbreite
    6.4 mm
Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

10163344

Preisbereich
136,5204 € - 136,5204 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    3.5 mm
  • Innenbreite
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Tüllenleisten 4.4 mm Nylon 6/6 Natur

10026557

Preisbereich
4,2663 € - 3,52 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    4.4 mm
  • Gesamtbreite
    4.4 mm
Tüllenleisten 4.4 mm PE Natur

10021699

Preisbereich
2,7879 € - 1,3643 €

Lagerbestände
210 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    Load Bearing
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    5.0 mm
  • Gesamtbreite
    5.0 mm
Tüllenleisten 4.8 mm PE Natur

10026649

Preisbereich
3,9424 € - 1,929 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    7.2 mm
  • Gesamtbreite
    7.2 mm
Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

10172148

Preisbereich
237,2109 € - 237,2109 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.5 mm
  • Innenbreite
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Tüllenleisten 11.1 mm PS Weiß

10152744

Preisbereich
289,463 € - 289,463 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    Load Bearing
  • Innenbreite
    1.3 mm
  • Gesamtlänge
    1.2 m
  • Hauptmaterial
    Polystyren
Tüllenleisten 9.5 mm Nylon 6 Grau

10153840

Preisbereich
95,3518 € - 83,3836 €

Lagerbestände
177 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Innenbreite
    3.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Rollenlänge
    1.2 m
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Tüllenleisten 3.9 mm Nylon 6/6 Natur

10160671

Preisbereich
0,666 € - 0,666 €

Lagerbestände
6601 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    2.5 mm
  • Innenbreite
    2.3 mm
  • Gesamtlänge
    320.5 mm
  • Gesamtbreite
    4.4 mm
Tüllenleisten 6.1 mm PE Natur

10268339

Preisbereich
92,6484 € - 83,3836 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    4.3 mm
  • Innenbreite
    6.6 mm
  • Gesamtlänge
    9.8 mm
Tüllenleisten 4.8 mm Nylon 6/6 Natur

10019696

Preisbereich
6,2094 € - 3,4637 €

Lagerbestände
1020 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    Load Bearing
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    6.1 mm
  • Gesamtbreite
    6.1 mm
Selbstklebende Tüllenleiste 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Nylon 6

10161845

Preisbereich
117,6691 € - 117,6691 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10163306

Preisbereich
99,6345 € - 99,6345 €

Lagerbestände
275 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10172117

Preisbereich
111,1077 € - 111,1077 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m