Menü Suche

Tüllenleisten

Auf Lager

Tüllenleisten können auf die erforderliche Länge zugeschnitten und um ein Plattenloch herum oder auf Plattenkanten gelegt werden. Verschiedene Verpackungsoptionen und Materialien sind verfügbar.

Seriennummer: SR1712

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
81 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Mindestplattenstärke Farbe Maximale Plattenstärke Hauptmaterial Gesamthöhe Kaufen
119,9049 € - 119,9049 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9 mm
Natur
1.8 mm
Polyamid 6
4.4 mm
126,7201 € - 126,7201 € 173 Auf Lager
0.9 mm
Natur
1.8 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
4.4 mm
115,4459 € - 115,4459 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8 mm
Natur
2.7 mm
Polyamid 6
4.4 mm
346,0698 € - 346,0698 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.7 mm
Natur
4.2 mm
Polyamid 6
4.8 mm
927,0062 € - 927,0062 € 6 Auf Lager
0.7 mm
Schwarz
1.1 mm
Edelstahl
5.0 mm
84,9679 € - 94,4088 € 4 Auf Lager
0.4 mm
Natur
2.0 mm
Polyethylen
6.1 mm
53,2305 € - 59,1418 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4 mm
Natur
2.0 mm
Polyethylen
4.0 mm
294,6517 € - 294,6517 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9 mm
Natur
1.8 mm
Polyamid 6
4.4 mm
367,3763 € - 367,3763 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.29 mm
Schwarz
3.18 mm
Thermoplastisches Elastomer
12.7 mm
215,5045 € - 233,2097 € 6 Auf Lager
0.8 mm
Grau
1.6 mm
Polyamid 66.6
7.6 mm
0,6528 € - 0,6528 € 490 Auf Lager
0.4 mm
Natur
1.3 mm
Polyamid
3.9 mm
3,5869 € - 4,3473 € 150 Auf Lager
1.5 mm
Natur
2.0 mm
Polyamid 6
4.4 mm
1,3903 € - 2,8408 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6 mm
Natur
0.8 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
4.4 mm
2,2382 € - 3,056 € 210 Auf Lager
0.5 mm
Natur
2.0 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
3.2 mm
1,7791 € - 3,6156 € 780 Auf Lager
2.7 mm
Natur
2.0 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
4.8 mm
294,9628 € - 294,9628 € 2 Auf Lager
0.4 mm
Weiß
1.3 mm
Polystyren
11.1 mm
84,9679 € - 97,1635 € 57 Auf Lager
0.5 mm
Grau
3.2 mm
Polyamid 6
9.5 mm
119,9049 € - 119,9049 € 3 Auf Lager
1.8 mm
Natur
2.7 mm
Polyamid 6
4.4 mm
1,2898 € - 1,2898 € 98 Auf Lager
4.9 mm
Natur
6.5 mm
Polyamid
6.1 mm
952,7106 € - 952,7106 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.7 mm
Schwarz
2.3 mm
Edelstahl
5.8 mm
  • von 5
Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Nylon 6

10161838

Preisbereich
119,9049 € - 119,9049 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Gesamthöhe
    4.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10172087

Preisbereich
126,7201 € - 126,7201 €

Lagerbestände
173 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Gesamthöhe
    4.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Selbstklebende Tüllenleiste 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Nylon 6

10172018

Preisbereich
115,4459 € - 115,4459 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Gesamthöhe
    4.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Selbstklebende Tüllenleiste 2.7 mm 4.2 mm 4.8 mm Nylon 6

10161852

Preisbereich
346,0698 € - 346,0698 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Tüllenleisten 0.7 mm 1.1 mm 5.0 mm Edelstahl Schwarz

10160633

Preisbereich
927,0062 € - 927,0062 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Kanalhöhe
    4.5 mm
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.3 mm
Tüllenleisten 6.1 mm PE Natur

10268339

Preisbereich
94,4088 € - 84,9679 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    4.3 mm
  • Innenbreite
    6.6 mm
  • Gesamthöhe
    6.1 mm
Tüllenleisten 4.0 mm PE Natur

10268278

Preisbereich
59,1418 € - 53,2305 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    2.5 mm
  • Innenbreite
    0.4 mm
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Nylon 6

10172001

Preisbereich
294,6517 € - 294,6517 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Gesamthöhe
    4.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Tüllenleisten 12.7 mm TPE Schwarz

10166055

Preisbereich
367,3763 € - 367,3763 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    9.53 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
  • Gesamtbreite
    8.23 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Tüllenleisten 7.6 mm MDS Filled Nylon 66.6 Grau

10153833

Preisbereich
233,2097 € - 215,5045 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Innenbreite
    1.6 mm
  • Gesamthöhe
    7.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Tüllenleisten 3.9 mm Nylon 6/6 Natur

10160664

Preisbereich
0,6528 € - 0,6528 €

Lagerbestände
490 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    2.5 mm
  • Innenbreite
    1.4 mm
  • Gesamthöhe
    3.9 mm
  • Gesamtbreite
    3.8 mm
Tüllenleisten 4.4 mm Nylon 6/6 Natur

10026557

Preisbereich
4,3473 € - 3,5869 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    4.4 mm
  • Gesamtbreite
    4.4 mm
Tüllenleisten 4.4 mm PE Natur

10021699

Preisbereich
2,8408 € - 1,3903 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    4.4 mm
  • Gesamtbreite
    5.0 mm
Tüllenleisten 3.2 mm PE Natur

10026595

Preisbereich
3,056 € - 2,2382 €

Lagerbestände
210 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    2.4 mm
  • Gesamthöhe
    3.2 mm
  • Gesamtbreite
    2.53 mm
Tüllenleisten 4.8 mm PE Natur

10026632

Preisbereich
3,6156 € - 1,7791 €

Lagerbestände
780 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Gesamtbreite
    6.4 mm
Tüllenleisten 11.1 mm PS Weiß

10152744

Preisbereich
294,9628 € - 294,9628 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    1
  • Innenbreite
    1.3 mm
  • Gesamthöhe
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polystyren
Tüllenleisten 9.5 mm Nylon 6 Grau

10153840

Preisbereich
97,1635 € - 84,9679 €

Lagerbestände
57 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Innenbreite
    3.2 mm
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Rollenlänge
    1.2 m
Selbstklebende Tüllenleiste 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Nylon 6

10161845

Preisbereich
119,9049 € - 119,9049 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Gesamthöhe
    4.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Tüllenleisten 6.1 mm Nylon 6/6 Natur

10160701

Preisbereich
1,2898 € - 1,2898 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    4.3 mm
  • Innenbreite
    6.6 mm
  • Gesamthöhe
    6.1 mm
  • Gesamtbreite
    9.8 mm
Tüllenleisten 5.8 mm Edelstahl Schwarz

10160572

Preisbereich
952,7106 € - 952,7106 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    4.5 mm
  • Gesamthöhe
    5.8 mm
  • Gesamtbreite
    5.8 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl