Menü Suche

Tüllenleisten 12.7 mm TPE Schwarz

This rubber edge grommet is made from black TPE/TPV and can be placed around rough panel edges to protect the safety of parts and people that come in contact with them.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10166055

Hersteller-Artikelnummer:

RG-3

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 + 367,3763 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

367,38 €

1 x 367,3763 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Schwarz
Kanalhöhe 9.53 mm
Gesamthöhe 12.7 mm
Gesamtbreite 8.23 mm
Hauptmaterial Thermoplastisches Elastomer
Rollenlänge 30.0 m
Zolltarifnummer 3926909790
Mindestplattenstärke 2.29 mm
Maximale Plattenstärke 3.18 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns