Torx-Kappen sind speziell dafür entwickelt, sich passgenau in Torx-Schraubenköpfe einzufügen. Sie verbergen die Schraubenköpfe und bieten ein sauberes Finish. Schützen die Schraube vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. Einfach anzubringen mit einem Push-Fit-Design. Zu den Anwendungsbereichen gehören die Automobil-, Industrie- und Elektronikmontage.
Material: LDPE Farbe: Schwarz, Grau, Weiß Seriennummer: SR1816
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | B | C | Torx-Größe | E | D | Farbe | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0532 € - 0,0741 € | 16194 Auf Lager |
0.575 in
14.6 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
TX25
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Grau
|
2
|
||
| 0,0532 € - 0,0741 € | 164 Auf Lager |
0.638 in
16.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
TX30
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
Schwarz
|
2
|
||
| 0,0532 € - 0,0741 € | 12097 Auf Lager |
0.638 in
16.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
TX30
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
Grau
|
2
|
||
| 0,0532 € - 0,0741 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.638 in
16.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
TX30
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
Weiß
|
2
|
||
| 0,0746 € - 0,1041 € | 386 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
TX40
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
Schwarz
|
2
|
||
| 0,0743 € - 0,1037 € | 72946 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
TX40
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
Grau
|
2
|
||
| 0,067 € - 0,0935 € | 2500 Auf Lager |
0.65 in
16.5 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
TX30
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Schwarz
|
1
|
||
| 0,067 € - 0,0935 € | 10384 Auf Lager |
0.65 in
16.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
TX25
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Weiß
|
1
|
||
| 0,0532 € - 0,0741 € | 7323 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX10
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Schwarz
|
2
|
||
| 0,0532 € - 0,0741 € | 235 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX15
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Grau
|
2
|
||
| 0,0532 € - 0,0741 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.575 in
14.6 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
TX25
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Schwarz
|
2
|
||
| 0,0494 € - 0,0494 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.661 in
16.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
TX30
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Weiß
|
1
|
||
| 0,0532 € - 0,0741 € | 9869 Auf Lager |
0.453 in
11.5 mm
|
|
TX20
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Weiß
|
2
|
||
| 0,067 € - 0,0935 € | 23344 Auf Lager |
0.65 in
16.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
TX25
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Grau
|
1
|
||
| 0,0532 € - 0,0741 € | 13779 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX15
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Schwarz
|
2
|
||
| 0,0746 € - 0,1041 € | 1657 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
TX40
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
Weiß
|
2
|
||
| 0,0734 € - 0,1025 € | 29465 Auf Lager |
0.638 in
16.2 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
TX40
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Weiß
|
1
|
||
| 0,067 € - 0,0935 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.65 in
16.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
TX25
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Schwarz
|
1
|
||
| 0,0675 € - 0,0941 € | 8418 Auf Lager |
0.65 in
16.5 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
TX30
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Grau
|
1
|
||
| 0,0532 € - 0,0741 € | 7313 Auf Lager |
0.453 in
11.5 mm
|
|
TX20
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Schwarz
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.