Topfmagnete sind ideal zur Nutzung in Fixierungsanwendungen wie POS-Displays, Ausstellungsstücken oder Aufnahmevorrichtungen. Unsere Topfmagneten sind in zahlreichen Größen und Fixierungsstilen erhältlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximale Betriebstemperatur | Zugkraft | Magnetmaterial | Gewindegröße | Gesamtdurchmesser | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,283 € - 11,5787 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
212 °F
100 °C
|
19.6 kg
19.6 kg
|
Neodym
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 6,6717 € - 8,3504 € | 586 Auf Lager |
212 °F
100 °C
|
13.7 kg
13.7 kg
|
Neodym
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,7909 € - 9,7278 € | 30 Auf Lager |
212 °F
100 °C
|
9.2 kg
9.2 kg
|
Neodym
|
M5
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 7,4322 € - 9,2974 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
212 °F
100 °C
|
15.4 kg
15.4 kg
|
Neodym
|
M5
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.