Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 4 | 10,5153 € |
5 - 9 | 9,9902 € |
10 - 19 | 9,4789 € |
20 + | 8,4288 € |
Overall Height | 16.0 mm |
---|---|
Overall Height | 0.63 in |
Maximum Operating Temperature | 100 °C |
Maximum Operating Temperature | 212 °F |
Thread Size | M4 |
Overall Diameter | 20.0 mm |
Overall Diameter | 0.787 in |
Pull Force | 19.6 kg |
Pull Force | 19.6 kg |
Magnet Material | Neodymium |
Shape | Cylindrical |
Coating | Chrome Plated |
Commodity Code | 8505111065 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.