Menge | Preis pro Stück |
---|---|
50 - 499 | 0,63 € |
500 - 999 | 0,5969 € |
1000 + | 0,5665 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Clear |
---|---|
Full Material | Polyvinyl Chloride |
Mounting Method | Non Adhesive |
Height | 18.0 mm |
Height | 0.709 in |
Length | 75.0 mm |
Length | 2.953 in |
Maximum Compatible Material Thickness | 4.0 mm |
Maximum Compatible Material Thickness | 0.157 in |
Overall Length | 75.0 mm |
Overall Length | 2.953 in |
Overall Width | 25.0 mm |
Overall Width | 0.984 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Width | 18.0 mm |
Width | 0.709 in |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.