Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 24 | 8,6917 € |
25 + | 5,8574 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grifflänge | 160.0 mm |
---|---|
Grifflänge | 6.299 in |
Griffbreite | 35.0 mm |
Griffbreite | 1.378 in |
Kopfhöhe | 12.0 mm |
Kopfhöhe | 0.472 in |
Gehäusehöhe | 18.5 mm |
Gehäusehöhe | 0.728 in |
Maximale Greifkapazität | 26.5 mm |
Maximale Greifkapazität | 1.043 in |
Länge Montagebohrung | 50.0 mm |
Länge Montagebohrung | 1.969 in |
Montagelochbreite | 25.0 mm |
Montagelochbreite | 0.984 in |
Oberfläche | Kein Finish |
Grifftyp | Schwenkhebel |
Inbegriffen | Two keys supplied with each latch |
Schlüsseltyp | Verschiedenschließend |
Riegelmaterial | PA |
Befestigungsausrichtung | Universal |
Zolltarifnummer | 3926909790 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.