Menü Suche

Stopfen für Vierkantrohre

Auf Lager

Vierkanteinsätze und Gleiter sorgen für ein ordentliches Aussehen und bieten Schutz für die Enden von viereckigen Rohren, Stangen und Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell für eine Rohrstärke geeignet ist und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.

Entwickelt, um eine festsitzende Verbindung an einer Vielzahl von rohrförmigen Produkten herzustellen. Einige dieser Produkte schützen vor Beschädigungen von Böden oder anderen Oberflächen und bieten Schutz vor äußeren Einflüssen.

Sie sind in einer Vielzahl von Optionen und Ausführungen erhältlich: gerippte Standard-Viereckeinsätze, leichte viereckige Einsätze und viereckige Metalleinsätze. Sie werden in der Regel in Möbeln und Industrieanlagen eingesetzt. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.

  • Veredelungsprodukt für viereckige, rohrförmige Produkte.
  • Ideal für die Verwendung an Möbeln und in Industrieanlagen.
  • Verhindern Schäden an Böden und schützen Rohre vor äußeren Einflüssen.
Material: ABS, PA6, PE-LD, PE, Butyrat, HIPS, STEEL - LOW CARBON, TPG
Farbe: Silbern, Schwarz, Weiß, Mittelgrau, Transparent, Blau, Rot, Gelb, Braun, Grün, Dunkelgrau, Grau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
311 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit AxA h Farbe Material Oberfläche t Typ Kaufen
3,2139 € - 7,1107 € 100 Auf Lager
50.0 mm
10.0 mm
Schwarz
ABS
Chrom
1.5 mm
2
0,8938 € - 2,2115 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
8.0 mm
Schwarz
ABS
Chrom
1.2 mm
2
0,1048 € - 0,1463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0 mm
11.5 mm
Schwarz
PE
Matt
2.0 mm
1
0,5983 € - 0,6083 € 7450 Auf Lager
60.0 mm
18.5 mm
Schwarz
PE
Glänzend
2.5 mm
1
0,108 € - 0,2313 € 1800 Auf Lager
22.0 mm
19.5 mm
Schwarz
PE
Glänzend
2.5 mm
1
0,1643 € - 0,2131 € 25425 Auf Lager
12.0 mm
7.0 mm
Weiß
PE
Matt
2.0 mm
1
0,1216 € - 0,2723 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
15.0 mm
Schwarz
PE
2.0 mm
0,1965 € - 0,4399 € 52900 Auf Lager
30.0 mm
15.0 mm
Schwarz
PE
2.0 mm
0,6366 € - 1,1642 € 80 Auf Lager
55.0 mm
14.5 mm
Schwarz
LDPE
Matt
4.0 mm
0,2539 € - 0,5543 € 1450 Auf Lager
40.0 mm
18.9 mm
Schwarz
PE
Glänzend
2.5 mm
1
0,5766 € - 1,211 € 1750 Auf Lager
45.0 mm
14.5 mm
Mittelgrau
LDPE - PIR
Matt
3.0 mm
1
0,118 € - 0,2479 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
19.0 mm
Schwarz
PE
Glänzend
2.0 mm
1
0,264 € - 0,5543 € 1900 Auf Lager
40.0 mm
19.3 mm
Schwarz
PE
Glänzend
4.0 mm
1
0,6083 € - 1,2775 € 650 Auf Lager
60.0 mm
19.3 mm
Schwarz
PE
Glänzend
4.0 mm
1
1,0818 € - 2,317 € 1755 Auf Lager
80.0 mm
20.7 mm
Schwarz
PE
Glänzend
3.5 mm
1
0,1027 € - 0,1232 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
11.0 mm
Schwarz
PE
2.0 mm
0,2242 € - 0,2901 € 400 Auf Lager
28.6 mm
12.4 mm
Schwarz
LDPE - PIR
Glänzend
2.0 mm
1
0,5337 € - 1,1208 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
19.0 mm
Schwarz
PE
Glänzend
2.0 mm
1
0,7912 € - 1,6615 € 4029 Auf Lager
50.0 mm
18.0 mm
Schwarz
LDPE
Matt
5.0 mm
0,5948 € - 1,2286 € 50 Auf Lager
50.0 mm
18.0 mm
Weiß
LDPE - PIR
Glänzend
5.0 mm
1
  • von 16
Mit Rippen versehene Spitze 50.0 mm 1.5 mm Schwarz ABS

10289525

Preisbereich
7,1107 € - 3,2139 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Schwarz
Mit Rippen versehene Spitze 15.0 mm 1.2 mm Schwarz ABS

10289426

Preisbereich
2,2115 € - 0,8938 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Schwarz
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Black PE

10326893

Preisbereich
0,1463 € - 0,1048 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 18.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10377000

Preisbereich
0,6083 € - 0,5983 €

Lagerbestände
7450 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 19.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10376928

Preisbereich
0,2313 € - 0,108 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • h1
    4.7 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.0 mm 7.0 mm 2.0 mm 1.0 mm White PE

10180792

Preisbereich
0,2131 € - 0,1643 €

Lagerbestände
25425 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257494

Preisbereich
0,2723 € - 0,1216 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257531

Preisbereich
0,4399 € - 0,1965 €

Lagerbestände
52900 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10261286

Preisbereich
1,1642 € - 0,6366 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 18.9 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10376966

Preisbereich
0,5543 € - 0,2539 €

Lagerbestände
1450 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    18.9 mm
  • h1
    6.6 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077856

Preisbereich
1,211 € - 0,5766 €

Lagerbestände
1750 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 19.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10376935

Preisbereich
0,2479 € - 0,118 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 19.3 mm 4.0 mm 3.0 mm Black PE

10376973

Preisbereich
0,5543 € - 0,264 €

Lagerbestände
1900 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    19.3 mm
  • h1
    6.3 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 19.3 mm 4.0 mm 2.5 mm Black PE

10377017

Preisbereich
1,2775 € - 0,6083 €

Lagerbestände
650 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    19.3 mm
  • h1
    5.2 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.5 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 20.7 mm 3.5 mm 1.0 mm Black PE

10377024

Preisbereich
2,317 € - 1,0818 €

Lagerbestände
1755 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    20.7 mm
  • h1
    4.8 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257500

Preisbereich
0,1232 € - 0,1027 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 28.6 mm 12.4 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10092965

Preisbereich
0,2901 € - 0,2242 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    28.6 mm
  • h
    12.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10376980

Preisbereich
1,1208 € - 0,5337 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 18.0 mm 5.0 mm 3.0 mm Black PE

10093221

Preisbereich
1,6615 € - 0,7912 €

Lagerbestände
4029 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    6.6 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 18.0 mm 5.0 mm 3.0 mm White PE

10093689

Preisbereich
1,2286 € - 0,5948 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    6.6 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm