Menü Suche

Square Tube Insert 40.0 mm 19.3 mm 4.0 mm 3.0 mm Black PE

Diese Vierkant-Einsätze sind so konzipiert, dass sie eine dicht schließende Verbindung an viereckigen Rohr- oder Schlauchenden bieten und gleichzeitig Kratzer oder Schäden an Böden und anderen Oberflächen verhindern. Sie schützen zudem das Rohr vor Verunreinigungen und bieten bestmöglichen Halt. Schwarz und aus PE-Material gefertigt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10376973

Hersteller-Artikelnummer:

461299

7800 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 499 0,544 €
500 + 0,259 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

27,20 €

50 x 0,544 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
AxA 40.0 mm
h 19.3 mm
h1 6.3 mm
T1 4.0 mm
T2 3.0 mm
Hauptmaterial Polyethylen
Farbe Schwarz
Oberfläche Glänzend
Typ 1
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns