Menü Suche

Stopfen für Vierkantrohre

Auf Lager

Vierkanteinsätze und Gleiter sorgen für ein ordentliches Aussehen und bieten Schutz für die Enden von viereckigen Rohren, Stangen und Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell für eine Rohrstärke geeignet ist und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.

Entwickelt, um eine festsitzende Verbindung an einer Vielzahl von rohrförmigen Produkten herzustellen. Einige dieser Produkte schützen vor Beschädigungen von Böden oder anderen Oberflächen und bieten Schutz vor äußeren Einflüssen.

Sie sind in einer Vielzahl von Optionen und Ausführungen erhältlich: gerippte Standard-Viereckeinsätze, leichte viereckige Einsätze und viereckige Metalleinsätze. Sie werden in der Regel in Möbeln und Industrieanlagen eingesetzt. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.

  • Veredelungsprodukt für viereckige, rohrförmige Produkte.
  • Ideal für die Verwendung an Möbeln und in Industrieanlagen.
  • Verhindern Schäden an Böden und schützen Rohre vor äußeren Einflüssen.
Material: ABS, PA6, PE-LD, PE, Butyrat, HIPS, STEEL - LOW CARBON, TPG
Farbe: Silbern, Schwarz, Weiß, Mittelgrau, Transparent, Blau, Rot, Gelb, Braun, Grün, Dunkelgrau, Grau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2 – 3-Weg-Ecke
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
311 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit AxA h Farbe Material Oberfläche t Typ Kaufen
0,5153 € - 0,5153 € 496 Auf Lager
44.4 mm
15.1 mm
Mittelgrau
LDPE - PIR
Glänzend
3.0 mm
1
0,1763 € - 0,3703 € 5500 Auf Lager
40.0 mm
14.5 mm
Schwarz
LDPE
Glänzend
3.0 mm
0,0683 € - 0,1441 € 16000 Auf Lager
25.0 mm
11.5 mm
Schwarz
LDPE
Glänzend
2.5 mm
0,0533 € - 0,1125 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
11.5 mm
Schwarz
LDPE
Glänzend
2.5 mm
0,0399 € - 0,0841 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
11.5 mm
Schwarz
PE
Glänzend
2.0 mm
1
0,0442 € - 0,0933 € 1500 Auf Lager
16.0 mm
11.5 mm
Schwarz
PE
Glänzend
2.5 mm
1
0,0683 € - 0,1441 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
11.5 mm
Schwarz
LDPE
Glänzend
2.5 mm
0,0533 € - 0,1125 € 1750 Auf Lager
20.0 mm
11.5 mm
Schwarz
LDPE
Glänzend
2.5 mm
0,1041 € - 0,2196 € 8200 Auf Lager
30.0 mm
11.5 mm
Schwarz
LDPE
Glänzend
3.0 mm
0,2501 € - 0,5253 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
14.5 mm
Schwarz
LDPE
Glänzend
3.0 mm
0,0612 € - 0,1294 € 3490 Auf Lager
22.0 mm
11.5 mm
Schwarz
LDPE
Matt
2.5 mm
0,0612 € - 0,1294 € 750 Auf Lager
22.0 mm
11.5 mm
Schwarz
PE
Glänzend
2.5 mm
1
0,2228 € - 0,4708 € 1750 Auf Lager
45.0 mm
14.5 mm
Schwarz
PE
Glänzend
3.0 mm
1
0,3663 € - 0,7722 € 1250 Auf Lager
60.0 mm
14.5 mm
Schwarz
PE
Glänzend
3.0 mm
1
0,8653 € - 1,1741 € 135 Auf Lager
70.0 mm
22.0 mm
Schwarz
PE
Glänzend
4.0 mm
1
0,0375 € - 0,0841 € 219 Auf Lager
13.0 mm
11.5 mm
Schwarz
PE
Glänzend
2.0 mm
1
0,0399 € - 0,0841 € 750 Auf Lager
12.7 mm
11.5 mm
Schwarz
LDPE
Matt
2.0 mm
1,1606 € - 2,443 € 610 Auf Lager
100.0 mm
22.0 mm
Schwarz
LDPE
Matt
4.0 mm
0,0683 € - 0,1441 € 750 Auf Lager
25.0 mm
11.5 mm
Weiß
LDPE - PIR
Glänzend
2.5 mm
1
0,2228 € - 0,4708 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
14.5 mm
Schwarz
LDPE
Matt
3.0 mm
  • von 16
Square Tube Insert 44.4 mm 15.1 mm 3.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10074428

Preisbereich
0,5153 € - 0,5153 €

Lagerbestände
496 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    44.4 mm
  • h
    15.1 mm
  • h1
    4.7 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077184

Preisbereich
0,3703 € - 0,1763 €

Lagerbestände
5500 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077061

Preisbereich
0,1441 € - 0,0683 €

Lagerbestände
16000 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077030

Preisbereich
0,1125 € - 0,0533 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077009

Preisbereich
0,0841 € - 0,0399 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077023

Preisbereich
0,0933 € - 0,0442 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077078

Preisbereich
0,1441 € - 0,0683 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077047

Preisbereich
0,1125 € - 0,0533 €

Lagerbestände
1750 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077153

Preisbereich
0,2196 € - 0,1041 €

Lagerbestände
8200 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077221

Preisbereich
0,5253 € - 0,2501 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077344

Preisbereich
0,1294 € - 0,0612 €

Lagerbestände
3490 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077054

Preisbereich
0,1294 € - 0,0612 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077207

Preisbereich
0,4708 € - 0,2228 €

Lagerbestände
1750 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077252

Preisbereich
0,7722 € - 0,3663 €

Lagerbestände
1250 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077276

Preisbereich
1,1741 € - 0,8653 €

Lagerbestände
135 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077016

Preisbereich
0,0841 € - 0,0375 €

Lagerbestände
219 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077306

Preisbereich
0,0841 € - 0,0399 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077467

Preisbereich
2,443 € - 1,1606 €

Lagerbestände
610 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm White PE

10077528

Preisbereich
0,1441 € - 0,0683 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077405

Preisbereich
0,4708 € - 0,2228 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm