Menü Suche

Stopfen für Vierkantrohre

Auf Lager

Vierkanteinsätze und Gleiter sorgen für ein ordentliches Aussehen und bieten Schutz für die Enden von viereckigen Rohren, Stangen und Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell für eine Rohrstärke geeignet ist und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.

Entwickelt, um eine festsitzende Verbindung an einer Vielzahl von rohrförmigen Produkten herzustellen. Einige dieser Produkte schützen vor Beschädigungen von Böden oder anderen Oberflächen und bieten Schutz vor äußeren Einflüssen.

Sie sind in einer Vielzahl von Optionen und Ausführungen erhältlich: gerippte Standard-Viereckeinsätze, leichte viereckige Einsätze und viereckige Metalleinsätze. Sie werden in der Regel in Möbeln und Industrieanlagen eingesetzt. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.

  • Veredelungsprodukt für viereckige, rohrförmige Produkte.
  • Ideal für die Verwendung an Möbeln und in Industrieanlagen.
  • Verhindern Schäden an Böden und schützen Rohre vor äußeren Einflüssen.
Material: ABS, PA6, PE-LD, PE, Butyrat, HIPS, STEEL - LOW CARBON, TPG
Farbe: Silbern, Schwarz, Weiß, Mittelgrau, Transparent, Blau, Rot, Gelb, Braun, Grün, Dunkelgrau, Grau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
311 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit AxA h Farbe Material Oberfläche t Typ Kaufen
0,0683 € - 0,1441 € 16000 Auf Lager
25.0 mm
11.5 mm
Schwarz
LDPE
Glänzend
2.5 mm
0,0442 € - 0,0933 € 1500 Auf Lager
16.0 mm
11.5 mm
Schwarz
PE
Glänzend
2.5 mm
1
0,0442 € - 0,0933 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
11.5 mm
Schwarz
LDPE
Matt
2.5 mm
0,0399 € - 0,0841 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
11.5 mm
Schwarz
PE
Glänzend
2.0 mm
1
0,0375 € - 0,0841 € 219 Auf Lager
13.0 mm
11.5 mm
Schwarz
PE
Glänzend
2.0 mm
1
0,2023 € - 0,3703 € 11450 Auf Lager
40.0 mm
14.5 mm
Schwarz
LDPE
Matt
3.0 mm
0,2501 € - 0,5253 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
14.5 mm
Schwarz
LDPE
Glänzend
3.0 mm
0,9241 € - 1,9463 € 465 Auf Lager
80.0 mm
22.0 mm
Schwarz
PE
Glänzend
4.0 mm
1
0,0531 € - 0,1122 € 250 Auf Lager
16.0 mm
11.5 mm
Mittelgrau
LDPE
Glänzend
2.5 mm
0,2993 € - 0,6315 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
14.5 mm
Mittelgrau
LDPE
Glänzend
3.0 mm
0,0533 € - 0,1125 € 1500 Auf Lager
19.0 mm
11.5 mm
Schwarz
LDPE
Matt
2.5 mm
0,0683 € - 0,1441 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
11.5 mm
Schwarz
LDPE
Matt
2.5 mm
0,0612 € - 0,1294 € 750 Auf Lager
22.0 mm
11.5 mm
Schwarz
PE
Glänzend
2.5 mm
1
0,1476 € - 0,3129 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
11.5 mm
Schwarz
PE
Glänzend
3.0 mm
1
0,0821 € - 0,1731 € 3250 Auf Lager
25.0 mm
11.5 mm
Mittelgrau
LDPE
Matt
2.5 mm
0,3663 € - 0,7722 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
14.5 mm
Schwarz
LDPE
Matt
3.0 mm
10077337 0,0533 € - 0,1125 € 5000 Auf Lager
20.0 mm
11.5 mm
Schwarz
LDPE
Matt
2.5 mm
0,1041 € - 0,2196 € 35600 Auf Lager
30.0 mm
11.5 mm
Schwarz
LDPE
Matt
3.0 mm
0,2501 € - 0,5253 € 9450 Auf Lager
50.0 mm
14.5 mm
Schwarz
LDPE
Matt
3.0 mm
0,1749 € - 0,3674 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
11.5 mm
Grün
LDPE - PIR
Matt
2.5 mm
1
  • von 16
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077061

Preisbereich
0,1441 € - 0,0683 €

Lagerbestände
16000 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077023

Preisbereich
0,0933 € - 0,0442 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077313

Preisbereich
0,0933 € - 0,0442 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077009

Preisbereich
0,0841 € - 0,0399 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077016

Preisbereich
0,0841 € - 0,0375 €

Lagerbestände
219 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077399

Preisbereich
0,3703 € - 0,2023 €

Lagerbestände
11450 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077221

Preisbereich
0,5253 € - 0,2501 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077283

Preisbereich
1,9463 € - 0,9241 €

Lagerbestände
465 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077726

Preisbereich
0,1122 € - 0,0531 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077764

Preisbereich
0,6315 € - 0,2993 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077320

Preisbereich
0,1125 € - 0,0533 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077368

Preisbereich
0,1441 € - 0,0683 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077054

Preisbereich
0,1294 € - 0,0612 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077160

Preisbereich
0,3129 € - 0,1476 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077818

Preisbereich
0,1731 € - 0,0821 €

Lagerbestände
3250 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077436

Preisbereich
0,7722 € - 0,3663 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077337

Preisbereich
0,1125 € - 0,0533 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077375

Preisbereich
0,2196 € - 0,1041 €

Lagerbestände
35600 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077412

Preisbereich
0,5253 € - 0,2501 €

Lagerbestände
9450 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Green PE

10081327

Preisbereich
0,3674 € - 0,1749 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm