Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vierkanteinsätze und Gleiter sorgen für ein ordentliches Aussehen und bieten Schutz für die Enden von viereckigen Rohren, Stangen und Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell für eine Rohrstärke geeignet ist und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.
Entwickelt, um eine festsitzende Verbindung an einer Vielzahl von rohrförmigen Produkten herzustellen. Einige dieser Produkte schützen vor Beschädigungen von Böden oder anderen Oberflächen und bieten Schutz vor äußeren Einflüssen.
Sie sind in einer Vielzahl von Optionen und Ausführungen erhältlich: gerippte Standard-Viereckeinsätze, leichte viereckige Einsätze und viereckige Metalleinsätze. Sie werden in der Regel in Möbeln und Industrieanlagen eingesetzt. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.
Material: ABS, PA6, PE-LD, PE, Butyrat, HIPS, STEEL - LOW CARBON, TPG
Farbe: Silbern, Schwarz, Weiß, Mittelgrau, Transparent, Blau, Rot, Gelb, Braun, Grün, Dunkelgrau, Grau
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | AxA | h | Farbe | Material | Oberfläche | t | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0442 € - 0,0933 € | 1500 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Schwarz
|
PE
|
Glänzend
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,2228 € - 0,4708 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Schwarz
|
LDPE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,5563 € - 1,1741 € | 2430 Auf Lager |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
LDPE
|
Matt
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,1606 € - 2,443 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
PE
|
Glänzend
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,0683 € - 0,1441 € | 750 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Glänzend
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1763 € - 0,3703 € | 1450 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Glänzend
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,2228 € - 0,5167 € | 1000 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Mittelgrau
|
LDPE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1041 € - 0,2196 € | 11600 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Schwarz
|
LDPE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2501 € - 0,5253 € | 9500 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Schwarz
|
LDPE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,9241 € - 1,9463 € | 30 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
LDPE
|
Matt
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 10077337 | 0,0533 € - 0,1125 € | 5000 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Schwarz
|
LDPE
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
| 0,9733 € - 2,2535 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Mittelgrau
|
LDPE
|
Matt
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,0442 € - 0,0933 € | 1750 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Glänzend
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,2501 € - 0,5253 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Glänzend
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,771 € - 1,8774 € | 80 Auf Lager |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,9241 € - 2,2535 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Dunkelgrau
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,0683 € - 0,1441 € | 500 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Glänzend
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,8558 € - 1,0082 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
ABS
|
Chrom
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 6,6027 € - 8,2158 € | 60 Auf Lager |
4.331 in
110.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Weiß
|
PE
|
Matt
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 9,1453 € - 11,3462 € | 1555 Auf Lager |
4.724 in
120.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Weiß
|
PE
|
Matt
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.