Menü Suche

Stopfen für Rechteckrohre

Auf Lager

Rechteckige Einsätze und Gleiter eignen sich ideal für die gängigsten Größen und Stärken von rechteckigen Rohren. Wenn sie in ein Rohrende eingesetzt werden, bieten sie ein sauberes und ordentliches Aussehen der fertigen Anwendung.

Sie verfügen über ein geripptes Design, das das Einsetzen erleichtert und für einen sicheren Sitz sorgt. Diese Einsätze bieten einen Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen in das Innere des Rohrs oder Schlauchs.

Sie werden in der Regel für Möbel und Industrieanlagen verwendet. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben bietet eine große Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu optimieren. Unser umfangreiches Sortiment ist in einer Vielzahl von Größen und Farben erhältlich.

  • Geeignet für die gängigsten Größen und Stärken von rechteckigen Rohren und Schläuchen.
  • Sorgen für ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild.
  • Bieten Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen.
Material: ABS, PE-LD, PE, PE-HD
Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Silbern, Braun, Blau, Grün, Rot, Gelb
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
358 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit B T2 Farbe A Material T1 Typ Kaufen
0,1246 € - 0,2626 € 328 Auf Lager
20.0 mm
1.0 mm
Grau
40.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,1859 € - 0,3932 € 2247 Auf Lager
25.0 mm
1.0 mm
Grau
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,1063 € - 0,2619 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.1 mm
1.0 mm
Grau
38.1 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
1
0,0948 € - 0,1998 € 139 Auf Lager
19.1 mm
1.0 mm
Schwarz
38.1 mm
LDPE
3.0 mm
0,1749 € - 0,3932 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
1.0 mm
Grau
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,8694 € - 0,933 € 13050 Auf Lager
40.0 mm
2.0 mm
Schwarz
80.0 mm
LDPE
4.0 mm
0,1544 € - 0,3272 € 8248 Auf Lager
25.0 mm
1.0 mm
Schwarz
50.0 mm
LDPE
3.0 mm
0,1859 € - 0,3932 € 12 Auf Lager
25.0 mm
1.0 mm
Grau
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,1246 € - 0,2626 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
1.0 mm
Grau
40.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,0628 € - 0,1326 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
0.8 mm
Schwarz
25.4 mm
LDPE
2.0 mm
0,114 € - 0,24 € 675 Auf Lager
19.1 mm
1.0 mm
Grau
38.1 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,0753 € - 0,159 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
1.0 mm
Schwarz
30.0 mm
LDPE
3.0 mm
0,1038 € - 0,2187 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
1.0 mm
Schwarz
40.0 mm
LDPE
3.0 mm
0,1328 € - 0,3272 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
1.0 mm
Schwarz
50.8 mm
LDPE
3.0 mm
0,3636 € - 0,7664 € 500 Auf Lager
40.0 mm
2.0 mm
Grau
60.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
0,1763 € - 0,3932 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
1.0 mm
Grau
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,1013 € - 0,2132 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
1.0 mm
Grau
30.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,2378 € - 0,4995 € 809 Auf Lager
30.0 mm
1.0 mm
Grau
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,3048 € - 0,6401 € 2553 Auf Lager
40.0 mm
2.0 mm
Schwarz
60.0 mm
LDPE
4.0 mm
0,4894 € - 1,0277 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
1.0 mm
Grau
60.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
  • von 18
Rechteckiger Rohreinsatz 40.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grau LDPE - PIR

10078709

Preisbereich
0,2626 € - 0,1246 €

Lagerbestände
328 Auf Lager
Merkmale
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grau LDPE - PIR

10078587

Preisbereich
0,3932 € - 0,1859 €

Lagerbestände
2247 Auf Lager
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 38.1 mm 19.1 mm 2.0 mm 1.0 mm Grau LDPE - PIR

10121542

Preisbereich
0,2619 € - 0,1063 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rohreinsatz 3.0 mm 1.0 mm Schwarz LDPE

10078280

Preisbereich
0,1998 € - 0,0948 €

Lagerbestände
139 Auf Lager
Merkmale
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grau LDPE - PIR

10078860

Preisbereich
0,3932 € - 0,1749 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rohreinsatz 4.0 mm 2.0 mm Schwarz LDPE

10078372

Preisbereich
0,933 € - 0,8694 €

Lagerbestände
13050 Auf Lager
Merkmale
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rohreinsatz 3.0 mm 1.0 mm Schwarz LDPE

10078327

Preisbereich
0,3272 € - 0,1544 €

Lagerbestände
8248 Auf Lager
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grau LDPE - PIR

10079058

Preisbereich
0,3932 € - 0,1859 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 40.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grau LDPE - PIR

10079041

Preisbereich
0,2626 € - 0,1246 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rohreinsatz 2.0 mm 0.8 mm Schwarz LDPE

10078242

Preisbereich
0,1326 € - 0,0628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    25.4 mm
  • B
    12.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 38.1 mm 19.1 mm 1.0 mm 3.0 mm Grau LDPE - PIR

10078693

Preisbereich
0,24 € - 0,114 €

Lagerbestände
675 Auf Lager
Merkmale
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rohreinsatz 3.0 mm 1.0 mm Schwarz LDPE

10078259

Preisbereich
0,159 € - 0,0753 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rohreinsatz 3.0 mm 1.0 mm Schwarz LDPE

10078297

Preisbereich
0,2187 € - 0,1038 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rohreinsatz 3.0 mm 1.0 mm Schwarz LDPE

10078334

Preisbereich
0,3272 € - 0,1328 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 60.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Grau LDPE - PIR

10078648

Preisbereich
0,7664 € - 0,3636 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Grau LDPE - PIR

10078730

Preisbereich
0,3932 € - 0,1763 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grau LDPE - PIR

10078808

Preisbereich
0,2132 € - 0,1013 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grau LDPE - PIR

10078747

Preisbereich
0,4995 € - 0,2378 €

Lagerbestände
809 Auf Lager
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rohreinsatz 4.0 mm 2.0 mm Schwarz LDPE

10078365

Preisbereich
0,6401 € - 0,3048 €

Lagerbestände
2553 Auf Lager
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grau LDPE - PIR

10081037

Preisbereich
1,0277 € - 0,4894 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm