Menü Suche

Stopfen für Rechteckrohre

Auf Lager

Rechteckige Einsätze und Gleiter eignen sich ideal für die gängigsten Größen und Stärken von rechteckigen Rohren. Wenn sie in ein Rohrende eingesetzt werden, bieten sie ein sauberes und ordentliches Aussehen der fertigen Anwendung.

Sie verfügen über ein geripptes Design, das das Einsetzen erleichtert und für einen sicheren Sitz sorgt. Diese Einsätze bieten einen Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen in das Innere des Rohrs oder Schlauchs.

Sie werden in der Regel für Möbel und Industrieanlagen verwendet. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben bietet eine große Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu optimieren. Unser umfangreiches Sortiment ist in einer Vielzahl von Größen und Farben erhältlich.

  • Geeignet für die gängigsten Größen und Stärken von rechteckigen Rohren und Schläuchen.
  • Sorgen für ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild.
  • Bieten Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen.
Material: ABS, PE-LD, PE, PE-HD
Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Silbern, Braun, Blau, Grün, Rot, Gelb
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
358 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit B T2 Farbe A Material T1 Typ Kaufen
0,7303 € - 0,7303 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
3.0 mm
Grau
90.0 mm
PE
5.5 mm
1
0,2474 € - 0,6574 € 7000 Auf Lager
25.4 mm
1.0 mm
Schwarz
50.8 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
2
0,1449 € - 0,2652 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
1.5 mm
Schwarz
25.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,1533 € - 0,1533 € 3229 Auf Lager
10.0 mm
0.8 mm
Grau
50.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,3909 € - 0,8666 € 2143 Auf Lager
20.0 mm
1.0 mm
Schwarz
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,1927 € - 0,3513 € 442 Auf Lager
15.0 mm
1.0 mm
Weiß
35.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,0941 € - 0,0941 € 1629 Auf Lager
20.0 mm
1.5 mm
Grau
35.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,4183 € - 0,6821 € 2117 Auf Lager
10.0 mm
1.0 mm
Schwarz
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,693 € - 1,356 € 1056 Auf Lager
40.0 mm
1.0 mm
Schwarz
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,5454 € - 1,8591 € 805 Auf Lager
20.0 mm
1.5 mm
Weiß
60.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,3608 € - 0,5864 € 2165 Auf Lager
20.0 mm
1.5 mm
Schwarz
45.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,2802 € - 0,5099 € 4698 Auf Lager
20.0 mm
1.0 mm
Grau
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,2693 € - 0,4907 € 28384 Auf Lager
15.0 mm
1.0 mm
Grau
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,1585 € - 0,2898 € 13962 Auf Lager
20.0 mm
1.0 mm
Schwarz
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,3185 € - 0,7026 € 125 Auf Lager
10.0 mm
0.8 mm
Weiß
50.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,3909 € - 0,8666 € 1805 Auf Lager
20.0 mm
1.0 mm
Grau
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,4866 € - 1,0758 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
1.0 mm
Weiß
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,4319 € - 0,95 € 394 Auf Lager
34.0 mm
1.0 mm
Grau
50.0 mm
PE
3.5 mm
1
0,4292 € - 0,9446 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
1.0 mm
Schwarz
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,2337 € - 0,4265 € 7 Auf Lager
15.0 mm
1.0 mm
Weiß
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
  • von 18
Rechteckiger Rohreinsatz 90.0 mm 70.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Grau PE

10327227

Preisbereich
0,7303 € - 0,7303 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    90.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Rechteckig Rohreinsatz 2.0 mm 1.0 mm Schwarz LDPE - PIR

10074466

Preisbereich
0,6574 € - 0,2474 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    15.5 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 25.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Schwarz PE

10181461

Preisbereich
0,2652 € - 0,1449 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    25.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 50.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grau PE

10181812

Preisbereich
0,1533 € - 0,1533 €

Lagerbestände
3229 Auf Lager
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 50.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Schwarz PE

10181850

Preisbereich
0,8666 € - 0,3909 €

Lagerbestände
2143 Auf Lager
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 35.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Weiß PE

10181584

Preisbereich
0,3513 € - 0,1927 €

Lagerbestände
442 Auf Lager
Merkmale
  • A
    35.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 35.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.5 mm Grau PE

10181621

Preisbereich
0,0941 € - 0,0941 €

Lagerbestände
1629 Auf Lager
Merkmale
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 40.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Schwarz PE

10181669

Preisbereich
0,6821 € - 0,4183 €

Lagerbestände
2117 Auf Lager
Merkmale
  • A
    40.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 50.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Schwarz PE

10181966

Preisbereich
1,356 € - 0,693 €

Lagerbestände
1056 Auf Lager
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 60.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Weiß PE

10182000

Preisbereich
1,8591 € - 0,5454 €

Lagerbestände
805 Auf Lager
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 45.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Schwarz PE

10181768

Preisbereich
0,5864 € - 0,3608 €

Lagerbestände
2165 Auf Lager
Merkmale
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Grau PE

10181546

Preisbereich
0,5099 € - 0,2802 €

Lagerbestände
4698 Auf Lager
Merkmale
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Grau PE

10181515

Preisbereich
0,4907 € - 0,2693 €

Lagerbestände
28384 Auf Lager
Merkmale
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Schwarz PE

10181553

Preisbereich
0,2898 € - 0,1585 €

Lagerbestände
13962 Auf Lager
Merkmale
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 50.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Weiß PE

10181805

Preisbereich
0,7026 € - 0,3185 €

Lagerbestände
125 Auf Lager
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 50.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grau PE

10181843

Preisbereich
0,8666 € - 0,3909 €

Lagerbestände
1805 Auf Lager
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Weiß PE

10181898

Preisbereich
1,0758 € - 0,4866 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 50.0 mm 34.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Grau PE

10181928

Preisbereich
0,95 € - 0,4319 €

Lagerbestände
394 Auf Lager
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • B
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Schwarz PE

10181881

Preisbereich
0,9446 € - 0,4292 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Weiß PE

10181508

Preisbereich
0,4265 € - 0,2337 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm