Menü Suche

Stifte und Stangen mit Vollgewinde

Auf Lager

Stangen und Stifte mit Vollgewinde eignen sich hervorragend für Anwendungen, bei denen kein Schraubenkopf erforderlich oder der Platz knapp ist. Sie werden vollständig im Material befestigt und können bis in die Anwendung hineingeschraubt werden.

Seriennummer: SR1985

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
48 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gesamtlänge Kaufen
6,6318 € - 7,3499 € 719 Auf Lager
M6
1000.0 mm
20,1348 € - 22,3736 € 15 Auf Lager
M14
1000.0 mm
168,4286 € - 168,4286 € 5 Auf Lager
M24 x 3.0
1000.0 mm
6,6318 € - 7,3499 € 345 Auf Lager
M5
1000.0 mm
15,1222 € - 16,8118 € 169 Auf Lager
M12
1000.0 mm
42,2127 € - 44,4233 € 3 Auf Lager
M20
1000.0 mm
6,2375 € - 6,9275 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
1000.0 mm
10,2223 € - 11,3487 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
1000.0 mm
8,772 € - 9,7576 € 416 Auf Lager
M8
1000.0 mm
27,0482 € - 30,0333 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
1000.0 mm
1,1236 € - 4,393 € 646 Auf Lager
M10
200.0 mm
11,5317 € - 12,8271 € 75 Auf Lager
M10
1000.0 mm
35,2289 € - 37,0875 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M18
1000.0 mm
0,7941 € - 3,0836 € 7 Auf Lager
M8
200.0 mm
0,4266 € - 1,4643 € 9373 Auf Lager
M4
200.0 mm
0,4829 € - 1,6614 € 12734 Auf Lager
M5
200.0 mm
0,5716 € - 1,9571 € 15 Auf Lager
M6
200.0 mm
0,4392 € - 0,5422 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/2-13
76.2 mm
10373514 0,8768 € - 1,0824 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/2-13
101.6 mm
0,091 € - 0,1199 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/4-20
25.4 mm
  • von 3
Gewindestangen 1000.0 mm (L) M6 Nylon 6/6

10178720

Preisbereich
7,3499 € - 6,6318 €

Lagerbestände
719 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gesamtlänge
    1000.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Gewindestangen 1000.0 mm (L) M14 Nylon 6/6

10178768

Preisbereich
22,3736 € - 20,1348 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M14
  • Gesamtlänge
    1000.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Gewindestangen 1000.0 mm (L) M24 x 3.0 Nylon 6/6

10178805

Preisbereich
168,4286 € - 168,4286 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M24 x 3.0
  • Gesamtlänge
    1000.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Gewindestangen 1000.0 mm (L) M5 Nylon 6/6

10178713

Preisbereich
7,3499 € - 6,6318 €

Lagerbestände
345 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gesamtlänge
    1000.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Gewindestangen 1000.0 mm (L) M12 Nylon 6/6

10178751

Preisbereich
16,8118 € - 15,1222 €

Lagerbestände
169 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Gesamtlänge
    1000.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Gewindestangen 1000.0 mm (L) M20 Nylon 6/6

10178799

Preisbereich
44,4233 € - 42,2127 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20
  • Gesamtlänge
    1000.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Gewindestangen 1000.0 mm (L) M4 Nylon 6/6

10178706

Preisbereich
6,9275 € - 6,2375 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gesamtlänge
    1000.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Gewindestangen 1000.0 mm (L) M3 PA

10178690

Preisbereich
11,3487 € - 10,2223 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Gesamtlänge
    1000.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Gewindestangen 1000.0 mm (L) M8 Nylon 6/6

10178737

Preisbereich
9,7576 € - 8,772 €

Lagerbestände
416 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamtlänge
    1000.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Gewindestangen 1000.0 mm (L) M16 Nylon 6/6

10178775

Preisbereich
30,0333 € - 27,0482 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Gesamtlänge
    1000.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Gewindestangen 200.0 mm (L) M10 PA

10065020

Preisbereich
4,393 € - 1,1236 €

Lagerbestände
646 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gesamtlänge
    200.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Gewindestangen 1000.0 mm (L) M10 Nylon 6/6

10178744

Preisbereich
12,8271 € - 11,5317 €

Lagerbestände
75 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gesamtlänge
    1000.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Gewindestangen 1000.0 mm (L) M18 Nylon 6/6

10178782

Preisbereich
37,0875 € - 35,2289 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M18
  • Gesamtlänge
    1000.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Gewindestangen 200.0 mm (L) M8 Nylon 6/6

10065013

Preisbereich
3,0836 € - 0,7941 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamtlänge
    200.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Gewindestangen 200.0 mm (L) M4 Nylon 6/6

10064986

Preisbereich
1,4643 € - 0,4266 €

Lagerbestände
9373 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gesamtlänge
    200.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Gewindestangen 200.0 mm (L) M5 Nylon 6/6

10064993

Preisbereich
1,6614 € - 0,4829 €

Lagerbestände
12734 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gesamtlänge
    200.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Gewindestangen 200.0 mm (L) M6 Nylon 6/6

10065006

Preisbereich
1,9571 € - 0,5716 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gesamtlänge
    200.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Gewindestangen 3.000 in (L) 1/2-13 Nylon 6/6

10373507

Preisbereich
0,5422 € - 0,4392 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    1/2-13
  • Gesamtlänge
    76.2 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Gewindestangen 4.000 in (L) 1/2-13 Nylon 6/6

10373514

Preisbereich
1,0824 € - 0,8768 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    1/2-13
  • Gesamtlänge
    101.6 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Gewindestangen 1.000 in (L) 1/4-20 Nylon 6/6

10373316

Preisbereich
0,1199 € - 0,091 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    1/4-20
  • Gesamtlänge
    25.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790