Stangen und Stifte mit Vollgewinde eignen sich hervorragend für Anwendungen, bei denen kein Schraubenkopf erforderlich oder der Platz knapp ist. Sie werden vollständig im Material befestigt und können bis in die Anwendung hineingeschraubt werden.
Seriennummer: SR1985
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gesamtlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,7941 € - 3,0836 € | 7 Auf Lager |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 8,772 € - 9,7576 € | 416 Auf Lager |
M8
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 6,2375 € - 6,9275 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 11,5317 € - 12,8271 € | 60 Auf Lager |
M10
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 10,2223 € - 11,3487 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 27,0482 € - 30,0333 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 1,1236 € - 4,393 € | 646 Auf Lager |
M10
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 35,2289 € - 37,0875 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M18
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 6,6318 € - 7,3499 € | 345 Auf Lager |
M5
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 42,2127 € - 44,4233 € | 3 Auf Lager |
M20
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 6,6318 € - 7,3499 € | 669 Auf Lager |
M6
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 20,1348 € - 22,3736 € | 15 Auf Lager |
M14
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 15,1222 € - 16,8118 € | 169 Auf Lager |
M12
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 168,4286 € - 168,4286 € | 5 Auf Lager |
M24 x 3.0
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 0,5716 € - 1,9571 € | 15 Auf Lager |
M6
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,4829 € - 1,6614 € | 12734 Auf Lager |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,4266 € - 1,4643 € | 9373 Auf Lager |
M4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,172 € - 0,2267 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/4-20
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 0,0575 € - 0,071 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/4-20
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,1545 € - 0,1908 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/4-20
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.