Menü Suche

Sterngriffe

Auf Lager

Griffschrauben bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Griffschrauben sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
268 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Kaufen
5,7478 € - 5,7757 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
M10
Mit Gewinde, mit Außengewinde
20.0 mm
PP
4,3806 € - 4,3946 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M8
Mit Gewinde, mit Außengewinde
16.0 mm
PP
4,0039 € - 4,0179 € 8 Auf Lager
32.0 mm
M6
Mit Gewinde, mit Außengewinde
20.0 mm
PP
4,1853 € - 4,2132 € 60 Auf Lager
32.0 mm
M6
Mit Gewinde, mit Außengewinde
30.0 mm
PP
4,4212 € - 4,4353 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M8
Mit Gewinde, mit Außengewinde
16.0 mm
PP
4,5197 € - 4,5479 € 71 Auf Lager
40.0 mm
M8
Mit Gewinde, mit Außengewinde
25.0 mm
PP
26,4498 € - 28,1139 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Mit Gewinde, mit Innengewinde
20.0 mm
Edelstahl
29,0303 € - 30,8613 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Mit Gewinde, mit Innengewinde
20.0 mm
Edelstahl
  • von 14
Handrad 50.0 mm Außengewinde M10 PP

10222997

Preisbereich
5,7757 € - 5,7478 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Außengewinde
Handrad 40.0 mm Außengewinde M8 PP

10222874

Preisbereich
4,3946 € - 4,3806 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Außengewinde
Handrad 32.0 mm Außengewinde M6 PP

10222799

Preisbereich
4,0179 € - 4,0039 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Außengewinde
Handrad 32.0 mm Außengewinde M6 PP

10222836

Preisbereich
4,2132 € - 4,1853 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Außengewinde
Handrad 40.0 mm Außengewinde M8 PP

10222881

Preisbereich
4,4353 € - 4,4212 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Außengewinde
Handrad 40.0 mm Außengewinde M8 PP

10222928

Preisbereich
4,5479 € - 4,5197 €

Lagerbestände
71 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Außengewinde
Griffschraube/-mutter 33.0 mm M6 Edelstahl

10352236

Preisbereich
28,1139 € - 26,4498 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Handradhöhe
    24.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
Griffschraube/-mutter 40.0 mm M8 Edelstahl

10352243

Preisbereich
30,8613 € - 29,0303 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Handradhöhe
    28.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde