Menü Suche

Sterngriffe

Auf Lager

Griffschrauben bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Griffschrauben sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
268 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Kaufen
10,5544 € - 10,7224 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
M8
Female
10.0 mm
Nylon
10,8484 € - 11,0303 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
56.0 mm
M10
Female
11.0 mm
Nylon
1,4905 € - 3,7151 € 2 Auf Lager
M8
Nylon
2,7999 € - 7,0207 € 400 Auf Lager
M8
Nylon
2,1173 € - 5,2362 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Nylon
8,0204 € - 10,0004 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
56.0 mm
M8
Bolzen mit Gewinde
40.0 mm
PA
3,3736 € - 3,96 € 125 Auf Lager
25.0 mm
M6
2,8525 € - 3,4291 € 1343 Auf Lager
25.0 mm
M5
3,6435 € - 4,2756 € 50 Auf Lager
32.0 mm
M6
6,557 € - 14,4325 € 171 Auf Lager
40.0 mm
M8
9,5328 € - 11,9087 € 20 Auf Lager
50.0 mm
M10
1,4394 € - 1,693 € 50 Auf Lager
25.0 mm
M4
1,4844 € - 1,7697 € 480 Auf Lager
25.0 mm
M6
3,4406 € - 8,6003 € 225 Auf Lager
M8
Nylon
2,2427 € - 5,5873 € 1100 Auf Lager
M6
Nylon
2,3959 € - 5,909 € 400 Auf Lager
M8
Nylon
9,9144 € - 12,3965 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
M12
Bolzen mit Gewinde
50.0 mm
PA
29,5819 € - 31,4477 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Mit Gewinde, mit Innengewinde
20.0 mm
Edelstahl
65,7375 € - 69,8943 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Mit Gewinde, mit Innengewinde
25.0 mm
Edelstahl
7,388 € - 15,5147 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Phenolharz
  • von 14
Handrad 45.0 mm Einsatz M8 PA Grau

10635575

Preisbereich
10,7224 € - 10,5544 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Knopfdurchmesser
    45.0 mm
  • Gesamthöhe
    26.0 mm
Handrad 56.0 mm Einsatz M10 PA Grau

10635582

Preisbereich
11,0303 € - 10,8484 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    11.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Knopfdurchmesser
    56.0 mm
  • Gesamthöhe
    29.0 mm
Handrad M8 40.0 mm 20.0 mm Schwarz Nylon

10280430

Preisbereich
3,7151 € - 1,4905 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Anzahl der Sterne
    3
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Knopfmaterial
    Nylon
Handrad M8 60.0 mm 20.0 mm Schwarz Nylon

10280454

Preisbereich
7,0207 € - 2,7999 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Anzahl der Sterne
    3
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Knopfmaterial
    Nylon
Handrad M8 60.0 mm 20.0 mm Schwarz Nylon

10280508

Preisbereich
5,2362 € - 2,1173 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Anzahl der Sterne
    6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Knopfmaterial
    Nylon
Handrad 56.0 mm M8 40.0 mm Stahl PA

10188088

Preisbereich
10,0004 € - 8,0204 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    56.0 mm
  • Gesamthöhe
    69.0 mm
Handrad M6 Edelstahl 303

10188200

Preisbereich
3,96 € - 3,3736 €

Lagerbestände
125 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl 303
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad M5 Edelstahl 303

10188231

Preisbereich
3,4291 € - 2,8525 €

Lagerbestände
1343 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl 303
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad M6 Edelstahl 303

10188354

Preisbereich
4,2756 € - 3,6435 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl 303
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad M8 Edelstahl 303

10188484

Preisbereich
14,4325 € - 6,557 €

Lagerbestände
171 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl 303
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad M10 Edelstahl 303

10188590

Preisbereich
11,9087 € - 9,5328 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl 303
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad M4 Galvanised Steel

10188132

Preisbereich
1,693 € - 1,4394 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Bolzenmaterial
    Galvanised Steel
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad M6 Galvanised Steel

10188170

Preisbereich
1,7697 € - 1,4844 €

Lagerbestände
480 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenmaterial
    Galvanised Steel
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad M8 60.0 mm 40.0 mm Schwarz Nylon

10280584

Preisbereich
8,6003 € - 3,4406 €

Lagerbestände
225 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Anzahl der Sterne
    4
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Knopfmaterial
    Nylon
Handrad M6 40.0 mm 35.0 mm Schwarz Nylon

10280737

Preisbereich
5,5873 € - 2,2427 €

Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Anzahl der Sterne
    4
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Knopfmaterial
    Nylon
Handrad M8 40.0 mm Nylon Schwarz

10280744

Preisbereich
5,909 € - 2,3959 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Anzahl der Sterne
    4
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Knopfmaterial
    Nylon
Handrad 70.0 mm M12 50.0 mm Stahl PA

10188118

Preisbereich
12,3965 € - 9,9144 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    70.0 mm
  • Gesamthöhe
    85.0 mm
Griffschraube/-mutter 40.0 mm M8 Edelstahl

10352243

Preisbereich
31,4477 € - 29,5819 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Handradhöhe
    28.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
Griffschraube/-mutter 65.0 mm M12 Edelstahl

10352267

Preisbereich
69,8943 € - 65,7375 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Handradhöhe
    40.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
Handrad M12 Stahl Phenolharz

10246504

Preisbereich
15,5147 € - 7,388 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Knopfmaterial
    Phenolharz