Menü Suche

Sterngriffe

Auf Lager

Griffschrauben bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Griffschrauben sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
268 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Kaufen
3,3107 € - 3,8861 € 150 Auf Lager
25.0 mm
M6
Stud
20.0 mm
PA
3,3549 € - 3,9284 € 50 Auf Lager
32.0 mm
M6
Stud
16.0 mm
PA
5,168 € - 12,3005 € 268 Auf Lager
40.0 mm
M6
Stud
16.0 mm
PA
4,8085 € - 5,3539 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
M8
Threaded Male
50.0 mm
PP
7,4826 € - 8,316 € 7 Auf Lager
30.0 mm
M12
Threaded Male
60.0 mm
PP
10,2339 € - 10,3988 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
M8
Threaded Male
30.0 mm
PA
10,9122 € - 11,0952 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
56.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
PA
10,7697 € - 10,9208 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
56.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
PA
10,6165 € - 10,7855 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
M8
Female
13.0 mm
PA
10,9122 € - 11,0952 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
56.0 mm
M10
Female
13.0 mm
PA
1,9548 € - 3,6171 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M6
Threaded Male
35.0 mm
PA
3,3203 € - 3,7006 € 190 Auf Lager
60.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
TPE
1,4763 € - 3,6745 € 129 Auf Lager
40.0 mm
M8
Threaded Male
25.0 mm
PA
1,9001 € - 4,7367 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M8
Threaded Male
35.0 mm
PA
7,7582 € - 9,7295 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
56.0 mm
M8
Stud
30.0 mm
PA
2,7993 € - 3,3651 € 1443 Auf Lager
25.0 mm
M5
Stud
16.0 mm
PA
3,5756 € - 4,1959 € 55 Auf Lager
32.0 mm
M6
Stud
30.0 mm
PA
6,4347 € - 14,1634 € 221 Auf Lager
40.0 mm
M8
Stud
30.0 mm
PA
7,026 € - 15,4644 € 50 Auf Lager
40.0 mm
M8
Stud
40.0 mm
PA
3,3107 € - 3,8861 € 775 Auf Lager
32.0 mm
M6
Stud
10.0 mm
PA
  • von 14
Handrad 25.0 mm M6 20.0 mm Edelstahl PA

10188200

Preisbereich
3,8861 € - 3,3107 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
Handrad 32.0 mm M6 16.0 mm Edelstahl PA

10188330

Preisbereich
3,9284 € - 3,3549 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Gesamthöhe
    38.5 mm
Handrad 40.0 mm M6 16.0 mm Edelstahl PA

10188460

Preisbereich
12,3005 € - 5,168 €

Lagerbestände
268 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Gesamthöhe
    42.0 mm
Handrad 50.0 mm M8 50.0 mm Edelstahl PP

10275665

Preisbereich
5,3539 € - 4,8085 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    76.0 mm
Handrad 60.0 mm M12 60.0 mm Stahl PP

10275757

Preisbereich
8,316 € - 7,4826 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    79.0 mm
Handrad 45.0 mm M8 30.0 mm Stahl PA

10637753

Preisbereich
10,3988 € - 10,2339 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    45.0 mm
  • Gesamthöhe
    56.0 mm
Handrad 56.0 mm M10 20.0 mm Stahl PA

10364406

Preisbereich
11,0952 € - 10,9122 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    56.0 mm
  • Gesamthöhe
    29.0 mm
Handrad 56.0 mm M10 30.0 mm Stahl PA

10645383

Preisbereich
10,9208 € - 10,7697 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    56.0 mm
  • Gesamthöhe
    59.0 mm
Handrad 45.0 mm M8 13.0 mm PA

10364468

Preisbereich
10,7855 € - 10,6165 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    13.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    45.0 mm
  • Gesamthöhe
    26.0 mm
  • Montageart
    Female
Handrad 56.0 mm M10 13.0 mm PA

10364482

Preisbereich
11,0952 € - 10,9122 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    13.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    56.0 mm
  • Gesamthöhe
    29.0 mm
  • Montageart
    Female
Handrad 40.0 mm M6 35.0 mm Stahl PA

10280553

Preisbereich
3,6171 € - 1,9548 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Anzahl der Sterne
    3
Weicher Knopf 60.0 mm M8 20.0 mm Stahl TPE

10271537

Preisbereich
3,7006 € - 3,3203 €

Lagerbestände
190 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    60.0 mm
  • Gesamthöhe
    54.0 mm
Handrad 40.0 mm M8 25.0 mm Stahl PA

10280539

Preisbereich
3,6745 € - 1,4763 €

Lagerbestände
129 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Anzahl der Sterne
    3
Handrad 40.0 mm M8 35.0 mm Stahl PA

10280768

Preisbereich
4,7367 € - 1,9001 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Anzahl der Sterne
    6
Handrad 56.0 mm M8 30.0 mm Stahl PA

10188071

Preisbereich
9,7295 € - 7,7582 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    56.0 mm
  • Gesamthöhe
    59.0 mm
Handrad 25.0 mm M5 16.0 mm Edelstahl PA

10188231

Preisbereich
3,3651 € - 2,7993 €

Lagerbestände
1443 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    36.0 mm
Handrad 32.0 mm M6 30.0 mm Edelstahl PA

10188354

Preisbereich
4,1959 € - 3,5756 €

Lagerbestände
55 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Gesamthöhe
    52.5 mm
Handrad 40.0 mm M8 30.0 mm Edelstahl PA

10188484

Preisbereich
14,1634 € - 6,4347 €

Lagerbestände
221 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Gesamthöhe
    56.0 mm
Handrad 40.0 mm M8 40.0 mm Edelstahl PA

10188491

Preisbereich
15,4644 € - 7,026 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Gesamthöhe
    66.0 mm
Handrad 32.0 mm M6 10.0 mm Edelstahl PA

10188323

Preisbereich
3,8861 € - 3,3107 €

Lagerbestände
775 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Gesamthöhe
    32.5 mm