Menü Suche

Sterngriffe

Auf Lager

Griffschrauben bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Griffschrauben sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
268 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Kaufen
12,2357 € - 12,4188 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
53.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
TPE
9,0395 € - 9,2085 € 5 Auf Lager
43.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
TPE
8,8002 € - 8,9409 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
43.0 mm
M8
Threaded Male
16.0 mm
TPE
12,3625 € - 12,5455 € 90 Auf Lager
53.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
TPE
2,4922 € - 5,1252 € 78 Auf Lager
40.0 mm
M8
Threaded Female
Phenolharz
4,5197 € - 4,5479 € 99 Auf Lager
50.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
PP
3,2255 € - 3,2255 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
63.0 mm
M12
Threaded Female
Phenolharz
5,9292 € - 7,3522 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
63.0 mm
M12
Threaded Female
Phenolharz
3,0695 € - 3,0836 € 8 Auf Lager
32.0 mm
M6
Threaded Male
16.0 mm
PP
3,1111 € - 3,125 € 4 Auf Lager
32.0 mm
M6
Threaded Male
20.0 mm
PP
3,1399 € - 3,1539 € 260 Auf Lager
32.0 mm
M6
Threaded Male
30.0 mm
PP
3,4356 € - 3,4496 € 40 Auf Lager
40.0 mm
M8
Threaded Male
16.0 mm
PP
3,689 € - 3,7031 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M8
Threaded Male
25.0 mm
PP
3,689 € - 3,7031 € 56 Auf Lager
40.0 mm
M8
Threaded Male
35.0 mm
PP
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
M6
17.0 mm
PA
4,7709 € - 9,4447 € 10 Auf Lager
80.0 mm
M12
Threaded Male
40.0 mm
Phenolharz
4,0327 € - 7,9806 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
M8
Threaded Female
Phenolharz-Copolymer
1,4925 € - 3,2666 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
PA
3,1548 € - 6,6251 € 260 Auf Lager
50.0 mm
M8
Threaded Male
25.0 mm
Phenolharz
11,9373 € - 12,1159 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
53.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
TPE
  • von 14
Weiches Handrad 53.0 mm Außengewinde M10 PP;TPE Schwarz

10223208

Preisbereich
12,4188 € - 12,2357 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    53.0 mm
  • Montageart
    Threaded Male
Weiches Handrad 43.0 mm Außengewinde M8 PP;TPE Schwarz

10223178

Preisbereich
9,2085 € - 9,0395 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    43.0 mm
  • Montageart
    Threaded Male
Weiches Handrad 43.0 mm Außengewinde M8 PP;TPE Schwarz

10223123

Preisbereich
8,9409 € - 8,8002 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    43.0 mm
  • Montageart
    Threaded Male
Weiches Handrad 53.0 mm Außengewinde M10 PP;TPE Schwarz

10223239

Preisbereich
12,5455 € - 12,3625 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    53.0 mm
  • Montageart
    Threaded Male
Handrad 40.0 mm Innengewinde M8 Phenolharz Schwarz

10400814

Preisbereich
5,1252 € - 2,4922 €

Lagerbestände
78 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenmaterial
    Messing
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Montageart
    Threaded Female
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 50.0 mm Außengewinde M10 PP

10223017

Preisbereich
4,5479 € - 4,5197 €

Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Montageart
    Threaded Male
Handrad 63.0 mm Innengewinde M12 Phenolharz Schwarz

10400791

Preisbereich
3,2255 € - 3,2255 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Bolzenmaterial
    Messing
  • Knopfdurchmesser
    63.0 mm
  • Montageart
    Threaded Female
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 63.0 mm Innengewinde M12 Phenolharz Schwarz

10400838

Preisbereich
7,3522 € - 5,9292 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Bolzenmaterial
    Messing
  • Knopfdurchmesser
    63.0 mm
  • Montageart
    Threaded Female
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 32.0 mm Außengewinde M6 PP

10222775

Preisbereich
3,0836 € - 3,0695 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Montageart
    Threaded Male
Handrad 32.0 mm Außengewinde M6 PP

10222812

Preisbereich
3,125 € - 3,1111 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Montageart
    Threaded Male
Handrad 32.0 mm Außengewinde M6 PP

10222850

Preisbereich
3,1539 € - 3,1399 €

Lagerbestände
260 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Montageart
    Threaded Male
Handrad 40.0 mm Außengewinde M8 PP

10222898

Preisbereich
3,4496 € - 3,4356 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Montageart
    Threaded Male
Handrad 40.0 mm Außengewinde M8 PP

10222935

Preisbereich
3,7031 € - 3,689 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Montageart
    Threaded Male
Handrad 40.0 mm Außengewinde M8 PP

10222973

Preisbereich
3,7031 € - 3,689 €

Lagerbestände
56 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Montageart
    Threaded Male
Handrad 30.0 mm M6 17.0 mm Stahl PA

20083809


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    17.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 80.0 mm M12 40.0 mm Stahl Phenolharz

10246474

Preisbereich
9,4447 € - 4,7709 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    80.0 mm
  • Montageart
    Threaded Male
Handrad 50.0 mm M8 30.0 mm Stahl Phenolharz-Copolymer

10246481

Preisbereich
7,9806 € - 4,0327 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Gesamthöhe
    25.0 mm
  • Anzahl der Sterne
    4
Handrad 40.0 mm M8 20.0 mm PA Schwarz

10333181

Preisbereich
3,2666 € - 1,4925 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Anzahl der Sterne
    8
Handrad 50.0 mm M8 25.0 mm Stahl Phenolharz

10246467

Preisbereich
6,6251 € - 3,1548 €

Lagerbestände
260 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Anzahl der Sterne
    4
Weiches Handrad Außengewinde 53.0 mm M10 PP;TPE Schwarz

10642382

Preisbereich
12,1159 € - 11,9373 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    53.0 mm
  • Montageart
    Threaded Male