Menü Suche

Stellringe - Klemme mit Gewinde

Auf Lager

Stellringe sind eine wesentliche Komponente in einer Reihe von Kraftübertragungsanwendungen, wie z. B. Motoren und Getrieben. Stellringe können als mechanische Anschläge, Fixierkomponenten und Lagerflächen eingesetzt werden. Diese Stellringe mit Gewindeklemme sind schnell und einfach zu montieren.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
60 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser Stellring-Ausführung Außendurchmesser Kaufen
22,7716 € - 31,6288 € In Produktion
40.0 mm
Geschlitzt
65.0 mm
16,8853 € - 24,1258 € In Produktion
12.0 mm
Geteilt zweiteilig
30.0 mm
22,0808 € - 31,5459 € In Produktion
18.0 mm
Geteilt zweiteilig
42.0 mm
27,2348 € - 38,8832 € In Produktion
28.0 mm
Geteilt zweiteilig
55.0 mm
30,3576 € - 43,3878 € In Produktion
40.0 mm
Geteilt zweiteilig
65.0 mm
1,2297 € - 1,9016 € In Produktion
6.0 mm
Einteilig
12.0 mm
2,2661 € - 3,4682 € In Produktion
14.0 mm
Einteilig
25.0 mm
3,0122 € - 4,6427 € In Produktion
20.0 mm
Einteilig
32.0 mm
4,8362 € - 7,4201 € 5 Auf Lager
26.0 mm
Einteilig
40.0 mm
8,6361 € - 13,2926 € In Produktion
34.0 mm
Einteilig
50.0 mm
15,31 € - 22,4953 € In Produktion
40.0 mm
Einteilig
63.0 mm
23,2414 € - 34,1851 € In Produktion
50.0 mm
Einteilig
80.0 mm
8,3459 € - 11,6069 € In Produktion
6.0 mm
Geschlitzt
20.0 mm
10,6949 € - 14,8402 € In Produktion
14.0 mm
Geschlitzt
32.0 mm
14,8679 € - 20,6575 € In Produktion
20.0 mm
Geschlitzt
42.0 mm
19,483 € - 27,069 € In Produktion
30.0 mm
Geschlitzt
55.0 mm
14,3981 € - 20,5746 € In Produktion
6.0 mm
Geteilt zweiteilig
20.0 mm
17,6867 € - 25,3003 € In Produktion
14.0 mm
Geteilt zweiteilig
32.0 mm
21,763 € - 31,0761 € In Produktion
20.0 mm
Geteilt zweiteilig
42.0 mm
26,8064 € - 38,2752 € 2 Auf Lager
30.0 mm
Geteilt zweiteilig
55.0 mm
  • von 3
Stellring 10.0 mm 20.0 mm M5 x 8 Einteilig

1337550

Preisbereich
2,6944 € - 1,7548 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Einteilig
  • Kragenhöhe
    10.0 mm
  • Verbindungsart
    Gewindestift
Stellring 16.0 mm 28.0 mm M6 x 8 Einteilig

1337554

Preisbereich
3,7031 € - 2,4042 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    16.0 mm
  • Außendurchmesser
    28.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Einteilig
  • Kragenhöhe
    12.0 mm
  • Verbindungsart
    Gewindestift
Stellring 24.0 mm 40.0 mm M8 x 12 Einteilig

1337558

Preisbereich
7,4201 € - 4,8362 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    24.0 mm
  • Außendurchmesser
    40.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Einteilig
  • Kragenhöhe
    16.0 mm
  • Verbindungsart
    Gewindestift
Stellring 30.0 mm 45.0 mm M8 x 10 Einteilig

1337562

Preisbereich
10,1975 € - 6,6325 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    30.0 mm
  • Außendurchmesser
    45.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Einteilig
  • Kragenhöhe
    16.0 mm
  • Verbindungsart
    Gewindestift
Stellring 36.0 mm 56.0 mm M8 x 12 Einteilig

1337566

Preisbereich
15,462 € - 10,0593 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    36.0 mm
  • Außendurchmesser
    56.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Einteilig
  • Kragenhöhe
    16.0 mm
  • Verbindungsart
    Gewindestift
Stellring 45.0 mm 70.0 mm M10 x 16 Einteilig

1337570

Preisbereich
26,7512 € - 18,198 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    45.0 mm
  • Außendurchmesser
    70.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Einteilig
  • Kragenhöhe
    18.0 mm
  • Verbindungsart
    Gewindestift
Stellring 70.0 mm 100.0 mm M10 x 20 Einteilig

1337574

Preisbereich
63,3268 € - 45,5986 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    70.0 mm
  • Außendurchmesser
    100.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Einteilig
  • Kragenhöhe
    20.0 mm
  • Verbindungsart
    Gewindestift
Stellring 10.0 mm 26.0 mm M4 Geschlitzt

1337578

Preisbereich
13,0854 € - 9,4099 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Außendurchmesser
    26.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Geschlitzt
  • Kragenhöhe
    11.0 mm
  • Verbindungsart
    Sechskant-Bohrungsklemme
Stellring 16.0 mm 36.0 mm M5 Geschlitzt

1337582

Preisbereich
17,0234 € - 12,2425 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    16.0 mm
  • Außendurchmesser
    36.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Geschlitzt
  • Kragenhöhe
    13.0 mm
  • Verbindungsart
    Sechskant-Bohrungsklemme
Stellring 25.0 mm 48.0 mm M5 Geschlitzt

1337586

Preisbereich
23,1171 € - 16,6366 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    25.0 mm
  • Außendurchmesser
    48.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Geschlitzt
  • Kragenhöhe
    15.0 mm
  • Verbindungsart
    Sechskant-Bohrungsklemme
Stellring 35.0 mm 60.0 mm M6 Geschlitzt

1337590

Preisbereich
29,2384 € - 21,0444 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    35.0 mm
  • Außendurchmesser
    60.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Geschlitzt
  • Kragenhöhe
    15.0 mm
  • Verbindungsart
    Sechskant-Bohrungsklemme
Stellring 10.0 mm 26.0 mm M4 Geteilt zweiteilig

1337594

Preisbereich
22,6611 € - 15,8628 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Außendurchmesser
    26.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Geteilt zweiteilig
  • Kragenhöhe
    11.0 mm
  • Verbindungsart
    Sechskant-Bohrungsklemme
Stellring 16.0 mm 36.0 mm M5 Geteilt zweiteilig

1337598

Preisbereich
27,2901 € - 19,1099 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    16.0 mm
  • Außendurchmesser
    36.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Geteilt zweiteilig
  • Kragenhöhe
    13.0 mm
  • Verbindungsart
    Sechskant-Bohrungsklemme
Stellring 25.0 mm 48.0 mm M5 Geteilt zweiteilig

1337602

Preisbereich
33,9502 € - 23,7665 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    25.0 mm
  • Außendurchmesser
    48.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Geteilt zweiteilig
  • Kragenhöhe
    15.0 mm
  • Verbindungsart
    Sechskant-Bohrungsklemme
Stellring 35.0 mm 60.0 mm M6 Geteilt zweiteilig

1337606

Preisbereich
40,5275 € - 28,3678 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    35.0 mm
  • Außendurchmesser
    60.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Geteilt zweiteilig
  • Kragenhöhe
    15.0 mm
  • Verbindungsart
    Sechskant-Bohrungsklemme
Stellring 8.0 mm 16.0 mm M4 x 6 Einteilig

1337549

Preisbereich
1,9016 € - 1,2297 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    16.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Einteilig
  • Kragenhöhe
    8.0 mm
  • Verbindungsart
    Gewindestift
Stellring 15.0 mm 25.0 mm M6 x 8 Einteilig

1337553

Preisbereich
3,4682 € - 2,2661 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    15.0 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Einteilig
  • Kragenhöhe
    12.0 mm
  • Verbindungsart
    Gewindestift
Stellring 22.0 mm 36.0 mm M6 x 10 Einteilig

1337557

Preisbereich
5,4165 € - 3,5235 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
  • Außendurchmesser
    36.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Einteilig
  • Kragenhöhe
    14.0 mm
  • Verbindungsart
    Gewindestift
Stellring 28.0 mm 45.0 mm M8 x 12 Einteilig

1337561

Preisbereich
9,4375 € - 6,135 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    28.0 mm
  • Außendurchmesser
    45.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Einteilig
  • Kragenhöhe
    16.0 mm
  • Verbindungsart
    Gewindestift
Stellring 35.0 mm 56.0 mm M8 x 12 Einteilig

1337565

Preisbereich
15,614 € - 10,156 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    35.0 mm
  • Außendurchmesser
    56.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Einteilig
  • Kragenhöhe
    16.0 mm
  • Verbindungsart
    Gewindestift
Stellring 42.0 mm 63.0 mm M10 x 16 Einteilig

1337569

Preisbereich
22,2604 € - 15,1442 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    42.0 mm
  • Außendurchmesser
    63.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Einteilig
  • Kragenhöhe
    18.0 mm
  • Verbindungsart
    Gewindestift
Stellring 60.0 mm 90.0 mm M10 x 16 Einteilig

1337573

Preisbereich
51,8995 € - 37,3494 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    60.0 mm
  • Außendurchmesser
    90.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Einteilig
  • Kragenhöhe
    20.0 mm
  • Verbindungsart
    Gewindestift
Stellring 8.0 mm 22.0 mm M3 Geschlitzt

1337577

Preisbereich
11,828 € - 8,5255 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    22.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Geschlitzt
  • Kragenhöhe
    9.0 mm
  • Verbindungsart
    Sechskant-Bohrungsklemme
Stellring 15.0 mm 36.0 mm M5 Geschlitzt

1337581

Preisbereich
17,1616 € - 12,3669 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    15.0 mm
  • Außendurchmesser
    36.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Geschlitzt
  • Kragenhöhe
    13.0 mm
  • Verbindungsart
    Sechskant-Bohrungsklemme
Stellring 22.0 mm 48.0 mm M5 Geschlitzt

1337585

Preisbereich
24,2087 € - 17,4103 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
  • Außendurchmesser
    48.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Geschlitzt
  • Kragenhöhe
    15.0 mm
  • Verbindungsart
    Sechskant-Bohrungsklemme
Stellring 32.0 mm 60.0 mm M6 Geschlitzt

1337589

Preisbereich
30,8412 € - 22,2189 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    32.0 mm
  • Außendurchmesser
    60.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Geschlitzt
  • Kragenhöhe
    15.0 mm
  • Verbindungsart
    Sechskant-Bohrungsklemme
Stellring 8.0 mm 22.0 mm M3 Geteilt zweiteilig

1337593

Preisbereich
21,0306 € - 14,7159 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    22.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Geteilt zweiteilig
  • Kragenhöhe
    9.0 mm
  • Verbindungsart
    Sechskant-Bohrungsklemme
Stellring 15.0 mm 36.0 mm M5 Geteilt zweiteilig

1337597

Preisbereich
27,442 € - 19,2205 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    15.0 mm
  • Außendurchmesser
    36.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Geteilt zweiteilig
  • Kragenhöhe
    13.0 mm
  • Verbindungsart
    Sechskant-Bohrungsklemme
Stellring 22.0 mm 48.0 mm M5 Geteilt zweiteilig

1337601

Preisbereich
34,9451 € - 24,4712 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
  • Außendurchmesser
    48.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Geteilt zweiteilig
  • Kragenhöhe
    15.0 mm
  • Verbindungsart
    Sechskant-Bohrungsklemme
Stellring 32.0 mm 60.0 mm M6 Geteilt zweiteilig

1337605

Preisbereich
42,2271 € - 29,5562 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    32.0 mm
  • Außendurchmesser
    60.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Geteilt zweiteilig
  • Kragenhöhe
    15.0 mm
  • Verbindungsart
    Sechskant-Bohrungsklemme
Stellring 12.0 mm 22.0 mm M6 x 8 Einteilig

1337551

Preisbereich
3,0122 € - 1,9621 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    12.0 mm
  • Außendurchmesser
    22.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Einteilig
  • Kragenhöhe
    12.0 mm
  • Verbindungsart
    Gewindestift
Stellring 18.0 mm 32.0 mm M6 x 8 Einteilig

1337555

Preisbereich
4,6427 € - 3,0122 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    18.0 mm
  • Außendurchmesser
    32.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Einteilig
  • Kragenhöhe
    14.0 mm
  • Verbindungsart
    Gewindestift
Stellring 25.0 mm 40.0 mm M8 x 10 Einteilig

1337559

Preisbereich
7,4201 € - 4,8362 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    25.0 mm
  • Außendurchmesser
    40.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Einteilig
  • Kragenhöhe
    16.0 mm
  • Verbindungsart
    Gewindestift
Stellring 32.0 mm 50.0 mm M8 x 12 Einteilig

1337563

Preisbereich
13,3894 € - 8,7051 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    32.0 mm
  • Außendurchmesser
    50.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Einteilig
  • Kragenhöhe
    16.0 mm
  • Verbindungsart
    Gewindestift
Stellring 38.0 mm 56.0 mm M8 x 12 Einteilig

1337567

Preisbereich
15,3791 € - 10,004 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    38.0 mm
  • Außendurchmesser
    56.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Einteilig
  • Kragenhöhe
    16.0 mm
  • Verbindungsart
    Gewindestift
Stellring 48.0 mm 70.0 mm M10 x 16 Einteilig

1337571

Preisbereich
26,4334 € - 17,9769 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    48.0 mm
  • Außendurchmesser
    70.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Einteilig
  • Kragenhöhe
    18.0 mm
  • Verbindungsart
    Gewindestift
Stellring 80.0 mm 110.0 mm M12 x 20 Einteilig

1337575

Preisbereich
86,2229 € - 86,2229 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    80.0 mm
  • Außendurchmesser
    110.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Einteilig
  • Kragenhöhe
    22.0 mm
  • Verbindungsart
    Gewindestift
Stellring 12.0 mm 30.0 mm M4 Geschlitzt

1337579

Preisbereich
14,2184 € - 10,2527 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    12.0 mm
  • Außendurchmesser
    30.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Geschlitzt
  • Kragenhöhe
    11.0 mm
  • Verbindungsart
    Sechskant-Bohrungsklemme
Stellring 18.0 mm 42.0 mm M5 Geschlitzt

1337583

Preisbereich
21,1273 € - 15,1995 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    18.0 mm
  • Außendurchmesser
    42.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Geschlitzt
  • Kragenhöhe
    15.0 mm
  • Verbindungsart
    Sechskant-Bohrungsklemme
Stellring 28.0 mm 55.0 mm M6 Geschlitzt

1337587

Preisbereich
27,9118 € - 20,1048 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    28.0 mm
  • Außendurchmesser
    55.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Geschlitzt
  • Kragenhöhe
    15.0 mm
  • Verbindungsart
    Sechskant-Bohrungsklemme
Stellring 40.0 mm 65.0 mm M6 Geschlitzt

1337591

Preisbereich
31,6288 € - 22,7716 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    40.0 mm
  • Außendurchmesser
    65.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Geschlitzt
  • Kragenhöhe
    15.0 mm
  • Verbindungsart
    Sechskant-Bohrungsklemme
Stellring 12.0 mm 30.0 mm M4 Geteilt zweiteilig

1337595

Preisbereich
24,1258 € - 16,8853 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    12.0 mm
  • Außendurchmesser
    30.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Geteilt zweiteilig
  • Kragenhöhe
    11.0 mm
  • Verbindungsart
    Sechskant-Bohrungsklemme
Stellring 18.0 mm 42.0 mm M5 Geteilt zweiteilig

1337599

Preisbereich
31,5459 € - 22,0808 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    18.0 mm
  • Außendurchmesser
    42.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Geteilt zweiteilig
  • Kragenhöhe
    15.0 mm
  • Verbindungsart
    Sechskant-Bohrungsklemme
Stellring 28.0 mm 55.0 mm M6 Geteilt zweiteilig

1337603

Preisbereich
38,8832 € - 27,2348 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    28.0 mm
  • Außendurchmesser
    55.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Geteilt zweiteilig
  • Kragenhöhe
    15.0 mm
  • Verbindungsart
    Sechskant-Bohrungsklemme
Stellring 40.0 mm 65.0 mm M6 Geteilt zweiteilig

1337607

Preisbereich
43,3878 € - 30,3576 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    40.0 mm
  • Außendurchmesser
    65.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Geteilt zweiteilig
  • Kragenhöhe
    15.0 mm
  • Verbindungsart
    Sechskant-Bohrungsklemme
Stellring 6.0 mm 12.0 mm M3 x 4 Einteilig

1337548

Preisbereich
1,9016 € - 1,2297 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Einteilig
  • Kragenhöhe
    8.0 mm
  • Verbindungsart
    Gewindestift
Stellring 14.0 mm 25.0 mm M6 x 8 Einteilig

1337552

Preisbereich
3,4682 € - 2,2661 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    14.0 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Einteilig
  • Kragenhöhe
    12.0 mm
  • Verbindungsart
    Gewindestift
Stellring 20.0 mm 32.0 mm M6 x 8 Einteilig

1337556

Preisbereich
4,6427 € - 3,0122 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Außendurchmesser
    32.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Einteilig
  • Kragenhöhe
    14.0 mm
  • Verbindungsart
    Gewindestift
Stellring 26.0 mm 40.0 mm M8 x 10 Einteilig

1337560

Preisbereich
7,4201 € - 4,8362 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    26.0 mm
  • Außendurchmesser
    40.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Einteilig
  • Kragenhöhe
    16.0 mm
  • Verbindungsart
    Gewindestift
Stellring 34.0 mm 50.0 mm M8 x 12 Einteilig

1337564

Preisbereich
13,2926 € - 8,6361 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    34.0 mm
  • Außendurchmesser
    50.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Einteilig
  • Kragenhöhe
    16.0 mm
  • Verbindungsart
    Gewindestift
Stellring 40.0 mm 63.0 mm M10 x 16 Einteilig

1337568

Preisbereich
22,4953 € - 15,31 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    40.0 mm
  • Außendurchmesser
    63.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Einteilig
  • Kragenhöhe
    18.0 mm
  • Verbindungsart
    Gewindestift
Stellring 50.0 mm 80.0 mm M10 x 16 Einteilig

1337572

Preisbereich
34,1851 € - 23,2414 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    50.0 mm
  • Außendurchmesser
    80.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Einteilig
  • Kragenhöhe
    18.0 mm
  • Verbindungsart
    Gewindestift
Stellring 6.0 mm 20.0 mm M3 Geschlitzt

1337576

Preisbereich
11,6069 € - 8,3459 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Geschlitzt
  • Kragenhöhe
    9.0 mm
  • Verbindungsart
    Sechskant-Bohrungsklemme
Stellring 14.0 mm 32.0 mm M4 Geschlitzt

1337580

Preisbereich
14,8402 € - 10,6949 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    14.0 mm
  • Außendurchmesser
    32.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Geschlitzt
  • Kragenhöhe
    11.0 mm
  • Verbindungsart
    Sechskant-Bohrungsklemme
Stellring 20.0 mm 42.0 mm M5 Geschlitzt

1337584

Preisbereich
20,6575 € - 14,8679 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Außendurchmesser
    42.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Geschlitzt
  • Kragenhöhe
    15.0 mm
  • Verbindungsart
    Sechskant-Bohrungsklemme
Stellring 30.0 mm 55.0 mm M6 Geschlitzt

1337588

Preisbereich
27,069 € - 19,483 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    30.0 mm
  • Außendurchmesser
    55.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Geschlitzt
  • Kragenhöhe
    15.0 mm
  • Verbindungsart
    Sechskant-Bohrungsklemme
Stellring 6.0 mm 20.0 mm M3 Geteilt zweiteilig

1337592

Preisbereich
20,5746 € - 14,3981 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Geteilt zweiteilig
  • Kragenhöhe
    9.0 mm
  • Verbindungsart
    Sechskant-Bohrungsklemme
Stellring 14.0 mm 32.0 mm M4 Geteilt zweiteilig

1337596

Preisbereich
25,3003 € - 17,6867 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    14.0 mm
  • Außendurchmesser
    32.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Geteilt zweiteilig
  • Kragenhöhe
    11.0 mm
  • Verbindungsart
    Sechskant-Bohrungsklemme
Stellring 20.0 mm 42.0 mm M5 Geteilt zweiteilig

1337600

Preisbereich
31,0761 € - 21,763 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Außendurchmesser
    42.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Geteilt zweiteilig
  • Kragenhöhe
    15.0 mm
  • Verbindungsart
    Sechskant-Bohrungsklemme
Stellring 30.0 mm 55.0 mm M6 Geteilt zweiteilig

1337604

Preisbereich
38,2752 € - 26,8064 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    30.0 mm
  • Außendurchmesser
    55.0 mm
  • Stellring-Ausführung
    Geteilt zweiteilig
  • Kragenhöhe
    15.0 mm
  • Verbindungsart
    Sechskant-Bohrungsklemme