Menü Suche

Starres Lichtleitrohr 0.250 in 0.195 in Polycarbonat Transparent

Dieser Lichtleiter mit niedrigem Profil leitet das Licht von einer LED zur Anzeigefläche. Er zeichnet sich durch ein schlankes, niedriges Design aus. Unterstützt oberflächenmontierte LEDs und bietet ESD-Schutz durch Isolierung der Leiterplatte.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20817107

Hersteller-Artikelnummer:

LP3-195-0250

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Typ 1
Länge 6.4 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung 5 mm
Mindestplattenstärke 1.2 mm
Maximale Plattenstärke 2.4 mm
Material Polycarbonat
Farbe Transparent

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns