Menü Suche

Starres Lichtleitrohr

In Produktion

Lichtleiter sind optische Komponenten, die Licht von einer LED an einen gewünschten Ort leiten. Sie eignen sich ideal zur Verbesserung der Sichtbarkeit in elektronischen Displays und Bedienfeldern.

Diese Lichtleiter bieten flexible Designoptionen für eine Vielzahl von Anwendungen. Die schlanke, flache Bauweise unterstützt kompakte Gerätekonstruktionen, während die Kompatibilität mit oberflächenmontierten LEDs eine nahtlose Integration in moderne Leiterplattenbestückungen ermöglicht.

Neben der verbesserten Lichtübertragung bieten Lichtleiter einen wirksamen ESD-Schutz, indem sie die LED und die Leiterplatte physisch von äußeren Kontakten isolieren – und so empfindliche Elektronik schützen.

  • Erhältlich mit gewölbtem oder flachem Ende.
Material: Polycarbonat Farbe: Transparent Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
83 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Durchmesser Befestigungsbohrung Länge Typ Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.1 mm
7 mm
3
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.1 mm
9 mm
3
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.9 mm
25.4 mm
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.1 mm
10 mm
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.9 mm
4.8 mm
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.9 mm
12.7 mm
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.9 mm
19.1 mm
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.9 mm
9 mm
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5 mm
2.5 mm
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5 mm
25.4 mm
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5 mm
9.5 mm
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5 mm
15.9 mm
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5 mm
15.9 mm
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.9 mm
5 mm
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.9 mm
15.9 mm
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.9 mm
7 mm
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5 mm
25.4 mm
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5 mm
31.8 mm
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5 mm
8.9 mm
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5 mm
19.1 mm
2
  • von 5
Starres Lichtleitrohr 0.276 in 0.121 in Polycarbonat Transparent

20816704


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    3
  • Länge
    7 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    3.1 mm
  • Mindestplattenstärke
    1.2 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.4 mm
Starres Lichtleitrohr 0.354 in 0.121 in Polycarbonat Transparent

20816759


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    3
  • Länge
    9 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    3.1 mm
  • Mindestplattenstärke
    1.2 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.4 mm
Starres Lichtleitrohr 1.000 in 0.115 in Polycarbonat Transparent

20816773


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    2
  • Länge
    25.4 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    2.9 mm
  • Mindestplattenstärke
    1.2 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.4 mm
Starres Lichtleitrohr 0.394 in 0.121 in Polycarbonat Transparent

20816780


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    2
  • Länge
    10 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    3.1 mm
  • Mindestplattenstärke
    1.2 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.4 mm
Starres Lichtleitrohr 0.188 in 0.115 in Polycarbonat Transparent

20816810


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    2
  • Länge
    4.8 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    2.9 mm
  • Mindestplattenstärke
    1.2 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.4 mm
Starres Lichtleitrohr 0.500 in 0.115 in Polycarbonat Transparent

20816896


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    2
  • Länge
    12.7 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    2.9 mm
  • Mindestplattenstärke
    1.2 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.4 mm
Starres Lichtleitrohr 0.750 in 0.115 in Polycarbonat Transparent

20816933


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    2
  • Länge
    19.1 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    2.9 mm
  • Mindestplattenstärke
    1.2 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.4 mm
Starres Lichtleitrohr 0.354 in 0.115 in Polycarbonat Transparent

20816964


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    2
  • Länge
    9 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    2.9 mm
  • Mindestplattenstärke
    1.2 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.4 mm
Starres Lichtleitrohr 0.100 in 0.195 in Polycarbonat Transparent

20816971


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    1
  • Länge
    2.5 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    5 mm
  • Mindestplattenstärke
    1.2 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.4 mm
Starres Lichtleitrohr 1.000 in 0.195 in Polycarbonat Transparent

20817039


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    2
  • Länge
    25.4 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    5 mm
  • Mindestplattenstärke
    1.2 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.4 mm
Starres Lichtleitrohr 0.375 in 0.195 in Polycarbonat Transparent

20817091


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    2
  • Länge
    9.5 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    5 mm
  • Mindestplattenstärke
    1.2 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.4 mm
Starres Lichtleitrohr 0.625 in 0.195 in Polycarbonat Transparent

20817121


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    2
  • Länge
    15.9 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    5 mm
  • Mindestplattenstärke
    1.2 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.4 mm
Starres Lichtleitrohr 0.625 in 0.195 in Polycarbonat Transparent

20817176


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    1
  • Länge
    15.9 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    5 mm
  • Mindestplattenstärke
    1.2 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.4 mm
Starres Lichtleitrohr 0.197 in 0.115 in Polycarbonat Transparent

20816902


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    2
  • Länge
    5 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    2.9 mm
  • Mindestplattenstärke
    1.2 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.4 mm
Starres Lichtleitrohr 0.625 in 0.115 in Polycarbonat Transparent

20816919


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    2
  • Länge
    15.9 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    2.9 mm
  • Mindestplattenstärke
    1.2 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.4 mm
Starres Lichtleitrohr 0.276 in 0.115 in Polycarbonat Transparent

20816940


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    2
  • Länge
    7 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    2.9 mm
  • Mindestplattenstärke
    1.2 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.4 mm
Starres Lichtleitrohr 1.000 in 0.195 in Polycarbonat Transparent

20816988


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    1
  • Länge
    25.4 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    5 mm
  • Mindestplattenstärke
    1.2 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.4 mm
Starres Lichtleitrohr 1.250 in 0.195 in Polycarbonat Transparent

20817053


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    2
  • Länge
    31.8 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    5 mm
  • Mindestplattenstärke
    1.2 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.4 mm
Starres Lichtleitrohr 0.350 in 0.195 in Polycarbonat Transparent

20817084


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    2
  • Länge
    8.9 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    5 mm
  • Mindestplattenstärke
    1.2 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.4 mm
Starres Lichtleitrohr 0.750 in 0.195 in Polycarbonat Transparent

20817138


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    2
  • Länge
    19.1 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    5 mm
  • Mindestplattenstärke
    1.2 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.4 mm