Menü Suche

Standardkabelbinder

Auf Lager

Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.

Seriennummer: SR1785

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
184 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Farbe Mindestzugfestigkeit Kaufen
0,2267 € - 0,2647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
110.0 mm
380.0 mm
Grün
0,0466 € - 0,0542 € 29228 Auf Lager
74.0 mm
250.0 mm
Grün
0,2267 € - 0,2647 € 997 Auf Lager
110.0 mm
380.0 mm
Grün
0,0292 € - 0,0585 € 942 Auf Lager
36.1 mm
150.0 mm
Schwarz
8.0 kg
0,145 € - 0,2914 € 11302 Auf Lager
80.0 mm
300.0 mm
Schwarz
23.0 kg
0,0736 € - 0,1478 € 2916 Auf Lager
68.1 mm
250.0 mm
Schwarz
10.0 kg
0,0508 € - 0,0597 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
74.0 mm
250.0 mm
Silbern
0,2464 € - 0,2872 € 300 Auf Lager
110.0 mm
380.0 mm
Silbern
0,0466 € - 0,0542 € 32000 Auf Lager
74.0 mm
250.0 mm
Gelb
0,2267 € - 0,2647 € 1773 Auf Lager
110.0 mm
380.0 mm
Gelb
0,024 € - 0,028 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
55.0 mm
203.0 mm
Grün
0,0485 € - 0,0568 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
55.0 mm
203.0 mm
Blau
0,024 € - 0,028 € 8705 Auf Lager
55.0 mm
203.0 mm
Grün
0,0485 € - 0,0568 € 28000 Auf Lager
55.0 mm
203.0 mm
Grün
0,024 € - 0,028 € 32305 Auf Lager
55.0 mm
203.0 mm
Rot
0,0485 € - 0,0568 € 818800 Auf Lager
55.0 mm
203.0 mm
Rot
0,0257 € - 0,0301 € 3576 Auf Lager
55.0 mm
203.0 mm
Silbern
0,0528 € - 0,0616 € 21800 Auf Lager
55.0 mm
203.0 mm
Silbern
0,024 € - 0,028 € 1489 Auf Lager
55.0 mm
203.0 mm
Gelb
0,0259 € - 0,0304 € 13475 Auf Lager
39.0 mm
150.0 mm
Gelb
  • von 10
Kabelbinder 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Grün

10247464

Preisbereich
0,2647 € - 0,2267 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    380.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    110.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Grün

10244548

Preisbereich
0,0542 € - 0,0466 €

Lagerbestände
29228 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    250.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    74.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Grün

10247471

Preisbereich
0,2647 € - 0,2267 €

Lagerbestände
997 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    380.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    110.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 3.6 mm 150.0 mm 36.1 mm PP Schwarz

10203996

Preisbereich
0,0585 € - 0,0292 €

Lagerbestände
942 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Stärke
    1.4 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    36.1 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    8.0 kg
Kabelbinder 7.6 mm 300.0 mm 80.0 mm PP Schwarz

10204030

Preisbereich
0,2914 € - 0,145 €

Lagerbestände
11302 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    300.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    80.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    23.0 kg
Kabelbinder 4.8 mm 250.0 mm 68.1 mm PP Schwarz

10204016

Preisbereich
0,1478 € - 0,0736 €

Lagerbestände
2916 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    250.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    68.1 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    10.0 kg
Kabelbinder 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Silbern

10244562

Preisbereich
0,0597 € - 0,0508 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    250.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    74.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Silbern

10247495

Preisbereich
0,2872 € - 0,2464 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    380.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    110.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Gelb

10244579

Preisbereich
0,0542 € - 0,0466 €

Lagerbestände
32000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    250.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    74.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Gelb

10247501

Preisbereich
0,2647 € - 0,2267 €

Lagerbestände
1773 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    380.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    110.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Grün

10244371

Preisbereich
0,028 € - 0,024 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Blau

10245033

Preisbereich
0,0568 € - 0,0485 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Grün

10244388

Preisbereich
0,028 € - 0,024 €

Lagerbestände
8705 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Grün

10245040

Preisbereich
0,0568 € - 0,0485 €

Lagerbestände
28000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Rot

10244395

Preisbereich
0,028 € - 0,024 €

Lagerbestände
32305 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Rot

10245057

Preisbereich
0,0568 € - 0,0485 €

Lagerbestände
818800 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Silbern

10244401

Preisbereich
0,0301 € - 0,0257 €

Lagerbestände
3576 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Silbern

10245064

Preisbereich
0,0616 € - 0,0528 €

Lagerbestände
21800 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Gelb

10244418

Preisbereich
0,028 € - 0,024 €

Lagerbestände
1489 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Gelb

10244494

Preisbereich
0,0304 € - 0,0259 €

Lagerbestände
13475 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    39.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6