Menü Suche

Standardkabelbinder

Auf Lager

Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.

Seriennummer: SR1785

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
184 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Farbe Mindestzugfestigkeit Kaufen
0,2072 € - 0,2313 € 14200 Auf Lager
35.0 mm
150.0 mm
Natur
40.0 kg
0,0373 € - 0,0437 € 23266 Auf Lager
42.0 mm
160.0 mm
Schwarz
22.0 kg
0,2855 € - 0,3343 € 300 Auf Lager
63.0 mm
230.0 mm
Natur
114.0 kg
0,5697 € - 0,6658 € 2738 Auf Lager
166.0 mm
550.0 mm
Natur
114.0 kg
0,2394 € - 0,2635 € 17000 Auf Lager
53.0 mm
200.0 mm
Natur
40.0 kg
0,0564 € - 0,066 € 39 Auf Lager
74.0 mm
250.0 mm
Schwarz
18.0 kg
0,0683 € - 0,08 € 14512 Auf Lager
102.0 mm
368.0 mm
Schwarz
22.0 kg
0,0278 € - 0,0303 € 167000 Auf Lager
39.0 mm
150.0 mm
Natur
22.0 kg
0,0618 € - 0,0722 € 293 Auf Lager
78.0 mm
265.0 mm
Natur
18.0 kg
0,0355 € - 0,0415 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
55.0 mm
203.0 mm
Schwarz
18.0 kg
1,2606 € - 1,4765 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
317.0 mm
1030.0 mm
Natur
114.0 kg
0,0288 € - 0,0338 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
120.0 mm
Schwarz
22.0 kg
10245026 0,0252 € - 0,0492 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
55.0 mm
203.0 mm
Schwarz
22.0 kg
0,1008 € - 0,1179 € 49 Auf Lager
116.0 mm
385.0 mm
Schwarz
22.0 kg
0,0692 € - 0,0752 € 300 Auf Lager
85.0 mm
292.0 mm
Schwarz
18.0 kg
0,0204 € - 0,024 € 19481 Auf Lager
30.0 mm
120.0 mm
Natur
18.0 kg
0,0376 € - 0,044 € 579400 Auf Lager
55.0 mm
203.0 mm
Natur
18.0 kg
0,0706 € - 0,0826 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
96.0 mm
331.0 mm
Natur
18.0 kg
0,2394 € - 0,2635 € 4353 Auf Lager
53.0 mm
200.0 mm
Schwarz
40.0 kg
0,0714 € - 0,0778 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
74.0 mm
250.0 mm
Schwarz
22.0 kg
  • von 10
Kabelbinder 3.6 mm 150.0 mm 35.0 mm Nylon Natur

10278628

Preisbereich
0,2313 € - 0,2072 €

Lagerbestände
14200 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    35.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    40.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 4.8 mm 160.0 mm 42.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10244999

Preisbereich
0,0437 € - 0,0373 €

Lagerbestände
23266 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    160.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    42.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 12.7 mm 230.0 mm 63.0 mm Nylon Natur

10245224

Preisbereich
0,3343 € - 0,2855 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    230.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    63.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 12.7 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon Natur

10245262

Preisbereich
0,6658 € - 0,5697 €

Lagerbestände
2738 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    550.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    166.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.6 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon Natur

10278642

Preisbereich
0,2635 € - 0,2394 €

Lagerbestände
17000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    200.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    53.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    40.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10244937

Preisbereich
0,066 € - 0,0564 €

Lagerbestände
39 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    250.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    74.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    18.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.6 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10244975

Preisbereich
0,08 € - 0,0683 €

Lagerbestände
14512 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    368.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    102.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Natur

10244449

Preisbereich
0,0303 € - 0,0278 €

Lagerbestände
167000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    39.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.6 mm 265.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Natur

10244586

Preisbereich
0,0722 € - 0,0618 €

Lagerbestände
293 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    265.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    78.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    18.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.2 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10244913

Preisbereich
0,0415 € - 0,0355 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.2 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    18.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 12.7 mm 1030.0 mm 317.0 mm Nylon Natur

10245309

Preisbereich
1,4765 € - 1,2606 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    1030.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    317.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 4.8 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10244982

Preisbereich
0,0338 € - 0,0288 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    120.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    30.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10245026

Preisbereich
0,0492 € - 0,0252 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 4.8 mm 385.0 mm 116.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10245187

Preisbereich
0,1179 € - 0,1008 €

Lagerbestände
49 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    385.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    116.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.6 mm 292.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10244951

Preisbereich
0,0752 € - 0,0692 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    292.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    85.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    18.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.2 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Natur

10244425

Preisbereich
0,024 € - 0,0204 €

Lagerbestände
19481 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    120.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.2 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    30.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    18.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Natur

10244517

Preisbereich
0,044 € - 0,0376 €

Lagerbestände
579400 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    18.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.6 mm 331.0 mm 96.0 mm Nylon 6/6 Natur

10244609

Preisbereich
0,0826 € - 0,0706 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    331.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    96.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    18.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.6 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10278659

Preisbereich
0,2635 € - 0,2394 €

Lagerbestände
4353 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    200.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    53.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    40.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10245088

Preisbereich
0,0778 € - 0,0714 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    250.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    74.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2