Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.
Seriennummer: SR1785
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Farbe | Mindestzugfestigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8915 € - 0,9695 € | 463 Auf Lager |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Natur
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0096 € - 0,0112 € | 160742 Auf Lager |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Schwarz
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,2298 € - 0,2507 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Schwarz
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,1392 € - 0,1629 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.071 in
78.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natur
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,2771 € - 0,3008 € | 26088 Auf Lager |
5.236 in
133.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Schwarz
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,3928 € - 0,461 € | 5953 Auf Lager |
8.661 in
220.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
Schwarz
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,6437 € - 1,7412 € | 156 Auf Lager |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Schwarz
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0242 € - 0,0284 € | 316808 Auf Lager |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Schwarz
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0104 € - 0,0112 € | 1102821 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natur
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0261 € - 0,0306 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1643 € - 0,1783 € | 104706 Auf Lager |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Schwarz
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1048 € - 0,1225 € | 3771 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natur
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,0837 € - 0,098 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Schwarz
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,4805 € - 0,5627 € | 8773 Auf Lager |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Schwarz
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,305 € - 0,3594 € | 8157 Auf Lager |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Schwarz
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0373 € - 0,0437 € | 36290 Auf Lager |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0714 € - 0,0778 € | 10098 Auf Lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,091 € - 0,099 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1922 € - 0,2103 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.906 in
150.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
Natur
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,0449 € - 0,0491 € | 32094 Auf Lager |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.