Menü Suche

Standardkabelbinder

Auf Lager

Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.

Seriennummer: SR1785

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
184 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Farbe Mindestzugfestigkeit Kaufen
0,8915 € - 0,9695 € 463 Auf Lager
270.0 mm
914.0 mm
Natur
80.0 kg
0,0096 € - 0,0112 € 160742 Auf Lager
21.0 mm
96.0 mm
Schwarz
8.0 kg
0,2298 € - 0,2507 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
110.0 mm
380.0 mm
Schwarz
80.0 kg
0,1392 € - 0,1629 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
78.0 mm
280.0 mm
Natur
55.0 kg
0,2771 € - 0,3008 € 26088 Auf Lager
133.0 mm
450.0 mm
Schwarz
80.0 kg
0,3928 € - 0,461 € 5953 Auf Lager
220.0 mm
710.0 mm
Schwarz
80.0 kg
1,6437 € - 1,7412 € 156 Auf Lager
360.0 mm
1168.0 mm
Schwarz
80.0 kg
0,0242 € - 0,0284 € 316808 Auf Lager
44.0 mm
165.0 mm
Schwarz
8.0 kg
0,0104 € - 0,0112 € 1055621 Auf Lager
25.0 mm
100.0 mm
Natur
8.0 kg
0,0261 € - 0,0306 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
55.0 mm
203.0 mm
Natur
18.0 kg
0,1643 € - 0,1783 € 104706 Auf Lager
88.0 mm
300.0 mm
Schwarz
55.0 kg
0,1048 € - 0,1225 € 3771 Auf Lager
55.0 mm
203.0 mm
Natur
55.0 kg
0,0837 € - 0,098 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39.0 mm
150.0 mm
Schwarz
55.0 kg
0,4805 € - 0,5627 € 8773 Auf Lager
110.0 mm
380.0 mm
Schwarz
114.0 kg
0,305 € - 0,3594 € 8157 Auf Lager
63.0 mm
230.0 mm
Schwarz
114.0 kg
0,0373 € - 0,0437 € 36290 Auf Lager
42.0 mm
160.0 mm
Natur
22.0 kg
0,0714 € - 0,0778 € 10098 Auf Lager
74.0 mm
250.0 mm
Natur
22.0 kg
0,091 € - 0,099 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
102.0 mm
368.0 mm
Natur
22.0 kg
0,1922 € - 0,2103 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0 mm
500.0 mm
Natur
55.0 kg
0,0449 € - 0,0491 € 32094 Auf Lager
52.0 mm
190.0 mm
Natur
22.0 kg
  • von 10
Kabelbinder 9.0 mm 914.0 mm 270.0 mm Nylon 6/6 Natur

10247365

Preisbereich
0,9695 € - 0,8915 €

Lagerbestände
463 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    914.0 mm
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    270.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    80.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 2.5 mm 96.0 mm 21.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10244821

Preisbereich
0,0112 € - 0,0096 €

Lagerbestände
160742 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    96.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    21.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    8.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10247457

Preisbereich
0,2507 € - 0,2298 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    380.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    110.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    80.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 7.6 mm 280.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Natur

10247259

Preisbereich
0,1629 € - 0,1392 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    280.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    78.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    55.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 8.0 mm 450.0 mm 133.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10247518

Preisbereich
0,3008 € - 0,2771 €

Lagerbestände
26088 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    450.0 mm
  • Gesamtbreite
    8.0 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    133.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    80.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 9.0 mm 710.0 mm 220.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10247556

Preisbereich
0,461 € - 0,3928 €

Lagerbestände
5953 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    710.0 mm
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    220.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    80.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 9.0 mm 1168.0 mm 360.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10247594

Preisbereich
1,7412 € - 1,6437 €

Lagerbestände
156 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    1168.0 mm
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    360.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    80.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 2.5 mm 165.0 mm 44.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10244869

Preisbereich
0,0284 € - 0,0242 €

Lagerbestände
316808 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    165.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    44.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    8.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10244272

Preisbereich
0,0112 € - 0,0104 €

Lagerbestände
1055621 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    8.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Natur

10244364

Preisbereich
0,0306 € - 0,0261 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    18.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 7.6 mm 300.0 mm 88.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10247433

Preisbereich
0,1783 € - 0,1643 €

Lagerbestände
104706 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    300.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    88.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    55.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 7.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Natur

10247235

Preisbereich
0,1225 € - 0,1048 €

Lagerbestände
3771 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    55.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 7.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10247396

Preisbereich
0,098 € - 0,0837 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    39.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    55.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 12.7 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon Schwarz

10251584

Preisbereich
0,5627 € - 0,4805 €

Lagerbestände
8773 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    380.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    110.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 12.7 mm 230.0 mm 63.0 mm Nylon Schwarz

10251560

Preisbereich
0,3594 € - 0,305 €

Lagerbestände
8157 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    230.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    63.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 4.8 mm 160.0 mm 42.0 mm Nylon 6/6 Natur

10244630

Preisbereich
0,0437 € - 0,0373 €

Lagerbestände
36290 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    160.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    42.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Natur

10244678

Preisbereich
0,0778 € - 0,0714 €

Lagerbestände
10098 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    250.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    74.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Natur

10244715

Preisbereich
0,099 € - 0,091 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    368.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    102.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 4.8 mm 500.0 mm 150.0 mm Nylon 6/6 Natur

10244807

Preisbereich
0,2103 € - 0,1922 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    150.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    55.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 4.8 mm 190.0 mm 52.0 mm Nylon 6/6 Natur

10244654

Preisbereich
0,0491 € - 0,0449 €

Lagerbestände
32094 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    190.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    52.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2