Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.
Seriennummer: SR1785
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Farbe | Mindestzugfestigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0564 € - 0,066 € | 100266 Auf Lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0683 € - 0,08 € | 19572 Auf Lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0204 € - 0,024 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Schwarz
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0376 € - 0,044 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Schwarz
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,339 € - 0,3875 € | 2658 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Schwarz
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,8121 € - 0,95 € | 259 Auf Lager |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Natur
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0245 € - 0,0287 € | 435567 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Schwarz
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2855 € - 0,3343 € | 300 Auf Lager |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Natur
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,5697 € - 0,6658 € | 2738 Auf Lager |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Natur
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 1,2606 € - 1,4765 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Natur
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 1,2244 € - 1,4347 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Schwarz
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,4471 € - 0,5223 € | 1248 Auf Lager |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Natur
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,3928 € - 0,461 € | 1974 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Schwarz
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,7438 € - 0,8678 € | 2431 Auf Lager |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Schwarz
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,5683 € - 0,6658 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
Schwarz
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,1315 € - 0,1434 € | 2277 Auf Lager |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Schwarz
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,3287 € - 0,3858 € | 36767 Auf Lager |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Schwarz
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,4457 € - 0,5209 € | 16409 Auf Lager |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Schwarz
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,9362 € - 2,0337 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Schwarz
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,3858 € - 0,4485 € | 5753 Auf Lager |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Natur
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.