Menü Suche

Standardgriffe - Bügelgriffe, Kunststoff

Auf Lager

Standardbügelgriffe sind starke Griffe, die sowohl zum Öffnen als auch zum Schließen von Türen und Deckeln schwerer Schränke verwendet werden. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Materialien zur Anpassung an die Umgebung und die Zugfestigkeit, wobei eine Auswahl an Montagearten für die Front- oder Rückseitenmontage zur Verfügung steht.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
32 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gesamtlänge Abstand Montagebohrung Griffmaterial Montageart Gesamtbreite Gesamthöhe Kaufen
10,7896 € - 28,7444 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 13
140.0 mm
105.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
6,5426 € - 16,4512 € 1234 Auf Lager
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
5,7965 € - 14,553 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 9
121.0 mm
105.0 mm
26.0 mm
37.0 mm
6,6287 € - 16,6621 € 1489 Auf Lager
M6 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
11,4352 € - 28,7444 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8 x 15
140.0 mm
117.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
7,8196 € - 19,7053 € 3069 Auf Lager
M6 x 9
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
11,6217 € - 29,2265 € 61 Auf Lager
M10 x 16
160.0 mm
132.0 mm
36.0 mm
56.0 mm
0,2557 € - 0,3157 € 10500 Auf Lager
Non Threaded
150.0 mm
150.0 mm
HDPE
Clipbefestigung
11.5 mm
27.0 mm
0,2826 € - 0,5513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Non Threaded
160.0 mm
160.0 mm
LDPE
Clipbefestigung
16.0 mm
26.0 mm
4,5195 € - 11,329 € 2000 Auf Lager
112.0 mm
93.5 mm
21.0 mm
36.0 mm
4,8352 € - 12,2028 € 1610 Auf Lager
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
5,7965 € - 14,553 € 2596 Auf Lager
M5 x 9
121.0 mm
105.0 mm
26.0 mm
37.0 mm
6,7722 € - 16,6621 € 19 Auf Lager
M5 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
7,0448 € - 17,6866 € 4147 Auf Lager
M8 x 9
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
11,4352 € - 28,7444 € 492 Auf Lager
M6 x 9
140.0 mm
110.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
6,5426 € - 16,4512 € 233 Auf Lager
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
6,3848 € - 16,0897 € 5360 Auf Lager
M5 x 9
133.0 mm
110.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
6,6287 € - 16,6621 € 1666 Auf Lager
M8 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
8,9244 € - 22,4472 € 700 Auf Lager
204.0 mm
179.0 mm
28.0 mm
50.0 mm
6,3848 € - 16,0897 € 5985 Auf Lager
M6 x 9
133.0 mm
110.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
  • von 2
Handgriff 105.0 mm M6 x 13

10252734

Preisbereich
28,7444 € - 10,7896 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    105.0 mm
  • Gesamthöhe
    48.0 mm
  • Gesamtlänge
    140.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 13
  • Farbe
    Schwarz
Handgriff 132.0 mm

10252703

Preisbereich
16,4512 € - 6,5426 €

Lagerbestände
1234 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    132.0 mm
  • Gesamthöhe
    45.0 mm
  • Gesamtlänge
    156.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Handgriff 105.0 mm M6 x 9

10252567

Preisbereich
14,553 € - 5,7965 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    105.0 mm
  • Gesamthöhe
    37.0 mm
  • Gesamtlänge
    121.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 9
  • Farbe
    Schwarz
Handgriff 117.0 mm M6 x 9

10252604

Preisbereich
16,6621 € - 6,6287 €

Lagerbestände
1489 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    117.0 mm
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
  • Gesamtlänge
    133.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 9
  • Farbe
    Schwarz
Handgriff 117.0 mm M8 x 15

10252758

Preisbereich
28,7444 € - 11,4352 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    117.0 mm
  • Gesamthöhe
    48.0 mm
  • Gesamtlänge
    140.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 15
  • Farbe
    Schwarz
Handgriff 132.0 mm M6 x 9

10252642

Preisbereich
19,7053 € - 7,8196 €

Lagerbestände
3069 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    132.0 mm
  • Gesamthöhe
    45.0 mm
  • Gesamtlänge
    156.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 9
  • Farbe
    Schwarz
Handgriff 132.0 mm M10 x 16

10252796

Preisbereich
29,2265 € - 11,6217 €

Lagerbestände
61 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    132.0 mm
  • Gesamthöhe
    56.0 mm
  • Gesamtlänge
    160.0 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 16
  • Farbe
    Schwarz
Verpackungsgriffe 150.0 mm Non Threaded HDPE Gelb

10126530

Preisbereich
0,3157 € - 0,2557 €

Lagerbestände
10500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    150.0 mm
  • Gesamthöhe
    27.0 mm
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
  • Farbe
    Gelb
Verpackungsgriffe 160.0 mm Non Threaded LDPE Schwarz

10394984

Preisbereich
0,5513 € - 0,2826 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    160.0 mm
  • Gesamthöhe
    26.0 mm
  • Gesamtlänge
    160.0 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
  • Farbe
    Schwarz
Handgriff 93.5 mm

10252673

Preisbereich
11,329 € - 4,5195 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    93.5 mm
  • Gesamthöhe
    36.0 mm
  • Gesamtlänge
    112.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Handgriff 117.0 mm

10252680

Preisbereich
12,2028 € - 4,8352 €

Lagerbestände
1610 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    117.0 mm
  • Gesamthöhe
    41.0 mm
  • Gesamtlänge
    139.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Handgriff 105.0 mm M5 x 9

10252550

Preisbereich
14,553 € - 5,7965 €

Lagerbestände
2596 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    105.0 mm
  • Gesamthöhe
    37.0 mm
  • Gesamtlänge
    121.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 9
  • Farbe
    Schwarz
Handgriff 117.0 mm M5 x 9

10252598

Preisbereich
16,6621 € - 6,7722 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    117.0 mm
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
  • Gesamtlänge
    133.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 9
  • Farbe
    Schwarz
Handgriff 117.0 mm M8 x 9

10252635

Preisbereich
17,6866 € - 7,0448 €

Lagerbestände
4147 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    117.0 mm
  • Gesamthöhe
    41.0 mm
  • Gesamtlänge
    139.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 9
  • Farbe
    Schwarz
Handgriff 110.0 mm M6 x 9

10252741

Preisbereich
28,7444 € - 11,4352 €

Lagerbestände
492 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    110.0 mm
  • Gesamthöhe
    48.0 mm
  • Gesamtlänge
    140.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 9
  • Farbe
    Schwarz
Handgriff 132.0 mm

10252710

Preisbereich
16,4512 € - 6,5426 €

Lagerbestände
233 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    132.0 mm
  • Gesamthöhe
    45.0 mm
  • Gesamtlänge
    156.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Handgriff 110.0 mm M5 x 9

10252574

Preisbereich
16,0897 € - 6,3848 €

Lagerbestände
5360 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    110.0 mm
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
  • Gesamtlänge
    133.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 9
  • Farbe
    Schwarz
Handgriff 117.0 mm M8 x 9

10252611

Preisbereich
16,6621 € - 6,6287 €

Lagerbestände
1666 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    117.0 mm
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
  • Gesamtlänge
    133.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 9
  • Farbe
    Schwarz
Handgriff 179.0 mm

10252727

Preisbereich
22,4472 € - 8,9244 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    179.0 mm
  • Gesamthöhe
    50.0 mm
  • Gesamtlänge
    204.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Handgriff 110.0 mm M6 x 9

10252581

Preisbereich
16,0897 € - 6,3848 €

Lagerbestände
5985 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    110.0 mm
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
  • Gesamtlänge
    133.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 9
  • Farbe
    Schwarz