Menü Suche

Handgriff 132.0 mm M6 x 9

Bügelförmiger Standardgriff aus glasfaserverstärktem Thermoplast. Schraubbefestigungsdesign. Eignet sich für den Einsatz in Eisenbahnen, Maschinen und Anlagen sowie in Industrie- und Elektronikgeräten. Ein kostengünstiger, starker Handgriff. Verfügt über eine Messingblindbuchse mit Innengewinde.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10252642

Hersteller-Artikelnummer:

462237

3069 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 19,7053 €
100 + 7,8196 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

19,71 €

1 x 19,7053 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Abstand Montagebohrung 132.0 mm
Gesamthöhe 45.0 mm
Gesamtlänge 156.0 mm
Gewindegröße M6 x 9
Farbe Schwarz
Zolltarifnummer 3926909790
Material Glass Filled Thermoplastic
Typ 2

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns