Standardgriffe in Bogenform sind leicht und bieten ein stilvolleres ergonomisches Finish. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Montagearten für die Front- oder Rückseitenmontage..
Seriennummer: SR5587, SR5586
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gesamtlänge | Griffmaterial | Montageart | Grifffarbe | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20060589 | 4,3905 € - 6,8296 € | 965 Auf Lager |
Non Threaded
|
|
Nylon 6
|
Einfache Bohrung
|
Schwarz
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 0,3486 € - 0,406 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0813 € - 0,0948 € | 12600 Auf Lager |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 0,3142 € - 0,3701 € | 8600 Auf Lager |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 5,8682 € - 7,3174 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Schraubbefestigung
|
Grau
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 3,0713 € - 3,0713 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Non Threaded
|
3.15 in
80.0 mm
|
Nylon, glasfaserverstärkt
|
Screw on
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,2352 € - 0,2769 € | 6400 Auf Lager |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0809 € - 0,0945 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 12,8126 € - 38,1753 € | 2300 Auf Lager |
M8
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Schwarz
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 6,404 € - 7,3174 € | 342 Auf Lager |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Schraubbefestigung
|
Grau
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 0,3142 € - 0,3701 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 13,7706 € - 29,9546 € | 267 Auf Lager |
M10
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Schwarz
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 6,2831 € - 7,3174 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Schraubbefestigung
|
Grau
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 10,3748 € - 22,5939 € | 782 Auf Lager |
M6
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,2352 € - 0,2769 € | 16398 Auf Lager |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2352 € - 0,2769 € | 14600 Auf Lager |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0431 € - 0,0431 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0431 € - 0,0431 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3142 € - 0,3701 € | 6200 Auf Lager |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,2352 € - 0,2769 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.