Standardgriffe in Bogenform sind leicht und bieten ein stilvolleres ergonomisches Finish. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Montagearten für die Front- oder Rückseitenmontage..
Seriennummer: SR5587, SR5586
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gesamtlänge | Griffmaterial | Montageart | Grifffarbe | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3421 € - 0,3984 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2309 € - 0,2717 € | 6400 Auf Lager |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 6,6036 € - 10,6447 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
5.748 in
146.0 mm
|
PA
|
Bolzen mit Gewinde
|
Schwarz
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 12,1173 € - 26,3724 € | 777 Auf Lager |
M6
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Bolzen mit Gewinde
|
Schwarz
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 0,0423 € - 0,0423 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2309 € - 0,2717 € | 16598 Auf Lager |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2309 € - 0,2717 € | 14600 Auf Lager |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,1677 € - 4,1677 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
PA
|
Einfache Bohrung
|
Schwarz
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,2663 € - 4,7591 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
2.5 in
63.5 mm
|
Nylon 6
|
Bolzen mit Gewinde
|
Schwarz
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,2309 € - 0,2717 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3083 € - 0,3632 € | 400 Auf Lager |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 0,3083 € - 0,3632 € | 6200 Auf Lager |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 12,5737 € - 37,4634 € | 900 Auf Lager |
M8
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Bolzen mit Gewinde
|
Schwarz
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 0,0794 € - 0,0927 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,0423 € - 0,0423 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10,7018 € - 31,8659 € | 2241 Auf Lager |
M8
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Bolzen mit Gewinde
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3083 € - 0,3632 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,3421 € - 0,3984 € | 13200 Auf Lager |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 13,5138 € - 29,396 € | 329 Auf Lager |
M10
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Bolzen mit Gewinde
|
Schwarz
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 0,0798 € - 0,093 € | 12600 Auf Lager |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Mit Gewinde
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.