Menü Suche

Standardgriffe - bogenförmig, Kunststoff

Auf Lager

Standardgriffe in Bogenform sind leicht und bieten ein stilvolleres ergonomisches Finish. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Montagearten für die Front- oder Rückseitenmontage..

Seriennummer: SR5587, SR5586

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
47 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gesamtlänge Griffmaterial Montageart Grifffarbe Gesamthöhe Kaufen
4,828 € - 5,3645 € 426 Auf Lager
18,7416 € - 20,824 € 50 Auf Lager
M5
140.0 mm
PA6 GF30
Schraube oder Selbstklebestreifen
Schwarz
50.0 mm
4,828 € - 5,3645 € 508 Auf Lager
7,7643 € - 8,6271 € 1082 Auf Lager
4,1185 € - 4,5762 € 150 Auf Lager
2,9819 € - 2,9819 € 2498 Auf Lager
M6
Nylon 6
Einfache Bohrung
Schwarz
35.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
  • von 3
Standardgriff 28.5 mm

20338527

Preisbereich
5,3645 € - 4,828 €

Lagerbestände
426 Auf Lager
Merkmale
  • Breite Unterteil
    6.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Nylon 6
  • Typ
    2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Standardgriff 120.0 mm M5 PA6 GF30 Schwarz

20512798

Preisbereich
20,824 € - 18,7416 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    50.0 mm
  • Gesamtlänge
    140.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    PA6 GF30
Standardgriff 28.5 mm

20338534

Preisbereich
5,3645 € - 4,828 €

Lagerbestände
508 Auf Lager
Merkmale
  • Breite Unterteil
    6.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Nylon 6
  • Typ
    3
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Standardgriff

20338589

Preisbereich
8,6271 € - 7,7643 €

Lagerbestände
1082 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PPN
  • Typ
    2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Standardgriff 28.5 mm

20338510

Preisbereich
4,5762 € - 4,1185 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Breite Unterteil
    6.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Nylon 6
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Handgriff 93.4 mm M6 Nylon 6 Schwarz

20087883

Preisbereich
2,9819 € - 2,9819 €

Lagerbestände
2498 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    93.4 mm
  • Gesamthöhe
    35.0 mm
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon 6
  • Montageart
    Einfache Bohrung
Standardgriff

20338596


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PPN
  • Typ
    2
  • Zolltarifnummer
    3926909790