Menü Suche

Standardgriffe - bogenförmig, Kunststoff

Auf Lager

Standardgriffe in Bogenform sind leicht und bieten ein stilvolleres ergonomisches Finish. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Montagearten für die Front- oder Rückseitenmontage..

Seriennummer: SR5587, SR5586

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
47 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gesamtlänge Griffmaterial Montageart Grifffarbe Gesamthöhe Kaufen
10,1813 € - 22,1726 € 882 Auf Lager
M6
Glass Filled Nylon 6
Bolzen mit Gewinde
Schwarz
50.0 mm
0,3083 € - 0,3632 € 400 Auf Lager
M8
17.0 mm
Nylon
Mit Gewinde
8.5 mm
4,7169 € - 5,2378 € 22 Auf Lager
M2
86.0 mm
Nylon 6
Bolzen mit Gewinde
Schwarz
27.0 mm
4,1677 € - 4,1677 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
145.0 mm
PA
Einfache Bohrung
Schwarz
40.0 mm
12,5737 € - 37,4634 € 900 Auf Lager
M8
Glass Filled Nylon 6
Bolzen mit Gewinde
Schwarz
56.0 mm
13,5138 € - 29,396 € 329 Auf Lager
M10
Glass Filled Nylon 6
Bolzen mit Gewinde
Schwarz
56.0 mm
4,2663 € - 4,7591 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
63.5 mm
Nylon 6
Bolzen mit Gewinde
Schwarz
27.0 mm
4,8717 € - 6,5938 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
119.5 mm
Glass Filled Nylon 6
Bolzen mit Gewinde
Schwarz
35.0 mm
3,872 € - 4,2663 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
35.0 mm
Nylon 6
Bolzen mit Gewinde
Schwarz
27.0 mm
12,1173 € - 26,3724 € 777 Auf Lager
M6
Glass Filled Nylon 6
Bolzen mit Gewinde
Schwarz
41.0 mm
9,6168 € - 10,701 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Non Threaded
112.4 mm
PPN
Bolzen mit Gewinde
Schwarz
25.0 mm
17,5581 € - 19,4871 € 272 Auf Lager
Non Threaded
174.0 mm
PPN
Bolzen mit Gewinde
Schwarz
39.0 mm
3,872 € - 4,2663 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
35.0 mm
Nylon 6
Bolzen mit Gewinde
Grau
27.0 mm
10,701 € - 11,8978 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
140.0 mm
Nylon
Schraubbefestigung
Schwarz
50.0 mm
6,6036 € - 10,6447 € 4040 Auf Lager
M6
145.0 mm
Glass Filled Nylon 6
Bolzen mit Gewinde
Schwarz
40.0 mm
12,0668 € - 26,2626 € 73 Auf Lager
M8
Glass Filled Nylon 6
Bolzen mit Gewinde
Schwarz
41.0 mm
6,6036 € - 10,6447 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
146.0 mm
PA
Bolzen mit Gewinde
Schwarz
42.0 mm
20060589 4,3085 € - 6,7022 € 1777 Auf Lager
Non Threaded
Nylon 6
Einfache Bohrung
Schwarz
40.0 mm
4,1185 € - 4,5762 € 150 Auf Lager
4,828 € - 5,3645 € 426 Auf Lager
  • von 3
Handgriff 117.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Schwarz

10259207

Preisbereich
22,1726 € - 10,1813 €

Lagerbestände
882 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    117.0 mm
  • Gesamthöhe
    50.0 mm
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Glass Filled Nylon 6
  • Material
    Glass Filled Nylon 6
Abdeckkappe M8 Nylon Gelb

10260661

Preisbereich
0,3632 € - 0,3083 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.5 mm
  • Gesamtlänge
    17.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Griffmaterial
    Nylon
  • Material
    Nylon
Handgriff M2 86.0 mm 2.4 mm Nylon 6

10389829

Preisbereich
5,2378 € - 4,7169 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    27.0 mm
  • Gesamtlänge
    86.0 mm
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon 6
  • Griffausführung
    Zum Abziehen
Handgriff 117.0 mm M6 PA Schwarz

10260494

Preisbereich
4,1677 € - 4,1677 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge Unterteil
    145.0 mm
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
  • Gesamtlänge
    145.0 mm
  • Material Stangenende
    PA
  • Grifffarbe
    Schwarz
Handgriff 132.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 Schwarz

10259184

Preisbereich
37,4634 € - 12,5737 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    132.0 mm
  • Gesamthöhe
    56.0 mm
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Glass Filled Nylon 6
  • Material
    Glass Filled Nylon 6
Handgriff 132.0 mm M10 Glass Filled Nylon 6 Schwarz

10259191

Preisbereich
29,396 € - 13,5138 €

Lagerbestände
329 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    132.0 mm
  • Gesamthöhe
    56.0 mm
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Glass Filled Nylon 6
  • Material
    Glass Filled Nylon 6
Handgriff 28.5 mm M2 Nylon 6 Schwarz

10273715

Preisbereich
4,7591 € - 4,2663 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    28.5 mm
  • Gesamthöhe
    27.0 mm
  • Gesamtlänge
    63.5 mm
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon 6
Handgriff 93.4 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Schwarz

10260517

Preisbereich
6,5938 € - 4,8717 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge Unterteil
    119.5 mm
  • Abstand Montagebohrung
    93.4 mm
  • Gesamthöhe
    35.0 mm
  • Gesamtlänge
    119.5 mm
  • Material Stangenende
    PA
Handgriff 28.5 mm M2 Nylon 6 Schwarz

10273708

Preisbereich
4,2663 € - 3,872 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    28.5 mm
  • Gesamthöhe
    27.0 mm
  • Gesamtlänge
    35.0 mm
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon 6
Handgriff 120.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Schwarz

10259160

Preisbereich
26,3724 € - 12,1173 €

Lagerbestände
777 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    120.0 mm
  • Gesamthöhe
    41.0 mm
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Glass Filled Nylon 6
  • Material
    Glass Filled Nylon 6
Handgriff 89.9 mm Non Threaded PPN Schwarz

10273739

Preisbereich
10,701 € - 9,6168 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Breite Unterteil
    3.2 mm
  • Abstand Montagebohrung
    89.9 mm
  • Gesamthöhe
    25.0 mm
  • Gesamtlänge
    112.4 mm
  • Grifffarbe
    Schwarz
Handgriff 138.0 mm Non Threaded PPN Schwarz

10273753

Preisbereich
19,4871 € - 17,5581 €

Lagerbestände
272 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    174.0 mm
  • Breite Unterteil
    5.1 mm
  • Abstand Montagebohrung
    138.0 mm
  • Gesamthöhe
    39.0 mm
  • Gesamtlänge
    174.0 mm
Handgriff 28.5 mm M2 Nylon 6 Grau

10273692

Preisbereich
4,2663 € - 3,872 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    28.5 mm
  • Gesamthöhe
    27.0 mm
  • Gesamtlänge
    35.0 mm
  • Grifffarbe
    Grau
  • Griffmaterial
    Nylon 6
Handgriff 120.0 mm M5 Nylon Schwarz

10273760

Preisbereich
11,8978 € - 10,701 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    50.0 mm
  • Gesamtlänge
    140.0 mm
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon
  • Griffausführung
    Gebogener Handgriff
Handgriff 117.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Schwarz

10260524

Preisbereich
10,6447 € - 6,6036 €

Lagerbestände
4040 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    145.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    117.0 mm
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
  • Gesamtlänge
    145.0 mm
  • Material Stangenende
    PA
Handgriff 120.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 Schwarz

10259177

Preisbereich
26,2626 € - 12,0668 €

Lagerbestände
73 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    120.0 mm
  • Gesamthöhe
    41.0 mm
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Glass Filled Nylon 6
  • Material
    Glass Filled Nylon 6
Handgriff 117.0 mm M8 PA Schwarz

10260531

Preisbereich
10,6447 € - 6,6036 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge Unterteil
    145.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    117.0 mm
  • Gesamthöhe
    42.0 mm
  • Gesamtlänge
    146.0 mm
  • Material Stangenende
    PA
Standardgriff 40.0 mm Nylon 6

20060589

Preisbereich
6,7022 € - 4,3085 €

Lagerbestände
1777 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    122.0 mm
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon 6
  • Material
    Nylon
Standardgriff 28.5 mm

20338510

Preisbereich
4,5762 € - 4,1185 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Breite Unterteil
    6.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Nylon 6
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Standardgriff 28.5 mm

20338527

Preisbereich
5,3645 € - 4,828 €

Lagerbestände
426 Auf Lager
Merkmale
  • Breite Unterteil
    6.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Nylon 6
  • Typ
    2
  • Zolltarifnummer
    3926909790