Menü Suche

Standard-Sechskantmuttern ‒ Kunststoff

Auf Lager

Eine sechseckige Befestigung mit einem Innengewinde, wird üblicherweise zusammen mit einem Bolzen oder einer Schraube verwendet. Kann mit Werkzeugen wie Schraubenschlüssel oder Ratschen befestigt werden.

Seriennummer: SR1954 ,SR2014

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
84 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Kaufen
0,0504 € - 0,0622 € 1000 Auf Lager
M8 x 1.25
Natur
Nylon 6/6
0,3548 € - 0,4139 € 2000 Auf Lager
M12 x 1.75
Natur
Nylon 6/6
0,2745 € - 0,4998 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Natur
PA
0,132 € - 0,252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Natur
PP
0,2886 € - 0,5266 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Schwarz
PA
0,1343 € - 0,2647 € 148 Auf Lager
M8
Schwarz
PA
0,0791 € - 0,1506 € 2200 Auf Lager
M5
Natur
PP
0,2464 € - 0,4688 € 1083 Auf Lager
M12
Natur
PP
0,2745 € - 0,4998 € 100 Auf Lager
M10
Schwarz
PA
0,1275 € - 0,2435 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Natur
PP
0,3703 € - 0,7068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
Natur
PP
0,0499 € - 0,0666 € 17984 Auf Lager
M3 x 0.5
Natur
Nylon 6/6
0,5815 € - 0,68 € 522 Auf Lager
M10
Natur
PVDF
0,9307 € - 1,0912 € 479 Auf Lager
M12
Natur
PVDF
0,3506 € - 0,3689 € 376 Auf Lager
M14
Natur
Nylon 6/6
0,4365 € - 0,5068 € 323 Auf Lager
M12
Schwarz
Nylon 6/6
0,1774 € - 0,2069 € 420 Auf Lager
M12
Natur
PP
0,3731 € - 0,4393 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
Natur
Nylon 6/6
0,6476 € - 1,0194 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
Transparent
PC
0,4801 € - 0,5632 € 1691 Auf Lager
M20
Natur
Nylon 6/6
  • von 5
Sechskantmutter M8 x 1.25 12.9 mm Nylon 6/6 Natur

10325155

Preisbereich
0,0622 € - 0,0504 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Abstand Schlüsselweite
    12.9 mm
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M12 x 1.75 17.7 mm Nylon 6/6 Natur

10325179

Preisbereich
0,4139 € - 0,3548 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 x 1.75
  • Abstand Schlüsselweite
    17.7 mm
  • Gesamthöhe
    10.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M10 17.0 mm PA Natur

10326466

Preisbereich
0,4998 € - 0,2745 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M8 13.0 mm PP Natur

10326503

Preisbereich
0,252 € - 0,132 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M12 18.0 mm PA Schwarz

10326558

Preisbereich
0,5266 € - 0,2886 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M8 13.0 mm PA Schwarz

10326459

Preisbereich
0,2647 € - 0,1343 €

Lagerbestände
148 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M5 8.0 mm PP Natur

10326480

Preisbereich
0,1506 € - 0,0791 €

Lagerbestände
2200 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M12 18.0 mm PP Natur

10326527

Preisbereich
0,4688 € - 0,2464 €

Lagerbestände
1083 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M10 17.0 mm PA Schwarz

10326473

Preisbereich
0,4998 € - 0,2745 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M10 17.0 mm PP Natur

10326510

Preisbereich
0,2435 € - 0,1275 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M16 24.0 mm PP Natur

10326534

Preisbereich
0,7068 € - 0,3703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M3 x 0.5 5.4 mm Nylon 6/6 Natur

10325100

Preisbereich
0,0666 € - 0,0499 €

Lagerbestände
17984 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Abstand Schlüsselweite
    5.4 mm
  • Gesamthöhe
    2.2 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M10 17.0 mm PVDF Natur

10041574

Preisbereich
0,68 € - 0,5815 €

Lagerbestände
522 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Abstand Schlüsselweite
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyvinylidenfluorid
Sechskantmutter M12 18.0 mm PVDF Natur

10041611

Preisbereich
1,0912 € - 0,9307 €

Lagerbestände
479 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Abstand Schlüsselweite
    18.0 mm
  • Gesamthöhe
    10.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyvinylidenfluorid
Sechskantmutter M14 21.0 mm Nylon 6/6 Natur

10041628

Preisbereich
0,3689 € - 0,3506 €

Lagerbestände
376 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M14
  • Abstand Schlüsselweite
    21.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M12 18.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10041598

Preisbereich
0,5068 € - 0,4365 €

Lagerbestände
323 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Abstand Schlüsselweite
    18.0 mm
  • Gesamthöhe
    10.8 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M12 18.0 mm PP Natur

10041604

Preisbereich
0,2069 € - 0,1774 €

Lagerbestände
420 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Abstand Schlüsselweite
    18.0 mm
  • Gesamthöhe
    10.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Sechskantmutter M16 24.0 mm Nylon 6/6 Natur

10041635

Preisbereich
0,4393 € - 0,3731 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Abstand Schlüsselweite
    24.0 mm
  • Gesamthöhe
    14.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M2 4.0 mm PC Transparent

10218365

Preisbereich
1,0194 € - 0,6476 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M2
  • Abstand Schlüsselweite
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    1.6 mm
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat
Sechskantmutter M20 30.0 mm Nylon 6/6 Natur

10041666

Preisbereich
0,5632 € - 0,4801 €

Lagerbestände
1691 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20
  • Abstand Schlüsselweite
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    18.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6