Menü Suche

Sechskantmutter M5 8.0 mm PP Natur

Eine Sechskantmutter aus Polypropylen (PP), natur, die über gute chemische und elektrische Isolationseigenschaften verfügt und sich für den Einsatz in den unterschiedlichsten Branchen eignet. Maßtoleranzen ähnlich NF E 2403, ISO 4032, DIN 555, DIN 934
Neue Essentra-Artikelnummer:

10041444

Hersteller-Artikelnummer:

0030030300VR

3818 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,0842 €
1000 - 1999 0,0799 €
2000 + 0,0719 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

8,42 €

100 x 0,0842 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M5
Abstand Schlüsselweite 8.0 mm
Gesamthöhe 4.2 mm
Farbe Natur
Hauptmaterial Polypropylen
Spezifikationen DIN 555/934, ISO 4032, NF E 2403
Standards DIN 555/934, ISO 4032, NF E 2403, REACH, RoHS
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns