Menü Suche

Standard-Kugelkabelbinder

Auf Lager

Kugelkabelbinder ermöglichen einfache Anwendung und Lösen von Kabeln, während sie ein Verrutschen verhindern. Sie können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.

Seriennummer: SR1818

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
57 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Entflammbarkeitsklasse Gesamtlänge Kaufen
0,0464 € - 0,0609 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
152.4 mm
0,1094 € - 0,1325 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
222.3 mm
0,0248 € - 0,0289 € 34872 Auf Lager
UL94 V-2
100.0 mm
0,1678 € - 0,1922 € 1900 Auf Lager
323.9 mm
0,0477 € - 0,0699 € 3226 Auf Lager
63.5 mm
0,0746 € - 0,0875 € 2271 Auf Lager
UL94 V-2
150.0 mm
0,2209 € - 0,2568 € 12559 Auf Lager
UL94 V-2
280.0 mm
0,052 € - 0,0694 € 3877 Auf Lager
101.6 mm
10150207 0,0504 € - 0,0738 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
127.0 mm
0,1214 € - 0,1266 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 HB
222.3 mm
0,1245 € - 0,1506 € 22000 Auf Lager
273.1 mm
0,0675 € - 0,0898 € 2000 Auf Lager
UL94 HB
63.5 mm
0,0413 € - 0,0483 € 54499 Auf Lager
UL94 V-2
120.0 mm
0,1793 € - 0,2094 € 4898 Auf Lager
UL94 V-2
226.0 mm
0,1245 € - 0,1506 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
273.1 mm
0,1245 € - 0,1506 € 2000 Auf Lager
UL94 HB
273.1 mm
0,051 € - 0,0747 € 227 Auf Lager
UL94 HB
127.0 mm
0,1166 € - 0,1413 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
164.0 mm
0,1678 € - 0,1922 € 2708 Auf Lager
323.9 mm
0,0881 € - 0,0881 € 2348 Auf Lager
222.3 mm
  • von 3
Kugel-Kabelbinder 152.4 mm 44.5 mm PP Natur

10150245

Preisbereich
0,0609 € - 0,0464 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopfform
    Oval
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    44.5 mm
  • Gesamtlänge
    152.4 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 222.3 mm 60.3 mm PP Natur

10150306

Preisbereich
0,1325 € - 0,1094 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    60.3 mm
  • Gesamtlänge
    222.3 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 100.0 mm 25.0 mm PA Natur

10378359

Preisbereich
0,0289 € - 0,0248 €

Lagerbestände
34872 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopfform
    Viereckig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 323.9 mm 92.1 mm PP Rot

10150047

Preisbereich
0,1922 € - 0,1678 €

Lagerbestände
1900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    92.1 mm
  • Gesamtlänge
    323.9 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 63.5 mm 14.3 mm PP Rot

10150092

Preisbereich
0,0699 € - 0,0477 €

Lagerbestände
3226 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Kopfform
    Oval
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    14.3 mm
  • Gesamtlänge
    63.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 150.0 mm 39.0 mm PA Schwarz

10378434

Preisbereich
0,0875 € - 0,0746 €

Lagerbestände
2271 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Gabelförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    39.0 mm
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 280.0 mm 75.0 mm PA Natur

10378397

Preisbereich
0,2568 € - 0,2209 €

Lagerbestände
12559 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    75.0 mm
  • Gesamtlänge
    280.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 101.6 mm 25.4 mm PP Grün

10150146

Preisbereich
0,0694 € - 0,052 €

Lagerbestände
3877 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Kopfform
    Oval
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.4 mm
  • Gesamtlänge
    101.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 127.0 mm 31.8 mm PP Grün

10150207

Preisbereich
0,0738 € - 0,0504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Kopfform
    Oval
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    31.8 mm
  • Gesamtlänge
    127.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 222.3 mm 60.3 mm Nylon Schwarz

10150290

Preisbereich
0,1266 € - 0,1214 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    60.3 mm
  • Gesamtlänge
    222.3 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 273.1 mm 85.7 mm PP Rot

10149980

Preisbereich
0,1506 € - 0,1245 €

Lagerbestände
22000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    85.7 mm
  • Gesamtlänge
    273.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 63.5 mm 14.3 mm Nylon Schwarz

10150061

Preisbereich
0,0898 € - 0,0675 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Oval
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    14.3 mm
  • Gesamtlänge
    63.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Kugel-Kabelbinder 120.0 mm 30.0 mm PA Natur

10378366

Preisbereich
0,0483 € - 0,0413 €

Lagerbestände
54499 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopfform
    Viereckig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    30.0 mm
  • Gesamtlänge
    120.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 226.0 mm 63.0 mm PA Natur

10378403

Preisbereich
0,2094 € - 0,1793 €

Lagerbestände
4898 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    63.0 mm
  • Gesamtlänge
    226.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 273.1 mm 85.7 mm PP Gelb

10149997

Preisbereich
0,1506 € - 0,1245 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    85.7 mm
  • Gesamtlänge
    273.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 273.1 mm 85.7 mm Nylon Schwarz

10149966

Preisbereich
0,1506 € - 0,1245 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    85.7 mm
  • Gesamtlänge
    273.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 127.0 mm 31.8 mm Nylon Schwarz

10150177

Preisbereich
0,0747 € - 0,051 €

Lagerbestände
227 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Oval
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    31.8 mm
  • Gesamtlänge
    127.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 164.0 mm PE;LDPE;HDPE Blend Natur

10010747

Preisbereich
0,1413 € - 0,1166 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamtlänge
    164.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kugel-Kabelbinder 323.9 mm 92.1 mm PP Gelb

10150054

Preisbereich
0,1922 € - 0,1678 €

Lagerbestände
2708 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    92.1 mm
  • Gesamtlänge
    323.9 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 222.3 mm 60.3 mm PP Grün

10150313

Preisbereich
0,0881 € - 0,0881 €

Lagerbestände
2348 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    60.3 mm
  • Gesamtlänge
    222.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen