Menü Suche

Standard-Kugelkabelbinder

Auf Lager

Kugelkabelbinder ermöglichen einfache Anwendung und Lösen von Kabeln, während sie ein Verrutschen verhindern. Sie können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.

Seriennummer: SR1818

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
57 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Entflammbarkeitsklasse Gesamtlänge Kaufen
0,0408 € - 0,0597 € 938 Auf Lager
63.5 mm
0,048 € - 0,0657 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
127.0 mm
0,0546 € - 0,08 € 2000 Auf Lager
63.5 mm
0,0685 € - 0,1003 € 13590 Auf Lager
101.6 mm
0,1678 € - 0,1922 € 3000 Auf Lager
UL94 HB
323.9 mm
0,0613 € - 0,0652 € 2054 Auf Lager
UL94 HB
152.4 mm
0,0915 € - 0,1258 € 13436 Auf Lager
273.1 mm
0,1321 € - 0,1592 € 1042 Auf Lager
323.9 mm
0,05 € - 0,0732 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
101.6 mm
0,0475 € - 0,0695 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
101.6 mm
0,0559 € - 0,0744 € 13998 Auf Lager
152.4 mm
0,2209 € - 0,2568 € 7300 Auf Lager
UL94 V-2
280.0 mm
0,0962 € - 0,1023 € 14181 Auf Lager
UL94 HB
323.9 mm
0,1314 € - 0,1592 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
222.3 mm
0,0746 € - 0,0875 € 4219 Auf Lager
UL94 V-2
150.0 mm
0,0559 € - 0,0744 € 5991 Auf Lager
152.4 mm
0,1044 € - 0,122 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 V-2
180.0 mm
0,0248 € - 0,0289 € 6386 Auf Lager
UL94 V-2
100.0 mm
0,0512 € - 0,0512 € 3000 Auf Lager
127.0 mm
0,1314 € - 0,1592 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
222.3 mm
  • von 3
Kugel-Kabelbinder 63.5 mm 14.3 mm PP Natur

10150078

Preisbereich
0,0597 € - 0,0408 €

Lagerbestände
938 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopfform
    Oval
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    14.3 mm
  • Gesamtlänge
    63.5 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 127.0 mm 31.8 mm PP Rot

10150214

Preisbereich
0,0657 € - 0,048 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Kopfform
    Oval
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    31.8 mm
  • Gesamtlänge
    127.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 63.5 mm 14.3 mm PP Gelb

10150108

Preisbereich
0,08 € - 0,0546 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Kopfform
    Oval
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    14.3 mm
  • Gesamtlänge
    63.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 101.6 mm 25.4 mm PP Rot

10150153

Preisbereich
0,1003 € - 0,0685 €

Lagerbestände
13590 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Kopfform
    Oval
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.4 mm
  • Gesamtlänge
    101.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 323.9 mm 92.1 mm Nylon Schwarz

10150009

Preisbereich
0,1922 € - 0,1678 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    92.1 mm
  • Gesamtlänge
    323.9 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 152.4 mm 44.5 mm Nylon Schwarz

10150238

Preisbereich
0,0652 € - 0,0613 €

Lagerbestände
2054 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Oval
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    44.5 mm
  • Gesamtlänge
    152.4 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 273.1 mm 85.7 mm PP Natur

10149959

Preisbereich
0,1258 € - 0,0915 €

Lagerbestände
13436 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    85.7 mm
  • Gesamtlänge
    273.1 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 323.9 mm 92.1 mm PP Natur

10150016

Preisbereich
0,1592 € - 0,1321 €

Lagerbestände
1042 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    92.1 mm
  • Gesamtlänge
    323.9 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 101.6 mm 25.4 mm PP Gelb

10150160

Preisbereich
0,0732 € - 0,05 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Kopfform
    Oval
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.4 mm
  • Gesamtlänge
    101.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 101.6 mm 25.4 mm PP Natur

10150122

Preisbereich
0,0695 € - 0,0475 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopfform
    Oval
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.4 mm
  • Gesamtlänge
    101.6 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 152.4 mm 44.5 mm PP Rot

10150276

Preisbereich
0,0744 € - 0,0559 €

Lagerbestände
13998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Kopfform
    Oval
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    44.5 mm
  • Gesamtlänge
    152.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 280.0 mm 75.0 mm PA Schwarz

10378458

Preisbereich
0,2568 € - 0,2209 €

Lagerbestände
7300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    75.0 mm
  • Gesamtlänge
    280.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 323.9 mm 92.1 mm Nylon Schwarz

10150023

Preisbereich
0,1023 € - 0,0962 €

Lagerbestände
14181 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    92.1 mm
  • Gesamtlänge
    323.9 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 222.3 mm 60.3 mm PP Rot

10150320

Preisbereich
0,1592 € - 0,1314 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    60.3 mm
  • Gesamtlänge
    222.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 150.0 mm 39.0 mm PA Natur

10378373

Preisbereich
0,0875 € - 0,0746 €

Lagerbestände
4219 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopfform
    Gabelförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    39.0 mm
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 152.4 mm 44.5 mm PP Gelb

10150283

Preisbereich
0,0744 € - 0,0559 €

Lagerbestände
5991 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Kopfform
    Oval
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    44.5 mm
  • Gesamtlänge
    152.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 180.0 mm 49.0 mm PA Natur

10378380

Preisbereich
0,122 € - 0,1044 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    49.0 mm
  • Gesamtlänge
    180.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 100.0 mm 25.0 mm PA Schwarz

10378410

Preisbereich
0,0289 € - 0,0248 €

Lagerbestände
6386 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 127.0 mm 31.8 mm PP Gelb

10150221

Preisbereich
0,0512 € - 0,0512 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Kopfform
    Oval
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    31.8 mm
  • Gesamtlänge
    127.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 222.3 mm 60.3 mm PP Gelb

10150337

Preisbereich
0,1592 € - 0,1314 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    60.3 mm
  • Gesamtlänge
    222.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen