Menü Suche

Spreiznieten ‒ zum Einrasten

Auf Lager

Schnappnieten sind eine schnelle und einfache Befestigungslösung, die ohne Werkzeug montiert werden kann! Sie sind schnell und kostengünstig und verfügen über speziell Spreizschäfte, die sich ausdehnen und die Einzelteile fest an ihrem Platz halten.

Unser Sortiment umfasst ein große Auswahl von Nylon-Optionen, einschließlich: Nylon 6, Nylon 4/6 und Nylon 6/6. Schnappmontage mit einfachem Druck und einer sauberen und glatten Oberfläche. Diese Nieten werden mit einer Flammenwidrigkeitsklasse hergestellt, einschließlich UL94 V1 und UL94 V2 und sind bis zu 130 C (266 F) temperaturbeständig.

Schnappnieten aus Polyethylen mit geringer Dichte zum Eindrücken oder Einclipsen sind ebenfalls erhältlich. Eindrückbefestigungen sind ideal für den schnellen Aufbau von Displayeinheiten im Einzelhandel oder Point of Sale-Anwendungen. Die Schnappbefestigungen sind zweiteilig und bieten eine sichere Möglichkeit, zwei Platten miteinander zu verbinden.

Wir bieten außerdem eine Reihe von Hochtemperatur-Schnappnieten an, die aus dem Hochleistungs-Thermoplast Polysulfon (PSU) hergestellt werden. Diese sind nach Flammwidrigkeitsklasse UL94 V1 gelistet und können Temperaturen von bis zu 155 C (311 F) standhalten. Unser umfangreiches Angebot an Schnappnieten umfasst außerdem Schnappnieten-Optionen aus Kunstharz und Polypropylen (PP).

  • Ideal für die Befestigung von Platten und Serverschrank-Anwendungen
  • Farben: Schwarz, Weiß, Transparent, Hellbraun und Naturfarben
  • Keine Werkzeuge erforderlich


Seriennummer: SR2316

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
149 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material Kopfhöhe Kopfdurchmesser Stiftlänge Kompatibler Plattenstärkenbereich Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich Kaufen
1,018 € - 1,018 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
PSU
1.6 mm
6.4 mm
11.0 mm
3.5 - 4.5 mm
3.6 - 4.2 mm
0,176 € - 0,2013 € 12000 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/66
2.2 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,0894 € - 0,1192 € 34952 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1074 € - 0,1074 € 32971 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/66
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
3.7 - 4.6 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1115 € - 0,1312 € 384152 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
7.8 mm
4.3 - 5.2 mm
2.7 - 2.8 mm
0,0974 € - 0,1036 € 253351 Auf Lager
Weiß
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
3.8 mm
1.3 - 2.0 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1478 € - 0,1689 € 99849 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
2.9 - 3.6 mm
2.1 - 2.2 mm
10172742 0,0805 € - 0,1072 € 36086 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,176 € - 0,2013 € 49000 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/66
2.2 mm
9.0 mm
4.0 - 2.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,2534 € - 0,29 € 1000 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
2.7 - 2.8 mm
0,1279 € - 0,1703 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon 6/6
2.2 mm
9.0 mm
1.2 - 4.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1216 € - 0,1436 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon 6
3.0 mm
12.0 mm
2.8 mm
0.6 - 1.2 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1244 € - 0,1464 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
7.2 mm
3.7 - 4.4 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1216 € - 0,1436 € 2467 Auf Lager
Weiß
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
2.8 mm
0.6 - 1.2 mm
2.1 - 2.2 mm
0,176 € - 0,2013 € 2828 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/66
1.6 mm
6.4 mm
4.5 - 5.5 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1244 € - 0,1464 € 38838 Auf Lager
Weiß
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
7.2 mm
3.7 - 4.4 mm
2.1 - 2.2 mm
0,176 € - 0,2013 € 17602 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/66
1.6 mm
6.4 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,2182 € - 0,2492 € 44951 Auf Lager
Hellbraun
Nylon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,0998 € - 0,1061 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
7.8 mm
4.3 - 5.2 mm
2.7 - 2.8 mm
0,176 € - 0,2013 € 20000 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/66
2.2 mm
9.0 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
  • von 8
Expansionsniete 3.5 mm 4.5 mm PSU Schwarz

10173657

Preisbereich
1,018 € - 1,018 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    6.5 mm
  • Stiftlänge
    11.0 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    7.0 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
Expansionsniete 5.5 mm 6.5 mm Nylon 6/66 Schwarz

10174029

Preisbereich
0,2013 € - 0,176 €

Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    8.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.1 - 3.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.5 - 6.5 mm
Expansionsniete 6.5 mm 7.5 mm Nylon 6 Schwarz

10172827

Preisbereich
0,1192 € - 0,0894 €

Lagerbestände
34952 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    9.0 mm
  • Stiftlänge
    11.0 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    6.4 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
Expansionsniete 3.7 mm 4.6 mm Nylon 6/66 Schwarz

10174098

Preisbereich
0,1074 € - 0,1074 €

Lagerbestände
32971 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    6.0 mm
  • Stiftlänge
    7.1 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    6.4 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
Expansionsniete 4.3 mm 5.2 mm Nylon 6 Schwarz

10172667

Preisbereich
0,1312 € - 0,1115 €

Lagerbestände
384152 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    6.4 mm
  • Stiftlänge
    7.8 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    5.0 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.0 mm
Expansionsniete 1.3 mm 2.0 mm Nylon 6 Weiß

10172490

Preisbereich
0,1036 € - 0,0974 €

Lagerbestände
253351 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    3.2 mm
  • Stiftlänge
    3.8 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    4.2 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
Expansionsniete 2.9 mm 3.6 mm Nylon 6/66 Schwarz

10173893

Preisbereich
0,1689 € - 0,1478 €

Lagerbestände
99849 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    4.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    2.1 - 2.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.9 - 3.6 mm
Expansionsniete 3.0 mm 4.0 mm Nylon 6 Schwarz

10172742

Preisbereich
0,1072 € - 0,0805 €

Lagerbestände
36086 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    5.6 mm
  • Stiftlänge
    6.1 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    6.4 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
Expansionsniete 4.0 mm 2.5 mm Nylon 6/66 Schwarz

10174005

Preisbereich
0,2013 € - 0,176 €

Lagerbestände
49000 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    6.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.1 - 3.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    4.0 - 2.5 mm
Expansionsniete 2.7 mm 3.6 mm Nylon 6/66 Schwarz

10173947

Preisbereich
0,29 € - 0,2534 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    4.8 mm
  • Stiftlänge
    6.1 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    5.0 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
Expansionsniete 5.0 mm 1.2 mm 4.5 mm Nylon 6/6 Schwarz

10366486

Preisbereich
0,1703 € - 0,1279 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    6 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    9.5 mm
  • Stiftkopfhöhe
    2.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
Expansionsniete 0.6 mm 1.2 mm Nylon 6 Schwarz

10172469

Preisbereich
0,1436 € - 0,1216 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    2.4 mm
  • Stiftlänge
    2.8 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    4.2 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
Expansionsniete 3.7 mm 4.4 mm Nylon 6 Schwarz

10172544

Preisbereich
0,1464 € - 0,1244 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    5.6 mm
  • Stiftlänge
    7.2 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    4.2 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
Expansionsniete 0.6 mm 1.2 mm Nylon 6 Weiß

10172476

Preisbereich
0,1436 € - 0,1216 €

Lagerbestände
2467 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    2.4 mm
  • Stiftlänge
    2.8 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    4.2 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
Expansionsniete 4.5 mm 5.5 mm Nylon 6/66 Schwarz

10174104

Preisbereich
0,2013 € - 0,176 €

Lagerbestände
2828 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    7.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.6 - 3.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    4.5 - 5.5 mm
Expansionsniete 3.7 mm 4.4 mm Nylon 6 Weiß

10172551

Preisbereich
0,1464 € - 0,1244 €

Lagerbestände
38838 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    5.6 mm
  • Stiftlänge
    7.2 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    4.2 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
Expansionsniete 2.0 mm 3.0 mm Nylon 6/66 Schwarz

10173985

Preisbereich
0,2013 € - 0,176 €

Lagerbestände
17602 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    4.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.1 - 3.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.0 - 3.0 mm
Expansionsniete 2.0 mm 3.0 mm Nylon 4/6 Hellbraun

10173497

Preisbereich
0,2492 € - 0,2182 €

Lagerbestände
44951 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    4.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.1 - 3.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.0 - 3.0 mm
Expansionsniete 4.3 mm 5.2 mm Nylon 6/66 Schwarz

10645024

Preisbereich
0,1061 € - 0,0998 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    6.4 mm
  • Stiftlänge
    7.8 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    5.0 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
Expansionsniete 1.2 mm 2.1 mm Nylon 6/66 Schwarz

10174050

Preisbereich
0,2013 € - 0,176 €

Lagerbestände
20000 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    3.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.6 - 3.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.2 - 2.1 mm