Menü Suche

Spreiznieten ‒ zum Einrasten

Auf Lager

Schnappnieten sind eine schnelle und einfache Befestigungslösung, die ohne Werkzeug montiert werden kann! Sie sind schnell und kostengünstig und verfügen über speziell Spreizschäfte, die sich ausdehnen und die Einzelteile fest an ihrem Platz halten.

Unser Sortiment umfasst ein große Auswahl von Nylon-Optionen, einschließlich: Nylon 6, Nylon 4/6 und Nylon 6/6. Schnappmontage mit einfachem Druck und einer sauberen und glatten Oberfläche. Diese Nieten werden mit einer Flammenwidrigkeitsklasse hergestellt, einschließlich UL94 V1 und UL94 V2 und sind bis zu 130 C (266 F) temperaturbeständig.

Schnappnieten aus Polyethylen mit geringer Dichte zum Eindrücken oder Einclipsen sind ebenfalls erhältlich. Eindrückbefestigungen sind ideal für den schnellen Aufbau von Displayeinheiten im Einzelhandel oder Point of Sale-Anwendungen. Die Schnappbefestigungen sind zweiteilig und bieten eine sichere Möglichkeit, zwei Platten miteinander zu verbinden.

Wir bieten außerdem eine Reihe von Hochtemperatur-Schnappnieten an, die aus dem Hochleistungs-Thermoplast Polysulfon (PSU) hergestellt werden. Diese sind nach Flammwidrigkeitsklasse UL94 V1 gelistet und können Temperaturen von bis zu 155 C (311 F) standhalten. Unser umfangreiches Angebot an Schnappnieten umfasst außerdem Schnappnieten-Optionen aus Kunstharz und Polypropylen (PP).

  • Ideal für die Befestigung von Platten und Serverschrank-Anwendungen
  • Farben: Schwarz, Weiß, Transparent, Hellbraun und Naturfarben
  • Keine Werkzeuge erforderlich


Seriennummer: SR2316

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
149 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material Kopfhöhe Kopfdurchmesser Stiftlänge Kompatibler Plattenstärkenbereich Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich Kaufen
0,0854 € - 0,114 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1099 € - 0,1294 € 40459 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6
9.0 mm
9.0 mm
5.1 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1591 € - 0,1774 € 5180 Auf Lager
Weiß
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
14.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,0863 € - 0,0863 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
4.0 - 5.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,126 € - 0,1478 € 45314 Auf Lager
Weiß
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
1.5 - 2.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,0868 € - 0,1158 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
Nylon 6
12.0 mm
12.0 mm
7.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.6 - 3.7 mm
0,0894 € - 0,1192 € 89193 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.1 - 3.0 mm
3.6 - 3.7 mm
0,0894 € - 0,1192 € 130711 Auf Lager
Weiß
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.1 - 3.0 mm
3.6 - 3.7 mm
0,0868 € - 0,1158 € 34315 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6
9.0 mm
9.0 mm
7.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.6 - 3.7 mm
0,0894 € - 0,1192 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
7.1 mm
2.5 - 3.5 mm
4.1 - 4.2 mm
10173053 0,106 € - 0,106 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,0894 € - 0,1192 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
Nylon 6
9.0 mm
9.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1171 € - 0,1378 € 20102 Auf Lager
Weiß
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
7.1 mm
3.7 - 4.6 mm
3.6 - 3.7 mm
0,0894 € - 0,1192 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon 6
9.0 mm
9.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1171 € - 0,1378 € 3000 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6
12.0 mm
12.0 mm
7.1 mm
3.7 - 4.6 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1186 € - 0,1396 € 650 Auf Lager
Weiß
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.1 mm
5.5 - 6.5 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1016 € - 0,1016 € 440166 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1115 € - 0,1312 € 182277 Auf Lager
Weiß
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1591 € - 0,1774 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
14.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1164 € - 0,1164 € 258536 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
4.1 - 4.2 mm
  • von 8
Expansionsniete 5.5 mm 6.5 mm Nylon 6 Weiß

10172810

Preisbereich
0,114 € - 0,0854 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    8.0 mm
  • Stiftlänge
    9.0 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    6.4 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
Expansionsniete 1.2 mm 2.1 mm Nylon 6 Schwarz

10172865

Preisbereich
0,1294 € - 0,1099 €

Lagerbestände
40459 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    3.5 mm
  • Stiftlänge
    5.1 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    6.4 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
Expansionsniete 9.0 mm 10.5 mm Nylon 6 Weiß

10173138

Preisbereich
0,1774 € - 0,1591 €

Lagerbestände
5180 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    12.0 mm
  • Stiftlänge
    14.0 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    8.0 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.0 mm
Expansionsniete 4.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Weiß

10172773

Preisbereich
0,0863 € - 0,0863 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    6.5 mm
  • Stiftlänge
    7.1 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    6.4 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
Expansionsniete 1.5 mm 2.5 mm Nylon 6 Weiß

10173152

Preisbereich
0,1478 € - 0,126 €

Lagerbestände
45314 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    4.5 mm
  • Stiftlänge
    6.5 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    9.0 mm
  • Stiftkopfhöhe
    2.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.0 mm
Expansionsniete 3.0 mm 4.0 mm Nylon 6 Weiß

10172933

Preisbereich
0,1158 € - 0,0868 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    5.6 mm
  • Stiftlänge
    7.1 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    6.4 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
Expansionsniete 2.1 mm 3.0 mm Nylon 6 Schwarz

10172889

Preisbereich
0,1192 € - 0,0894 €

Lagerbestände
89193 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    4.5 mm
  • Stiftlänge
    6.1 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    6.4 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
Expansionsniete 2.1 mm 3.0 mm Nylon 6 Weiß

10172896

Preisbereich
0,1192 € - 0,0894 €

Lagerbestände
130711 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    4.5 mm
  • Stiftlänge
    6.1 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    6.4 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
Expansionsniete 3.0 mm 4.0 mm Nylon 6 Schwarz

10172926

Preisbereich
0,1158 € - 0,0868 €

Lagerbestände
34315 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    5.6 mm
  • Stiftlänge
    7.1 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    6.4 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
Expansionsniete 2.5 mm 3.5 mm Nylon 6 Weiß

10173015

Preisbereich
0,1192 € - 0,0894 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    5.0 mm
  • Stiftlänge
    7.1 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    8.0 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
Expansionsniete 4.5 mm 5.5 mm Nylon 6 Weiß

10173053

Preisbereich
0,106 € - 0,106 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    7.2 mm
  • Stiftlänge
    9.0 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    8.0 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    4.2 mm
Expansionsniete 2.7 mm 3.6 mm Nylon 6 Weiß

10172919

Preisbereich
0,1192 € - 0,0894 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    5.0 mm
  • Stiftlänge
    6.1 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    6.4 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
Expansionsniete 3.7 mm 4.6 mm Nylon 6 Weiß

10172957

Preisbereich
0,1378 € - 0,1171 €

Lagerbestände
20102 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    6.0 mm
  • Stiftlänge
    7.1 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    6.4 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    4.2 mm
Expansionsniete 2.7 mm 3.6 mm Nylon 6 Schwarz

10172902

Preisbereich
0,1192 € - 0,0894 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    5.0 mm
  • Stiftlänge
    6.1 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    6.4 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
Expansionsniete 3.7 mm 4.6 mm Nylon 6 Schwarz

10172940

Preisbereich
0,1378 € - 0,1171 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    6.0 mm
  • Stiftlänge
    7.1 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    6.4 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
Expansionsniete 5.5 mm 6.5 mm Nylon 6 Weiß

10172995

Preisbereich
0,1396 € - 0,1186 €

Lagerbestände
650 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    8.0 mm
  • Stiftlänge
    9.1 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    6.4 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    4.2 mm
Expansionsniete 4.5 mm 5.5 mm Nylon 6 Schwarz

10173046

Preisbereich
0,1016 € - 0,1016 €

Lagerbestände
440166 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    7.2 mm
  • Stiftlänge
    9.0 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    8.0 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    4.2 mm
Expansionsniete 5.5 mm 6.5 mm Nylon 6 Weiß

10173077

Preisbereich
0,1312 € - 0,1115 €

Lagerbestände
182277 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    8.0 mm
  • Stiftlänge
    9.0 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    8.0 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.0 mm
Expansionsniete 9.0 mm 10.5 mm Nylon 6 Schwarz

10173121

Preisbereich
0,1774 € - 0,1591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    12.0 mm
  • Stiftlänge
    14.0 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    8.0 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.0 mm
Expansionsniete 7.5 mm 8.5 mm Nylon 6 Schwarz

10173107

Preisbereich
0,1164 € - 0,1164 €

Lagerbestände
258536 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    10.0 mm
  • Stiftlänge
    11.0 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    8.0 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.0 mm