Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10172896
SR-3545W
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1215 € |
| 5000 - 9999 | 0,1154 € |
| 10000 - 19999 | 0,1093 € |
| 20000 - 29999 | 0,1032 € |
| 30000 + | 0,0911 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankerlänge | 0.177 in |
|---|---|
| Ankerlänge | 4.5 mm |
| Stiftlänge | 0.24 in |
| Stiftlänge | 6.1 mm |
| Stiftkopf-Durchmesser | 0.252 in |
| Stiftkopf-Durchmesser | 6.4 mm |
| Stiftkopfhöhe | 0.063 in |
| Stiftkopfhöhe | 1.6 mm |
| Kopfdurchmesser | 0.252 in |
| Kopfdurchmesser | 6.4 mm |
| Kopfhöhe | 0.063 in |
| Kopfhöhe | 1.6 mm |
| Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich | 3.6 - 3.7 mm |
| Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich | 0.142 - 0.146 in |
| Kompatibler Plattenstärkenbereich | 2.1 - 3.0 mm |
| Kompatibler Plattenstärkenbereich | 0.083 - 0.118 in |
| Auszugskraft | 12.0 kg |
| Auszugskraft | 12.0 kg |
| Farbe | Weiß |
| Hauptmaterial | Nylon 6 |
| Nietentyp | Schnappbefestigung |
| Nietenkopfform | Rund |
| Nietenbefestigungsausführung | Einschub |
| Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |