Menü Suche

Spreiznieten ‒ zum Einrasten

Auf Lager

Schnappnieten sind eine schnelle und einfache Befestigungslösung, die ohne Werkzeug montiert werden kann! Sie sind schnell und kostengünstig und verfügen über speziell Spreizschäfte, die sich ausdehnen und die Einzelteile fest an ihrem Platz halten.

Unser Sortiment umfasst ein große Auswahl von Nylon-Optionen, einschließlich: Nylon 6, Nylon 4/6 und Nylon 6/6. Schnappmontage mit einfachem Druck und einer sauberen und glatten Oberfläche. Diese Nieten werden mit einer Flammenwidrigkeitsklasse hergestellt, einschließlich UL94 V1 und UL94 V2 und sind bis zu 130 C (266 F) temperaturbeständig.

Schnappnieten aus Polyethylen mit geringer Dichte zum Eindrücken oder Einclipsen sind ebenfalls erhältlich. Eindrückbefestigungen sind ideal für den schnellen Aufbau von Displayeinheiten im Einzelhandel oder Point of Sale-Anwendungen. Die Schnappbefestigungen sind zweiteilig und bieten eine sichere Möglichkeit, zwei Platten miteinander zu verbinden.

Wir bieten außerdem eine Reihe von Hochtemperatur-Schnappnieten an, die aus dem Hochleistungs-Thermoplast Polysulfon (PSU) hergestellt werden. Diese sind nach Flammwidrigkeitsklasse UL94 V1 gelistet und können Temperaturen von bis zu 155 C (311 F) standhalten. Unser umfangreiches Angebot an Schnappnieten umfasst außerdem Schnappnieten-Optionen aus Kunstharz und Polypropylen (PP).

  • Ideal für die Befestigung von Platten und Serverschrank-Anwendungen
  • Farben: Schwarz, Weiß, Transparent, Hellbraun und Naturfarben
  • Keine Werkzeuge erforderlich


Seriennummer: SR2316

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
149 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material Kopfhöhe Kopfdurchmesser Stiftlänge Kompatibler Plattenstärkenbereich Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich Kaufen
0,1115 € - 0,1312 € 7214 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
2.7 - 2.8 mm
0,1605 € - 0,1605 € 476948 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/66
3.0 mm
12.0 mm
1.5 - 2.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,2309 € - 0,2647 € 116357 Auf Lager
Hellbraun
Nylon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
7.5 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,2562 € - 0,2942 € 5274 Auf Lager
Hellbraun
Nylon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
4.5 - 5.5 mm
3.6 - 4.2 mm
0,2449 € - 0,2801 € 1220 Auf Lager
Hellbraun
Nylon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
3.5 - 4.5 mm
3.6 - 4.2 mm
0,176 € - 0,2013 € 58487 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/66
2.2 mm
9.0 mm
2.7 - 3.6 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1577 € - 0,1577 € 3291 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/66
1.6 mm
6.4 mm
3.5 - 4.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1605 € - 0,1605 € 3030 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/66
3.0 mm
11.2 mm
12.0 mm
7.5 - 8.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,2309 € - 0,2647 € 37386 Auf Lager
Hellbraun
Nylon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
4.0 - 5.0 mm
3.6 - 3.2 mm
0,2182 € - 0,2492 € 44951 Auf Lager
Hellbraun
Nylon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,176 € - 0,2013 € 1000 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/66
1.6 mm
6.4 mm
3.0 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1279 € - 0,1703 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon 6/6
2.2 mm
9.0 mm
1.2 - 4.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1201 € - 0,1591 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon
2.2 mm
9.0 mm
2.4 - 4.0 mm
5.1 - 5.2 mm
0,176 € - 0,2013 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
3.4 - 4.3 mm
2.7 - 2.8 mm
0,176 € - 0,2013 € 12000 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/66
2.2 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,0894 € - 0,1192 € 32952 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,054 € - 0,054 € 3914 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
4.5 mm
1.0 - 2.0 mm
2.7 - 2.8 mm
0,176 € - 0,2013 € 3246 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/66
2.2 mm
9.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1129 € - 0,1177 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
2.1 - 2.8 mm
2.1 - 2.2 mm
0,176 € - 0,2013 € 48000 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/66
2.2 mm
9.0 mm
4.0 - 2.5 mm
3.1 - 3.2 mm
  • von 8
Expansionsniete 2.7 mm 3.6 mm Nylon 6 Schwarz

10172629

Preisbereich
0,1312 € - 0,1115 €

Lagerbestände
7214 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    4.8 mm
  • Stiftlänge
    6.1 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    5.0 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.0 mm
Expansionsniete 1.5 mm 2.5 mm Nylon 6/66 Schwarz

10174180

Preisbereich
0,1605 € - 0,1605 €

Lagerbestände
476948 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    4.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.1 - 5.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.5 - 2.5 mm
Expansionsniete 7.5 mm 4.0 mm Nylon 4/6 Hellbraun

10173503

Preisbereich
0,2647 € - 0,2309 €

Lagerbestände
116357 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    5.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.1 - 3.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    7.5 - 4.0 mm
Expansionsniete 4.5 mm 5.5 mm Nylon 4/6 Hellbraun

10173589

Preisbereich
0,2942 € - 0,2562 €

Lagerbestände
5274 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    7.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.6 - 4.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    4.5 - 5.5 mm
Expansionsniete 3.5 mm 4.5 mm Nylon 4/6 Hellbraun

10173572

Preisbereich
0,2801 € - 0,2449 €

Lagerbestände
1220 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    6.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.6 - 4.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.5 - 4.5 mm
Expansionsniete 2.7 mm 3.6 mm Nylon 6/66 Schwarz

10174074

Preisbereich
0,2013 € - 0,176 €

Lagerbestände
58487 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    5.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.6 - 3.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.7 - 3.6 mm
Expansionsniete 3.5 mm 4.5 mm Nylon 6/66 Schwarz

10174203

Preisbereich
0,1577 € - 0,1577 €

Lagerbestände
3291 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    6.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.1 - 5.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.5 - 4.5 mm
Expansionsniete 7.5 mm 8.5 mm Nylon 6/66 Schwarz

10174241

Preisbereich
0,1605 € - 0,1605 €

Lagerbestände
3030 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    10.5 mm
  • Stiftlänge
    12.0 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    9.0 mm
  • Stiftkopfhöhe
    2.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    11.2 mm
Expansionsniete 4.0 mm 5.0 mm Nylon 4/6 Hellbraun

10173510

Preisbereich
0,2647 € - 0,2309 €

Lagerbestände
37386 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    6.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.6 - 3.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    4.0 - 5.0 mm
Expansionsniete 2.0 mm 3.0 mm Nylon 4/6 Hellbraun

10173497

Preisbereich
0,2492 € - 0,2182 €

Lagerbestände
44951 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    4.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.1 - 3.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.0 - 3.0 mm
Expansionsniete 3.0 mm 4.0 mm Nylon 6/66 Schwarz

10173992

Preisbereich
0,2013 € - 0,176 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    5.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.1 - 3.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.0 - 4.0 mm
Expansionsniete 5.0 mm 1.2 mm 4.5 mm Nylon 6/6 Schwarz

10366486

Preisbereich
0,1703 € - 0,1279 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    6 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    9.5 mm
  • Stiftkopfhöhe
    2.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
Expansionsniete 5.0 mm 2.4 mm 4.0 mm Nylon Schwarz

10366509

Preisbereich
0,1591 € - 0,1201 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    10.5 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    12.0 mm
  • Stiftkopfhöhe
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
Expansionsniete 3.4 mm 4.3 mm Nylon 6/66 Schwarz

10173954

Preisbereich
0,2013 € - 0,176 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    5.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    2.7 - 2.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.4 - 4.3 mm
Expansionsniete 5.5 mm 6.5 mm Nylon 6/66 Schwarz

10174029

Preisbereich
0,2013 € - 0,176 €

Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    8.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.1 - 3.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.5 - 6.5 mm
Expansionsniete 6.5 mm 7.5 mm Nylon 6 Schwarz

10172827

Preisbereich
0,1192 € - 0,0894 €

Lagerbestände
32952 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    9.0 mm
  • Stiftlänge
    11.0 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    6.4 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
Expansionsniete 1.0 mm 2.0 mm Nylon 6/66 Schwarz

10173923

Preisbereich
0,054 € - 0,054 €

Lagerbestände
3914 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    3.2 mm
  • Stiftlänge
    4.5 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    5.0 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
Expansionsniete 7.5 mm 8.5 mm Nylon 6/66 Schwarz

10174043

Preisbereich
0,2013 € - 0,176 €

Lagerbestände
3246 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.1 - 3.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    7.5 - 8.5 mm
Expansionsniete 2.1 mm 2.8 mm Nylon 6/66 Schwarz

10173886

Preisbereich
0,1177 € - 0,1129 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    4.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    2.1 - 2.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.1 - 2.8 mm
Expansionsniete 4.0 mm 2.5 mm Nylon 6/66 Schwarz

10174005

Preisbereich
0,2013 € - 0,176 €

Lagerbestände
48000 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    6.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.1 - 3.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    4.0 - 2.5 mm