Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1506 € |
5000 - 9999 | 0,1423 € |
10000 - 19999 | 0,1352 € |
20000 + | 0,1278 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Anchor Length | 7.2 mm |
---|---|
Anchor Length | 0.283 in |
Pin Length | 6.5 mm |
Pin Length | 0.256 in |
Pin Head Diameter | 9.0 mm |
Pin Head Diameter | 0.354 in |
Pin Head Height | 2.2 mm |
Pin Head Height | 0.087 in |
Head Diameter | 5.0 mm |
Head Diameter | 0.197 in |
Head Height | 1.4 mm |
Head Height | 0.055 in |
Compatible Hole Diameter Range | 5.1 - 5.2 mm |
Compatible Hole Diameter Range | 0.201 - 0.205 in |
Compatible Panel Thickness Range | 2.5 - 3.5 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.098 - 0.138 in |
Extraction Force | 25.0 kg |
Extraction Force | 25.0 kg |
Colour | White |
Full Material | Nylon 6 |
Rivet Type | Snap |
Rivet Head Shape | Round |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.